(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエムジャパン 結束バンド・ケーブルタイ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    • SALE 2025/07/14まで

    スリーエムジャパン

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) 【10~100個入り】

    評価 0.0
    屋内、屋外のケーブル・電線・配管の結束に適した汎用性の高いナイロン結束バンドです。【特長】・先端がカーブしているので目通しがスムーズです。・引張強度に優れたヘッド構造によりしっかり結束・固定します。・サイズのバリエーションが豊富です。・屋内用と屋外用をラインアップしました。
    結束径(mm) 全長(mm) 幅(mm) 材質 耐環境性 難燃グレード(主原料) 特殊機能・用途 代表規格
    15 ~ 365 80 ~ 1220 2.4 ~ 9 ナイロン - - - -
    通常価格(税別) : 164円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
特殊機能・用途
代表規格

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

メーカー

スリーエムジャパン

シリーズ名

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) 【10~100個入り】

通常価格
(税別)

164円

特別価格

SALE 2025/07/14まで

通常出荷日 1日目~
結束径(mm)15 ~ 365
全長(mm)80 ~ 1220
幅(mm)2.4 ~ 9
材質ナイロン
耐環境性-
難燃グレード(主原料)-
特殊機能・用途-
代表規格-
  1. 1