(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズル・スプルーメンテナンス工具

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 遮熱ハット(遮熱hat)

    ミスミ

    遮熱ハット(遮熱hat)

    評価 0.0
    【特長】・ノズルからの熱伝導を低減し、糸引き防止、金型の熱だまり低減、省エネ効果があります。・下記「概要・仕様」の効果比較動画を参照ください。・耐熱両面テープが付属しており、成形機上で簡単に着脱できます。
    通常価格(税別) : 13,780
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)

    ミスミ

    スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・射出成形機の火災事故に注意!バーナーや火を使わずにスプルー詰まり(スプルー取られ、キャビ取られ)を解消する専用工具です。・トリガーを引いている間のみ加熱します。・こて先は柔らかい銅製なので、作業スペースによって曲げて使用でき、またスプルーを傷つけにくいです。・M-SRT-Aは本体に、径の異なるコテ先(Φ1.5,2,3,4,5)が各1種類(計5本)付属しています。・10PACK-~は各径こて先のみの10本パックです。・本体仕様:電源AC100V 出力150W 電源コード1.4m・こて先最高温度:350℃【使用方法】・こて先を本体に取り付けた後、30秒トリガースイッチを引き続けると、こて先が約350℃まで加熱します。・トリガーを離し20秒程度待った後、こて先を本体から抜き取り(スペースあれば本体に取り付けたままの作業も可能)、固着したスプルーや残留樹脂に突き刺します。・固化後に樹脂を抜き取ります。【関連記事】・射出成形現場の安全対策(火災)の記事はこちら
    通常価格(税別) : 19,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真鍮ロッド

    • 異物対策
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    • 5S対策

    ミスミ

    真鍮ロッド【1~4個入り】

    評価 0.0
    【用途】スプルーブシュや金型に詰まった樹脂を取り除く際にご使用いただけます。・パージ球を取り除く際にもご使用いただけます。【使用効果/メリット】・先端が尖っているためスプルーブッシュや金型内に残ったスプルーを的確に突けます。・真鍮製なのでスプルーブッシュや金型を傷つける心配が少なく安心してご使用いただけます。・先端が丸くなってきたらグラインダーで簡単に尖らせることができ長期間に渡ってご使用いただけます。【使用対象】・射出成形現場の作業者向けです。・金型や金型部品のメンテナンス担当者向けです。【費用対効果】・スプルーブッシュ内に詰まった樹脂をスプループーラーで除去する際の作業時間が5分程度から1分程度に削減できます。
    通常価格(税別) : 3,510円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 真鍮スプループーラー

    • 真鍮
    • メンテ効率

    ミスミ

    真鍮スプループーラー【1~10個入り】

    評価 0.0
    【用途】・スプルーブシュに詰まった樹脂を取り除く、ねじ込み式の簡易的なプーラーです。・金型内の奥まった所や、せまい所での作業に最適です。【使用効果/メリット】・真鍮製のため、スプルーブシュを傷つけにくいです。・ネジ部分は交換することができ、繰り返し使用可能です。【使用対象】・プラスチック成形現場、射出成形現場・金型メンテナンスをする方、樹脂のつまりにお困りの方
    通常価格(税別) : 700円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧

    遮熱ハット(遮熱hat)

      スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)

        真鍮ロッド

          真鍮スプループーラー

          メーカー

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          シリーズ名

          遮熱ハット(遮熱hat)

          スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)【1~10個入り】

          真鍮ロッド【1~4個入り】

          真鍮スプループーラー【1~10個入り】

          通常価格
          (税別)

          13,780円

          19,800円

          3,510円

          700円

          通常出荷日 在庫品1日目
          当日出荷可能
          在庫品1日目
          当日出荷可能
          3日目 3日目
          規格・仕様一覧
              • 異物対策
              • メンテ効率
              • 段取短縮
              • 5S対策
              • 真鍮
              • メンテ効率
              1. 1

              ノズル・スプルーメンテナンス工具に関連するカテゴリ

              ノズル・スプルーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます