(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

射出成形用除電装置

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ

    • おすすめ

    ミスミ

    JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ

    評価 0.0
    規格追加&取付がカンタンになりました!意匠出願中。【用途】・コンベア上の成形品の除電、異物除去【特長】①除電性能が高いので、静電気起因の異物付着がなくなり工数削減が狙えます②エアーや電源不要で省エネかつコスト削減に貢献します③ワークに接触(あるいは至近距離)で除電するため、イオナイザーよりも確実な除電ができます。④プラスチック商品への印刷、シール貼り付けの前に除電でお困りの方にもおすすめです。⑤東京電力内で24V/3Aの電気式除電器を使用した場合、8H、240Day稼働でCO2 63.8Kgの排出量です、JODENORENで軽減できます。※組み立て図はこちら【関連ページのご紹介】※その他の除電/異物対策商品はこちら※成形品と静電気に関する技術情報はこちら
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 静電気防止(除電)手袋

    • おすすめ
    • 数量スライド割引
    • 異物対策
    • 安全対策

    ミスミ

    静電気防止(除電)手袋【10個入り】

    評価 0.0
    異物対策や作業性UPに必須のアイテム!【用途】・作業時のワーク帯電防止、及び作業者への感電防止【使用効果/メリット】・除電性能が非常に優れており、触れた対象物の帯電量を減少させる効果があります。・ホコリや繊維が発生しにくい手袋です。・作業工程に合わせた素材をお選びいただけます。・S/M/Lの3サイズをご用意しております。・まとめ買いでお得になります!【使用対象】・樹脂ワークを扱う現場、作業時の安全性や痛みをカイゼンしたい方
    通常価格(税別) : 3,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 除電エアーガン/除電エアーノズル

    ミスミ

    除電エアーガン/除電エアーノズル

    評価 0.0
    除電エアーガン/除電エアーノズルは、最大0.7MPaの強力イオンエアーによ り、除電・除塵することができる製品です。【関連ページのご紹介】※その他の除電/異物対策商品はこちら※成形品と静電気に関する技術情報はこちら
    通常価格(税別) : 2,660円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ハーモ奪電機

    HARMO

    ハーモ奪電機

    評価 0.0
    【特長】・奪電機はイオンを利用せずに、送風不要で高速除電をおこなう、まったく新しい除電装置(除電機)です。(「奪電」は株式会社ハーモの登録商標です)・物体が持つ静電気エネルギーを奪うことで除電します。・高速物体でも瞬間的に除電します。・送風機がないので、省電力、騒音なし、ホコリや対象物の飛散がありません。【関連ページのご紹介】※その他の除電/異物対策商品はこちら※成形品と静電気に関する技術情報はこちら
    通常価格(税別) : 295,000円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 除電ガン(ベッセル製)

    ミスミ

    除電ガン(ベッセル製)

    評価 0.0
    画期的!電源配線不要!空圧駆動の除電ガン【特長】・電源配線が不要で、コンプレッサーエアーだけで除電・除塵できる画期的なイオナイザーガンです。・除電エアガンの配線故障トラブルから解放されます。・コンセントや長く伸ばした電圧ケーブルも不要のため、広く歩き回る作業でも安心してご使用いただくことができます。・耐久性があり破損しにくい素材です。【用途】・車/家具/楽器など大型製品の塗装前の除電/除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電/除塵・大型フィルムやシート材の除電/除塵など・ホッパー内のこびりついたペレットの清掃・真空成形時の除電/除塵【関連ページのご紹介】※その他の除電/異物対策商品はこちら※成形品と静電気に関する技術情報はこちら
    通常価格(税別) : 1,300円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 省メンテ除電器(イオナイザ)

    ミスミ

    省メンテ除電器(イオナイザ)

    評価 0.0
    【特長】・フラット形状の電極なので、通常の除電器に比べ、メンテしない状態でも除電能力が長持ちします(約4000時間連続稼動可能)また、除電能力の減衰も緩やかなので、突然除電能力が落ちるというトラブルがなく、安定生産に貢献します。・メンテナンスについても、通常の針電極タイプに比べ、頻度&手間ともに大幅に削減できます。【関連ページのご紹介】※その他の除電/異物対策商品はこちら※成形品と静電気に関する技術情報はこちら
    通常価格(税別) : 42,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • シューターJODEN

    ミスミ

    シューターJODEN

    評価 0.0
    【用途】・シューターエリアでの成形品の除電、異物除去【特徴】①帯電した製品のシューターへの貼り付きを低減します②除電性能が高いので、静電気起因の異物付着がなくなり工数削減が狙えます③エアーや電源不要で省エネかつコスト削減に貢献します④ワークに接触(あるいは至近距離)で除電するため、イオナイザーよりも確実な除電ができます⑤製品を取り上げる際の静電気による刺激(バチバチ感)を低減します【関連ページのご紹介】※その他の除電/異物対策商品はこちら※成形品と静電気に関する技術情報はこちら
    通常価格(税別) : 28,000
    通常出荷日 : 5日目
  • そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】

    ミスミ

    そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】

    評価 0.0
    ・高さ37mm 重さ560gの薄型、軽量のイオナイザが新登場!【用途】・小さなワークの除電。または狭所やクリーンルームでの除電。【使用効果/メリット】・狭所、隙間などにもカンタン取付!軽量なのでマグネットの取付工夫も可能です。 ・風速約0.6m/sの「そよ風」エアーは、微細ワークも転がらず、送風の寒さ問題からも解放します・コンプレッサ不要!AC100V電源のみで動作します。・電極は1年間ノーメンテでも性能維持!詳しくはページ下部をご覧ください。【使用対象】・プラスチック成形、組立工程の搬送場面、作業者による検品場面
    通常価格(税別) : 41,400円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
  • おすすめ

JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ

  • おすすめ

静電気防止(除電)手袋

    除電エアーガン/除電エアーノズル

      ハーモ奪電機

        除電ガン(ベッセル製)

          省メンテ除電器(イオナイザ)

            シューターJODEN

              そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】

              メーカー

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              HARMO

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              シリーズ名

              JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ

              静電気防止(除電)手袋【10個入り】

              除電エアーガン/除電エアーノズル

              ハーモ奪電機

              除電ガン(ベッセル製)

              省メンテ除電器(イオナイザ)

              シューターJODEN

              そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】

              通常価格
              (税別)

              -

              3,400円

              • 数量別スライド値引

              2,660円

              295,000円

              1,300円

              42,800円

              28,000円

              41,400円

              通常出荷日 在庫品1日目~
              一部当日出荷可能
              在庫品1日目
              当日出荷可能
              5日目 18日目 6日目~ 5日目 5日目 5日目
              規格・仕様一覧
                • 異物対策
                • 安全対策
                            1. 1

                            射出成形用除電装置に関連するカテゴリ

                            射出成形用除電装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます