(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | M3 | - | 20 ~ 50 | DINレール/直付け | 7 | PLC / サーボモータ | 三菱電機 / オムロン / 安川電機 / パナソニック電工 | - |
通常価格(税別) : | 2,382円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / その他 | - | バネ | 20 ~ 50 | DINレール付 | 3.5 | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,835円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | バネ | 20 ~ 40 | DINレール付 | 3.5 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,697円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機エンジニアリング
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M3 | - | 18 ~ 50 | DINレール/直付け | 7 ~ 7.62 | PLC | 三菱電機 | - |
通常価格(税別) : | 2,542円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / FCNコネクタ | M3 | - | 40 | DINレール/直付け | 7 | PLC | 三菱電機 | - |
通常価格(税別) : | 2,896円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / FCNコネクタ / MRコネクタ / D-subコネクタ / その他 | M3 | - | 20 ~ 50 | DINレール/直付け | 7 | PLC / I/Oボード | 三菱電機 / オムロン / パナソニック電工 | UL / CUL / TUV |
通常価格(税別) : | 3,162円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / FCNコネクタ / MRコネクタ / D-subコネクタ / MDRコネクタ / その他 | M3 | - | 20 ~ 50 | DINレール/直付け | 7.62 | その他 | 三菱電機 / オムロン / パナソニック電工 | UL / CUL / TUV |
通常価格(税別) : | 2,988円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | M3 | - | 20 ~ 40 | DINレール/直付け | 7 | PLC | 三菱電機 / オムロン | CUL |
通常価格(税別) : | 2,295円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | - | 20 ~ 50 | DINレール付 | - | PLC / その他 | 三菱電機 / オムロン / 富士電機 / 横河電機 / 日立産機システム | UL |
通常価格(税別) : | 2,704円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | ネジ | 20 ~ 40 | DINレール/直付け | 3.5 | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 1,228円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDRコネクタ | M3 | - | 20 | DINレール/直付け | 7.62 | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 4,672円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-subコネクタ | M3 | - | 25 ~ 37 | DINレール/直付け | 7 | PLC | - | - |
通常価格(税別) : | 3,808円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | M3 | - | 10 | DINレール/直付け | 7.62 | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 4,099円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | バネ | 40 | DINレール付 | 3.5 | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 2,382円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ワゴ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-subコネクタ | - | - | 15 ~ 37 | DINレール付 | 5 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 5,803円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-subコネクタ | - | ネジ | 9 ~ 50 | DINレール付 | 5 | PLC / サーボモータ / I/Oボード | - | - |
通常価格(税別) : | 3,938円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
KASUGA(パトライト)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | M3 | - | 20 | DINレール/直付け | 7 | - | - | CE / UL |
通常価格(税別) : | 2,924円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRコネクタ | M3.5 / その他 | - | 20 ~ 50 | 直付け / DINレール付 | - | - | 三菱電機 | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
KASUGA(パトライト)
インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / その他 | - | - | 20 ~ 40 | DINレール/直付け | 5 | その他 | 三菱電機 / オムロン / パナソニック電工 | CE / UL |
通常価格(税別) : | 2,689円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNコネクタ | M3 | - | 40 | DINレール/直付け | 7 | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 3,144円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | ネジ | 20 ~ 40 | DINレール/直付け | 5 | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 1,932円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
KASUGA(パトライト)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | DINレール/直付け | - | PLC | オムロン | - |
通常価格(税別) : | 4,389円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ワゴ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDRコネクタ | - | - | 20 ~ 50 | DINレール付 | 3.5 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 4,444円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | DINレール付 | - | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 3,708円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | - | その他 | 16 ~ 32 | DINレール付 | 3.5 | その他 | 三菱電機 | CE |
通常価格(税別) : | 23,905円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / その他 | - | バネ | 40 | DINレール付 | 3.5 | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 3,621円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フエニックス・コンタクト
UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-subコネクタ | M2.6 | ネジ | 9 ~ 50 | DINレール付 | - | - | - | UL / CUL |
通常価格(税別) : | 3,938円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | M3.5 | - | 68 ~ 96 | DINレール/直付け | 8.5 | I/Oボード | - | CUL |
通常価格(税別) : | 11,302円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機エンジニアリング
DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ )
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | その他 | その他 | 20 ~ 40 | DINレール付 | - | PLC | 三菱電機 | - |
通常価格(税別) : | 3,140円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ワゴ
制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / FCNコネクタ | - | - | 20 ~ 50 | DINレール付 | 3.5 ~ 5 | PLC | - | - |
通常価格(税別) : | 3,943円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-subコネクタ | M3 | - | 25 | DINレール/直付け | 7.62 | PLC | - | - |
通常価格(税別) : | 4,271円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
KASUGA(パトライト)
インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | バネ | 20 | 直付け | 5 | - | - | CE / UL |
通常価格(税別) : | 2,284円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | M3.5 | - | - | - | - | - | - | CE / UL / CUL |
通常価格(税別) : | 2,390円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNコネクタ | M3 | - | 40 | DINレール/直付け | 7 | PLC | 三菱電機 | - |
通常価格(税別) : | 3,223円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東洋技研
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / MRコネクタ / その他 | - | バネ | 20 ~ 50 | DINレール/直付け | 5 | その他 | 三菱電機 / オムロン | UL / TUV |
通常価格(税別) : | 2,835円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | M3 | - | 34 | DINレール/直付け | 7 | PLC | - | - |
通常価格(税別) : | 3,373円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDRコネクタ | M3 | - | 20 ~ 50 | DINレール/直付け | 7.62 | サーボモータ | - | - |
通常価格(税別) : | 3,733円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ / FCNコネクタ | - | - | 20 ~ 50 | その他 | 5 ~ 7 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 3,067円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フエニックス・コンタクト
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | ネジ | 10 ~ 64 | DINレール付 | - | - | - | UL / CUL |
通常価格(税別) : | 2,358円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ワゴ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | - | 16 | DINレール付 | 3.5 | PLC | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 6,412円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,695円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRコネクタ | M3 | - | 20 ~ 50 | DINレール/直付け | 7.62 | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 5,248円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | その他 | 34 ~ 40 | DINレール付 / その他 | 5 ~ 7 | - | 三菱電機 / オムロン | - |
通常価格(税別) : | 4,311円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | M3 | - | 20 | DINレール/直付け | 7 | PLC | - | - |
通常価格(税別) : | 1,932円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ | 端子台ネジ | 端子台クランプ | 極数(極) | 取付方法 | 端子間ピッチ(mm) | 対応機器 | 対応機器メーカ | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILコネクタ | - | ネジ | 40 | DINレール/直付け | 5 | PLC | 三菱電機 | - |
通常価格(税別) : | 2,510円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
コネクタ |
端子台ネジ |
端子台クランプ |
極数(極) |
取付方法 |
端子間ピッチ(mm) |
対応機器 |
対応機器メーカ |
代表規格 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | 東洋技研 | ミスミ | 三菱電機エンジニアリング | ミスミ | 東洋技研 | 東洋技研 | ミスミ | オムロン | ミスミ | 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ワゴ | ミスミ | KASUGA(パトライト) | 三菱電機 | KASUGA(パトライト) | ミスミ | ミスミ | KASUGA(パトライト) | ワゴ | 東洋技研 | 東洋技研 | 東洋技研 | フエニックス・コンタクト | ミスミ | 三菱電機エンジニアリング | ワゴ | ミスミ | KASUGA(パトライト) | 三菱電機 | ミスミ | 東洋技研 | ミスミ | ミスミ | オムロン | フエニックス・コンタクト | ワゴ | ミスミ | ミスミ | オムロン | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 2,382円~
| 2,835円~ | 1,697円~
| 2,542円~
| 2,896円~
| 3,162円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 2,988円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 2,295円~
| 2,704円~ | 1,228円~
| 4,672円 | 3,808円~
| 4,099円
| 2,382円
| 5,803円~
| 3,938円~
| 2,924円~
| -
| 2,689円~ | 3,144円
| 1,932円~
| 4,389円 | 4,444円~
| 3,708円~ | 23,905円~ | 3,621円~ | 3,938円~
| 11,302円~
| 3,140円~ | 3,943円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 4,271円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 2,284円
| 2,390円~ | 3,223円
| 2,835円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 3,373円
| 3,733円~
| 3,067円~
| 2,358円~
| 6,412円~
| 2,695円~
| 5,248円~
| 4,311円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 1,932円 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 2,510円
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | お見積り |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
規格・仕様一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | MILコネクタ | MILコネクタ / その他 | - | - | MILコネクタ / FCNコネクタ | MILコネクタ / FCNコネクタ / MRコネクタ / D-subコネクタ / その他 | MILコネクタ / FCNコネクタ / MRコネクタ / D-subコネクタ / MDRコネクタ / その他 | MILコネクタ | MILコネクタ | MILコネクタ | MDRコネクタ | D-subコネクタ | その他 | MILコネクタ | D-subコネクタ | D-subコネクタ | その他 | MRコネクタ | MILコネクタ / その他 | FCNコネクタ | MILコネクタ | - | MDRコネクタ | - | その他 | MILコネクタ / その他 | D-subコネクタ | その他 | その他 | MILコネクタ / FCNコネクタ | D-subコネクタ | MILコネクタ | その他 | FCNコネクタ | MILコネクタ / MRコネクタ / その他 | MILコネクタ | MDRコネクタ | MILコネクタ / FCNコネクタ | MILコネクタ | MILコネクタ | - | MRコネクタ | MILコネクタ | MILコネクタ | MILコネクタ |
端子台ネジ | M3 | - | - | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | - | - | M3 | M3 | M3 | - | - | - | M3 | M3.5 / その他 | - | M3 | - | - | - | - | - | - | M2.6 | M3.5 | その他 | - | M3 | - | M3.5 | M3 | - | M3 | M3 | - | - | - | - | M3 | - | M3 | - |
端子台クランプ | - | バネ | バネ | - | - | - | - | - | - | ネジ | - | - | - | バネ | - | ネジ | - | - | - | - | ネジ | - | - | - | その他 | バネ | ネジ | - | その他 | - | - | バネ | - | - | バネ | - | - | - | ネジ | - | - | - | その他 | - | ネジ |
極数(極) | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 20 ~ 40 | 18 ~ 50 | 40 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 20 ~ 40 | 20 ~ 50 | 20 ~ 40 | 20 | 25 ~ 37 | 10 | 40 | 15 ~ 37 | 9 ~ 50 | 20 | 20 ~ 50 | 20 ~ 40 | 40 | 20 ~ 40 | - | 20 ~ 50 | - | 16 ~ 32 | 40 | 9 ~ 50 | 68 ~ 96 | 20 ~ 40 | 20 ~ 50 | 25 | 20 | - | 40 | 20 ~ 50 | 34 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 10 ~ 64 | 16 | - | 20 ~ 50 | 34 ~ 40 | 20 | 40 |
取付方法 | DINレール/直付け | DINレール付 | DINレール付 | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール付 | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール付 | DINレール付 | DINレール付 | DINレール/直付け | 直付け / DINレール付 | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール付 | DINレール付 | DINレール付 | DINレール付 | DINレール付 | DINレール/直付け | DINレール付 | DINレール付 | DINレール/直付け | 直付け | - | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | DINレール/直付け | その他 | DINレール付 | DINレール付 | - | DINレール/直付け | DINレール付 / その他 | DINレール/直付け | DINレール/直付け |
端子間ピッチ(mm) | 7 | 3.5 | 3.5 | 7 ~ 7.62 | 7 | 7 | 7.62 | 7 | - | 3.5 | 7.62 | 7 | 7.62 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 7 | 5 | - | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 | - | 8.5 | - | 3.5 ~ 5 | 7.62 | 5 | - | 7 | 5 | 7 | 7.62 | 5 ~ 7 | - | 3.5 | 3.5 | 7.62 | 5 ~ 7 | 7 | 5 |
対応機器 | PLC / サーボモータ | その他 | - | PLC | PLC | PLC / I/Oボード | その他 | PLC | PLC / その他 | PLC | その他 | PLC | その他 | PLC | - | PLC / サーボモータ / I/Oボード | - | - | その他 | PLC | PLC | PLC | - | PLC | その他 | PLC | - | I/Oボード | PLC | PLC | PLC | - | - | PLC | その他 | PLC | サーボモータ | - | - | PLC | - | その他 | - | PLC | PLC |
対応機器メーカ | 三菱電機 / オムロン / 安川電機 / パナソニック電工 | - | - | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 / オムロン / パナソニック電工 | 三菱電機 / オムロン / パナソニック電工 | 三菱電機 / オムロン | 三菱電機 / オムロン / 富士電機 / 横河電機 / 日立産機システム | 三菱電機 / オムロン | - | - | - | 三菱電機 / オムロン | - | - | - | 三菱電機 | 三菱電機 / オムロン / パナソニック電工 | 三菱電機 / オムロン | 三菱電機 / オムロン | オムロン | - | 三菱電機 / オムロン | 三菱電機 | 三菱電機 / オムロン | - | - | 三菱電機 | - | - | - | - | 三菱電機 | 三菱電機 / オムロン | - | - | - | - | 三菱電機 / オムロン | - | - | 三菱電機 / オムロン | - | 三菱電機 |
代表規格 | - | - | - | - | - | UL / CUL / TUV | UL / CUL / TUV | CUL | UL | - | - | - | - | - | - | - | CE / UL | - | CE / UL | - | - | - | - | - | CE | - | UL / CUL | CUL | - | - | - | CE / UL | CE / UL / CUL | - | UL / TUV | - | - | - | UL / CUL | - | - | - | - | - | - |
寸法 縦(mm) | 42 | 46.8 | - | - | 42 | 40 | 40 | 41.5 | 39 ~ 52.7 | 47.7 | 36.5 | 50.7 | 64 | - | 27.3 | 45 | 40 | 50 ~ 60 | 59 | 42 | 57 | - | 23.6 | - | 50.65 ~ 90.3 | 46.8 | 45 | 64 | 75 | 23.6 ~ 38.3 | 36 | 35.5 | - | 42 | 43 | 42 | 36 | 33.4 ~ 48.35 | 45 | 41.3 | 47.7 | 36 | 43.3 ~ 48.35 | 42 | 57 |
寸法 横(mm) | 76 ~ 181 | 49.5 ~ 92.5 | - | - | 125 | 80 ~ 184 | 86 ~ 200 | 80 ~ 150 | 56 ~ 124 | 55 ~ 82.5 | 63 | 96.5 ~ 138.5 | 63 | - | 48 ~ 102 | 54 ~ 156 | 80 | 57 ~ 244 | 55 ~ 105 | 146 | 80 ~ 110 | - | 46 ~ 100 | - | 90 ~ 128 | 75 | 54 ~ 156 | 219.55 | 32 ~ 41.4 | 52 ~ 132 | 109 | 54 | - | 129 | 57 ~ 132 | 145.5 | 86 ~ 200 | 81.7 ~ 186.7 | 54 ~ 136 | 95 | 44 | 86 ~ 200 | 98.5 ~ 151.7 | 80 | 110 |
寸法 奥行き(mm) | 51 | 36.8 ~ 47 | - | - | 51 | 36 | 36 ~ 43 | 42.5 | 40.8 | 48.1 | 60 | 47.6 | 36.5 | - | 55 | 44 | 42.3 | 26.6 ~ 46.5 | 42 | 51 | 43 | - | 55 | - | 54.5 ~ 73.1 | 36.8 ~ 47 | 42 | 35.5 | - | 55 | 40 | 42 | - | 42.4 | 41 ~ 41.5 | 51 | 40 | 50 | 50 ~ 53 | 55 | 48 | 40 | 50 | 42.5 | 43.8 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針