(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han防水コネクタ付きケーブル(ケーブル形状:丸型)

Hanシリーズコネクタは、工作機械をはじめ、倉庫や工場などといった悪環境下で使用される設備に最適な耐環境角型コネクタです。構造はフード全体がアルミダイキャストになっているため強度に優れており、IP67クラスの防水性も備えております。またコネクタの着脱がレバー方式のため簡単に装着と取り外しを行うことができます。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Han防水コネクタ付ケーブル (ハーティング製コネクタ使用)

    • IP67
    • 電源用
    • 信号用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 圧接
    • 差し込み
    • 銀メッキ

    ミスミ

    Han防水コネクタ付ケーブル (ハーティング製コネクタ使用)

    評価 0.0
    ハーティング製耐環境Hanコネクタ(IP67クラスの防水・防塵性能)とVCTFや耐環境ケーブルを採用したシリーズ。IP67クラスの防水・防塵性能を持つハーティング製コネクタ。フード(ストレート・アングルから選択可)・クランプも装着済で、組立の手間も省ける!【特長】・ハーティング製耐環境Hanコネクタ・ケーブル:VCTF(ー)、UL2464SSB(立井電線)、KVC43BX(倉茂電工)より。・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Han防水 3 ~ 42 オス / メス バラ線 / 切落とし 圧接 丸型 ダイキャスト レバーロック ストレート / アングル
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Han防水コネクタ付ケーブル (ハーティング製コネクタ使用)

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    Han防水コネクタ付ケーブル (ハーティング製コネクタ使用)

    通常価格
    (税別)

    -

    通常出荷日 3日目
    規格・仕様一覧
    • IP67
    • 電源用
    • 信号用
    • 盤間接続
    • ネジ式
    • 圧接
    • 差し込み
    • 銀メッキ
    コネクタ種類Han防水
    芯数3 ~ 42
    コネクタ1(CN1)オス / メス
    コネクタ2(CN2)バラ線 / 切落とし
    加工方法圧接
    ケーブル形状丸型
    フードダイキャスト
    フードネジレバーロック
    コネクタ形状ストレート / アングル
    コネクタメーカーハーティング
    1. 1

    Han防水コネクタ付きケーブルに関連するカテゴリ

    Han防水コネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    Han防水コネクタ付きケーブルに関連する通販・販売特集