(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCSコネクタ付きケーブル(加工方法:半田)

PCSシリーズは、小型化された電子機器に対応するためコンタクト間ピッチ1.27mmで設計され、多種多様のバリエーションを持つ小型高密度インターフェースコネクタです。ミスミでは指定長のケーブルを付けたハーネスをご提供いたします。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    • EMI対策
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    本多通信工業製PCSシリーズハーフピッチコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。フードが小さいハーフピッチコネクタを使用。㈱キーエンス製のプログラマブル表示器などのFA機器に対応するケーブル。【特長】・コネクタ・フード:本多通信工業製PCSハーフピッチコネクタ・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ等選定可。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側メスコネクタ、両端コネクタ付、Y端子、丸端子より選定可。・㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は カスタムNo.が必要(キーエンスVT3・VT2対応品ご注意参照)。
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    PCS 20 ~ 96 メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策金属 ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    • 省スペース
    • EMI対策
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    本多通信工業製PCSシリーズハーフピッチコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。アングル引出しタイプのため配線時のケーブル負荷を削減、省スペースにも貢献します。㈱キーエンス製のプログラマブル表示器やタッチパネル等のFA機器に。片側Dsub、miniDIN、RJ11への変換も可能。【特長】・コネクタ・フード:本多通信工業製PCSハーフピッチコネクタ・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ等選定可。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側メスコネクタ、両端コネクタ付、Y端子、丸端子、Dsub、miniDIN、RJ11等、組合せ多数!・㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は カスタムNo.が必要(キーエンスVT3・VT2対応品ご注意参照)。
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    PCS 20 ~ 36 メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策金属 バネロック アングル
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

      PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

      CAD
      • 2D
      • 2D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      通常出荷日 2日目~ 3日目
      規格・仕様一覧
      • EMI対策
      • ハンダ
      • 細径
      • 省スペース
      • EMI対策
      • ハンダ
      • 細径
      コネクタ種類PCSPCS
      芯数20 ~ 9620 ~ 36
      コネクタ1(CN1)メスメス
      コネクタ2(CN2)オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし
      加工方法半田半田
      ケーブル形状丸型丸型
      フードEMI対策金属EMI対策金属
      フードネジワンタッチバネロック
      コネクタ形状ストレートアングル
      コネクタメーカー本多通信工業本多通信工業
      1. 1

      PCSコネクタ付きケーブルに関連するカテゴリ

      PCSコネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      PCSコネクタ付きケーブルに関連する通販・販売特集