(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セントロニクスコネクタ付きケーブル(コネクタメーカー:第一電子工業)

セントロニクスは、パラレルデータ転送のプリンタインターフェースです。プリンタと機器を接続する場合、プリンタ側のコネクタは36ピンのセントロニクスコネクタを使うのが一般的ですが、機器側には、D-subコネクタ、ハーフピッチコネクタ等が使われる事もあります。 ミスミでは、セントロニクスコネクタ付きケーブルを扱っており、指定長にてご提供しております。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    • おすすめ

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製 or ミスミ製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)から選定可。UL1007単芯電線と組み合わせ。接続はバネロック。プリンターだけにとどまらず、各種I/Oボードや、計測機器の内部配線用としても幅広く利用可能。14・24・36・50芯のラインナップ。【特長】・コネクタ・フード:ミスミ製=型番 GRPCH-、第一電子工業(DDK)製=型番 GRNCH-・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 2色(黄・青)。AC用の黄とDC用の青をご用意・嵌合:バネロックタイプ・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側切り落とし、オス・メス等、組合せ自由
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 50 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 金属 バネロック ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

    • 中継
    • プリンタ
    • 柔軟
    • EMI対策
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

    評価 0.0
    各種制御機器やプリンター等の接続に使用できるセントロニクスコネクタ(DDK製)を使用したケーブルです。ケーブル長を細かく指定可能!それに短納期対応中!
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 50 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策金属 バネロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    • 盤内配線
    • プリンタ
    • 圧接
    • 金メッキ
    • DI/O

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(圧接タイプ)と沖電線フラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。接続はバネロック。プリンターだけにとどまらず、各種I/Oボードや、計測機器の内部配線用としても幅広く利用可能。14・24・36・50芯のラインナップ。【特長】・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 圧接タイプ・ケーブル:沖電線フラットケーブル ブリッジ型・スダレ型から選定可能。・嵌合:バネロックタイプ・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側切り落とし、オス・メス等、組合せ自由
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 50 オス / メス オス / メス / 切落とし 圧接 フラット なし バネロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    評価 0.0
    日中共通型式採用 ローコスト セントロニクス バラ線フード無し
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 50 メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 / 切落とし 半田 バラ線 なし バネロック ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    • プリンタ
    • 柔軟
    • EMI対策
    • 圧接
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(圧接タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はバネロック。ダイキャストフードを採用したEMI対策型のシリーズ。14・24・36・50芯のラインナップ。各種制御機器やプリンター等の接続に使用可能。【特長】・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 圧接タイプ・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(4種類)から選定可能。ケーブルはツイストペア。・嵌合:バネロックタイプ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側切り落とし、片側Y端子付き等、組合せ自由
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 50 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 圧接 丸型 EMI対策金属 バネロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    • 柔軟
    • EMI対策
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • ネジロック
    • 細径

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はM3.5スクリューロック。24・36・50芯のラインナップ。各種制御機器やプリンター等の接続に使用可能。【特長】・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 半田タイプ・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。ケーブルはツイストペア。・嵌合:M3.5スクリューロックタイプ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端オスコネクタ付き、片側Y端子付き等、組合せ自由
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 24 ~ 50 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策金属 M3.5スクリューロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(圧接タイプ)とミスミ製フラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。接続はバネロック。プリンターだけにとどまらず、各種I/Oボードや、計測機器の内部配線用としても幅広く利用可能。14・24・36・50芯のラインナップ。【特長】・コネクタ:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 圧接タイプ・ケーブル:ミスミ線フラットケーブル ブリッジ型・スダレ型(いずれも標準・カラーより)選定可能。・嵌合:バネロックタイプ・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側切り落とし、オス・メス等、組合せ自由
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 50 オス / メス オス / メス / 切落とし 圧接 フラット なし バネロック ストレート
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)

    • 機器間接続
    • PLC
    • プリンタ
    • EMI対策
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • 2重シールド

    ミスミ

    セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はバネロック。アルミ箔を施した各対シールドツイストペアケーブルでノイズ対策に貢献。14・24芯のみラインナップ。【特長】・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 半田タイプ・ケーブル:アルミ箔を施した各対シールド ツイストペアケーブル・嵌合:バネロックタイプ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・中継用メス、片側Y端子付き等、組合せ多数
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    セントロニクス 14 ~ 24 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策金属 バネロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)

                メーカー

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                シリーズ名

                セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

                セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)

                セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

                セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)

                CAD
                • 2D
                • 2D
                • 2D
                • 2D
                • 2D
                通常価格
                (税別)

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                通常出荷日 3日目 2日目 2日目 3日目 2日目~ 2日目~ 5日目 2日目~
                規格・仕様一覧
                  • 中継
                  • プリンタ
                  • 柔軟
                  • EMI対策
                  • ハンダ
                  • 金メッキ
                  • 細径
                  • 盤内配線
                  • プリンタ
                  • 圧接
                  • 金メッキ
                  • DI/O
                    • プリンタ
                    • 柔軟
                    • EMI対策
                    • 圧接
                    • 金メッキ
                    • 細径
                    • 柔軟
                    • EMI対策
                    • ハンダ
                    • 金メッキ
                    • ネジロック
                    • 細径
                      • 機器間接続
                      • PLC
                      • プリンタ
                      • EMI対策
                      • ハンダ
                      • 金メッキ
                      • 2重シールド
                      コネクタ種類セントロニクスセントロニクスセントロニクスセントロニクスセントロニクスセントロニクスセントロニクスセントロニクス
                      芯数14 ~ 5014 ~ 5014 ~ 5014 ~ 5014 ~ 5024 ~ 5014 ~ 5014 ~ 24
                      コネクタ1(CN1)オス / メスオス / メスオス / メスメスオスオスオス / メスオス / メス
                      コネクタ2(CN2)バラ線 / Y端子 / 丸端子オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / メス / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子 / 切落としオス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / メス / 切落としオス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし
                      加工方法半田半田圧接半田圧接半田圧接半田
                      ケーブル形状バラ線丸型フラットバラ線丸型丸型フラット丸型
                      フード金属EMI対策金属なしなしEMI対策金属EMI対策金属なしEMI対策金属
                      フードネジバネロックバネロックバネロックバネロックバネロックM3.5スクリューロックバネロックバネロック
                      コネクタ形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレート
                      コネクタメーカー第一電子工業第一電子工業第一電子工業第一電子工業第一電子工業第一電子工業第一電子工業第一電子工業
                      1. 1

                      セントロニクスコネクタ付きケーブルに関連するカテゴリ

                      セントロニクスコネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      セントロニクスコネクタ付きケーブルに関連する通販・販売特集