(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCNコネクタ付きケーブル(コネクタメーカー:ミスミ)

FCNシリーズは、端子配列が2.54mmピッチの小型多芯の角型コネクタです。オムロンや三菱電機等のPLCなどのFA機器に多く使用されており、それらの機器間接続などに利用されております。ミスミでは指定長のケーブルを付けたハーネスをご提供いたします。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ

    • おすすめ
    • 信号用
    • PLC
    • アングル

    ミスミ

    FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ

    評価 0.0
    アングルコネクタやMILコネクタなど様々な組合せが可能!従来比35%の細径ケーブルを使用しますと配線が楽に。PLC用のアングルケーブル(ストレート・アングル引出ダブル対応)でスッキリ配線!
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    FCN 40 メス メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 プラスチック M2.6ネジロック ストレート / アングル
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

    • 省スペース
    • PLC
    • 柔軟
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

    評価 0.0
    【特長】・PLCで最も使われているハーネスです・従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。柔軟性重視の場合はSBケーブル(SS30WS)を選定ください。・無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    FCN 40 メス メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 プラスチック M2.6ネジロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)

    • 盤内配線
    • PLC
    • ハンダ
    • 金メッキ

    ミスミ

    FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)

    評価 0.0
    40芯はアングルタイプの選定可。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに多目的に赤、白、黒の計5色を用意!
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    FCN 40 メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 プラスチック M2.6スクリューロック ストレート / アングル
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

    • 省スペース
    • PLC
    • 圧接
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

    評価 0.0
    ミスミ製FCN圧接コネクタとケーブルを採用したシリーズ。圧接部保護チューブ(24・40芯のみ対応)で絶縁体をカバー。【特長】・コネクタ:ミスミ製 FCN圧接コネクタ・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(5種類)から選定可能。ケーブルはツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。FFタイプのみ0.5~5m迄。・両端コネクタ付き、片側切り落とし、片側Y端子付き等、組合せ自由
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    FCN 24 ~ 48 メス メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 圧接 丸型 なし M2.6ネジロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

    • 省スペース
    • PLC
    • 圧接
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

    評価 0.0
    好評の低価格アングルハーネス!アングル形状になっていますので、狭い場所でも取り回しが楽になります。無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    FCN 24 ~ 48 メス メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 圧接 丸型 なし M2.6ネジロック アングル
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

    • 盤内配線
    • PLC
    • 圧接
    • 金メッキ

    ミスミ

    FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

    評価 0.0
    コネクタ付端子台との組合せで便利に利用できます。ケーブルにフラットケーブルを使用しているため、狭い機器内での配線にも大変便利!
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    FCN 24 ~ 48 メス メス / 切落とし 圧接 フラット なし M2.6ネジロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

            メーカー

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            シリーズ名

            FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ

            FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

            FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)

            FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

            FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

            FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

            CAD
            • 2D
            • 2D
            • 2D
            通常価格
            (税別)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            通常出荷日 2日目 2日目 3日目 2日目~ 5日目 2日目~
            規格・仕様一覧
            • 信号用
            • PLC
            • アングル
            • 省スペース
            • PLC
            • 柔軟
            • ハンダ
            • 金メッキ
            • 細径
            • 盤内配線
            • PLC
            • ハンダ
            • 金メッキ
            • 省スペース
            • PLC
            • 圧接
            • 金メッキ
            • 細径
            • 省スペース
            • PLC
            • 圧接
            • 金メッキ
            • 細径
            • 盤内配線
            • PLC
            • 圧接
            • 金メッキ
            コネクタ種類FCNFCNFCNFCNFCNFCN
            芯数40404024 ~ 4824 ~ 4824 ~ 48
            コネクタ1(CN1)メスメスメスメスメスメス
            コネクタ2(CN2)メス / バラ線 / Y端子 / 切落としメス / バラ線 / Y端子 / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子メス / バラ線 / Y端子 / 切落としメス / バラ線 / Y端子 / 切落としメス / 切落とし
            加工方法半田半田半田圧接圧接圧接
            ケーブル形状丸型丸型バラ線丸型丸型フラット
            フードプラスチックプラスチックプラスチックなしなしなし
            フードネジM2.6ネジロックM2.6ネジロックM2.6スクリューロックM2.6ネジロックM2.6ネジロックM2.6ネジロック
            コネクタ形状ストレート / アングルストレートストレート / アングルストレートアングルストレート
            コネクタメーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            1. 1

            FCNコネクタ付きケーブルに関連するカテゴリ

            FCNコネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            FCNコネクタ付きケーブルに関連する通販・販売特集