(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANコネクタ

LANコネクタとは、LANケーブルをLANポートに接続するための小さな部品です。LANケーブルの先に付いているプラグだけでなく、モジュラージャックもLANコネクタの一つです。LANケーブルの延長に使われる中継アダプタや、プラグの爪折れを防ぐコネクタカバーなども含まれます。LANコネクタには、圧着工具を使わず現場で簡単に施工可能なタイプ、防水・防滴の機能を持つタイプ、シャッター付きのジャックを採用した防じん機能があるもの、爪折れ防止機能付きなど高機能タイプもあります。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ

    • おすすめ
    • UL
    • CAT6A
    • 10GBASE-T

    ミスミ

    STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

    評価 0.0
    カテゴリ6A(10GBASE-T) シールドケーブル向けRJ45モジュラープラグ【特長】・シールド付き耐ノイズ性能・単線・撚り線共用タイプでAWG24~26のケーブルに使用可能と幅広く対応・導線挿入ガイド付き
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6A 有(STP) より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 14,658
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

    • おすすめ
    • UL
    • CAT6A
    • 10GBASE-T

    ミスミ

    UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

    評価 0.0
    カテゴリ6A (10GBASE-T)シールドなしケーブル向けRJ45モジュラープラグ【特長】・単線・撚り線共用タイプでAWG24~26のケーブルに使用可能と幅広く対応・導線挿入ガイドが2種類ついており成端作業性向上
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6A 無(UTP) より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 11,392
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラープラグ MP588-C

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    モジュラープラグ MP588-C【50~1,000個入り】

    評価 0.0
    ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。【特長】・業界シェアNO.1のプラグ。・単線と撚り線の共用タイプ。(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)。・圧着工具はカテゴリ6/カテゴリ5E用モジュラープラグのどちらにも使用できる。・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。【用途】・カテゴリ5Eの通信用コネクタ。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT5e 無(UTP) より線/単線 透明(クリア) ツメ折れ防止 - 22.4 11.7
    通常価格(税別) : 6,589円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

    ミスミ

    STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】【10~100個入り】

    評価 0.0
    ロープライスを実現!AWG 24~26のカテゴリ5e対応シールド付きケーブルと組み合わせて使用可能。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT5e 有(STP) より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 1,248円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)【10個入り】

    評価 0.0
    LANケーブルに使用のRJ45用モジュラーカバー。【特長】・8色の多様なカラーラインナップ・コネクタ加工前にケーブルに取付る先付けタイプ【用途】・ケーブルとコネクタの接続部やモジュラージャックのツメ保護・色分けによる誤配線の防止
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    その他|ブーツ - - - 白 / 緑 / 黒 / 赤 / 黄 / 青 / 灰 / 橙 - - - -
    通常価格(税別) : 583
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

    ミスミ

    UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ【100~500個入り】

    評価 0.0
    カテゴリ5e シールドなし(UTP)ケーブル向けRJ45モジュラープラグ【特長】・エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)対応・単線・撚り線共用タイプでAWG24~26のケーブルに使用可能と幅広く対応・導線挿入ガイド付き
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT5e 無(UTP) より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 6,256円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

    ミスミ

    STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】【10~100個入り】

    評価 0.0
    カテゴリ6(1000BASE-TX) シールドケーブル向けRJ45モジュラープラグ【特長】・シールド付き耐ノイズ性能・単線・撚り線共用タイプでAWG24~26のケーブルに使用可能と幅広く対応・導線挿入ガイドが2種類ついており成端作業性向上
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6 有(STP) より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 2,155円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】

    評価 0.0
    ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。【特長】・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。・単線、撚り線共用タイプ。・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。【用途】・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT5e - より線/単線 - ツメ折れ防止 - - -
    通常価格(税別) : 26,363
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カテゴリ6 モジュラープラグ

    • 数量スライド割引

    日本製線

    カテゴリ6 モジュラープラグ【100個入り】

    評価 0.0
    爪折れ防止対策品のLANコネクタ。【特長】・カテゴリ6(24AWG)用モジュラープラグ(ラビットラッチ)。・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ。・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減。・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定。・単線/撚り線ともに使える共用プラグ。【用途】・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6 無(UTP) より線/単線 - ツメ折れ防止 - - -
    通常価格(税別) : 19,890
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

    ミスミ

    UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ【100個入り】

    評価 0.0
    カテゴリ6(1000BASE-TX) シールドなしケーブル向けRJ45モジュラープラグ【特長】・AWG24~26のケーブルに使用可能・導線挿入ガイド付き
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6 無(UTP) より線 - - - - -
    通常価格(税別) : 5,443
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    • 数量スライド割引

    日本製線

    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)【100個入り】

    評価 0.0
    爪折れ防止対策品 LANコネクタ。【特長】・カテゴリ5e(24AWG/26AWG)用シールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定・単線/撚り線ともに使える共用プラグ【用途】・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT5e 有(STP) より線/単線 - ツメ折れ防止 - - -
    通常価格(税別) : 19,890
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい・CAT6Aだけでなく、CAT6やCAT5eケーブルのプラグとしても使用できます・22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応・POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適・2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上・ケーブル保持機能付き・圧着工具は不要・20回まで再成端が可能・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応【10個】・FP6X88MTG-X【1個】・FP6X88MTG
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6 - より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 2,754円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター

    バッファロー

    Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター

    評価 0.0
    【特長】・LANポートのないパソコンを有線LAN対応化できます・Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応です・持ち運びに便利な小型・軽量デザインです
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,602
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cat6 RJ45モジュラプラグ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    Cat6 RJ45モジュラプラグ【100個入り】

    評価 0.0
    RJ45CAT6用モジュラープラグ(UTP/STP)。【特長】・コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減・アーチ型のツメでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止・単線と撚り線の共用タイプ・スリムブーツ付き・SP688-Cがシールドなし、SPS688-Cがシールド付きとなる【用途】・オフィスや工場内のLAN配線
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - CAT6 有(STP) より線/単線 - - - -
    通常価格(税別) : 30,805
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ【100個入り】

    評価 0.0
    パンドウイット製のCat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグです。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ その他 有(STP) より線/単線 - ツメ折れ防止 - - -
    通常価格(税別) : 76,933
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cat6A RJ45モジュラプラグ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    Cat6A RJ45モジュラプラグ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6A 無(UTP) より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 40,096
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・カテゴリ 6A の性能を備えると同時に、カテゴリ 6 および 5e のシールドケーブルにも対応します・2 パーツ構造のストレート型 TX6A(TM) シールドモジュラープラグは、22-26AWG、100 オーム 4 ペア STP ケーブルを成端します・TG スタイル一括圧接方式の採用により、導線の撚り戻りを防止して、ケーブルペアの配列を維持することによって、性能の最適化を図ります・圧着工具は不要・20回まで再成端が可能・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応・2ピース構造で施工時間を短縮【1個入】・FPS6X88MTG【10個入】・FPS6X88MTG-X
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6A - より線/単線 - - - - -
    通常価格(税別) : 4,119円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TM21Rシリーズ

    ヒロセ電機

    TM21Rシリーズ

    評価 0.0
    1. 高速LAN伝送対応本シリーズは情報配線規格であるTIA/EIA-568-Bに準拠していますので、シングルポートタイプはCAT5e、連鎖タイプはCAT5の伝送性能をクリアしています。これによりギガビット・イーサネット(1000BASE-T)やファスト・イーサネット(100BASE-TX)といった高速LAN伝送を十分にサポートできる製品となっています。2. 光インジケーター内蔵光インジケーターを内蔵していますので、筐体側の別スペースに光インジケーターを設ける必要が無く省スペース化の実現が可能です。また、LED内蔵タイプに比べLEDからのノイズの影響を受け難い構造になっています。3. EMI対策コネクタ全体が筐体との接触をより確実にするためのバネ構造が設けられた金属シールドで覆われていますのでEMI対策は万全です。4. FCC(連邦通信委員会)規格に準拠本シリーズは、FCC Title47, Parts68, Subpart F規格に準拠しています。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    ジャック CAT5e 有(STP) - - - 18.1 20.3
    通常価格(税別) : 327
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    評価 0.0
    工具なしでもラクラク結線、専用工具でもラクラク結線のLANコネクタ。【特長】・高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です・美しい仕上がりで、施工者による施工後のバラツキを軽減。システム本来の能力を十分に発揮できる・本体付属のキャップが工具に早変わり。キャップの先端をぐっと差し込み、簡単結線・カテゴリー規格をキャップの色で識別・高品質部材の採用、簡単&スピーディ施工などのすぐれた機能で、高速・大容量ネットワーク構築を実現します・キャップを取り外し、側面の色ラベル通りに結線するだけ【用途】・LANケーブルの配線をスッキリさせたい時や、LANケーブル工事の施工軽減に
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    ジャック CAT5e その他 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,782
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CAT6 モジュラープラグシリーズ

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    CAT6 モジュラープラグシリーズ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・モジュラープラグ、ツメ折れ防止機能付き。・レバー折れ防止ツメにより破損が防止され、取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加、変更の時間を節約し、信頼性を提供します。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ CAT6 - より線/単線 透明(クリア) ツメ折れ防止 - - -
    通常価格(税別) : 24,482
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    • 数量スライド割引

    オムロン

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    評価 0.0
    イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したLANコネクタ。【特長】・圧着工具等の専用工具は使用せず現場で簡単にイーサネット・ケーブルの組立が可能・制御盤外でのコネクタ接続に適した堅牢なラッチ、ケーブル保持強度を持ったRJ45コネクタを採用・盤外配線にも対応した外径Φ6.5mm(PVC)AWG22ケーブルを標準採用・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組・アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造【用途】・産業用ネットワークケーブルでノイズ対策が必要な現場での使用に最適
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ - 無(UTP) - - - - -
    通常価格(税別) : 2,744
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

    ヒロセ電機

    TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

    評価 0.0
    ・ジェンダー = オス・LANカテゴリ = Cat6a・取り付けタイプ = ケーブルマウント・極数 = 8P8C・コネクタタイプ = プラグ・シールドタイプ = シールド付き・向き = ストレート・長さ = 30.2mm・幅 = 11.7mm・深さ = 12.9mm・シリーズ = TM31P・コンタクト材質 = 銅合金・コンタクトめっき = 金
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 308
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Cat6モジュラープラグ

    パンドウイット

    Cat6モジュラープラグ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました・アーチ型のツメでツメ折れを防止します【用途】・ケーブルと機器の接続に・高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に【材質】・プラグハウジング:ポリカーボネート・接触面:金メッキリン青銅
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,914
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

    パンドウイット

    JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

    評価 0.0
    【特長】・短い奥行きで施工性を向上。・防塵用のバネ式スライドシャッター付き(自動復帰型)。・標準的な壁用JISプレートに取付可能。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    ジャック(パネル取り付けタイプ) CAT5e 無(UTP) 単線 - - - -
    通常価格(税別) : 1,995
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・モジュラージャックのストレートディップタイプです。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    ジャック - 無(UTP) - - - 19.8 20.9
    通常価格(税別) : 453
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

    評価 0.0
    ヒロセ電機製の銅箔・より線丸形ケーブル用プラグです。RJ-45規格対応モジュラーコネクタで、信頼性の高い接続を提供します。安定したデータ通信をサポートします。
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    プラグ - 無(UTP) より線 - - - - -
    通常価格(税別) : 403
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラープラグ シールド付

    マーベル

    モジュラープラグ シールド付【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・貫通式の為、ケーブルの長さ調整が不要で配線確認もしやすく、確実な結線が簡単、作業が楽です・金メッキ層を持ち、耐久性が抜群です【用途】・CAT6A通信用プラグに【材質】・ポリカーボネート、銅、金メッキ、真鍮
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,240
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

    パンドウイット

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです・最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です【用途】・かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,644
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型

    パンドウイット

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します・コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました【用途】CAT5E通信用コネクタ
    種類 カテゴリ シールド 適合ケーブル(線種) 機能 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,371
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
種類
カテゴリ
シールド
適合ケーブル(線種)
機能
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
推奨板厚(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラープラグ MP588-C

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                カテゴリ6 モジュラープラグ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          Cat6 RJ45モジュラプラグ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              Cat6A RJ45モジュラプラグ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  TM21Rシリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      CAT6 モジュラープラグシリーズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        産業用イーサネットコネクタ XS6

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            Cat6モジュラープラグ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    モジュラープラグ シールド付

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型

                                                        メーカー

                                                        ミスミ

                                                        ミスミ

                                                        パンドウイット

                                                        ミスミ

                                                        ミスミ

                                                        ミスミ

                                                        ミスミ

                                                        パンドウイット

                                                        日本製線

                                                        ミスミ

                                                        日本製線

                                                        パンドウイット

                                                        バッファロー

                                                        パンドウイット

                                                        パンドウイット

                                                        パンドウイット

                                                        パンドウイット

                                                        ヒロセ電機

                                                        Panasonic

                                                        パンドウイット

                                                        オムロン

                                                        ヒロセ電機

                                                        パンドウイット

                                                        パンドウイット

                                                        ヒロセ電機

                                                        ヒロセ電機

                                                        マーベル

                                                        パンドウイット

                                                        パンドウイット

                                                        シリーズ名

                                                        STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

                                                        UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

                                                        モジュラープラグ MP588-C【50~1,000個入り】

                                                        STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】【10~100個入り】

                                                        RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)【10個入り】

                                                        UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ【100~500個入り】

                                                        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】【10~100個入り】

                                                        カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】

                                                        カテゴリ6 モジュラープラグ【100個入り】

                                                        UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ【100個入り】

                                                        CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)【100個入り】

                                                        RJ45 かんたん成端モジュラープラグ【1~10個入り】

                                                        Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター

                                                        Cat6 RJ45モジュラプラグ【100個入り】

                                                        Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ【100個入り】

                                                        Cat6A RJ45モジュラプラグ【100個入り】

                                                        RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ【1~10個入り】

                                                        TM21Rシリーズ

                                                        ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

                                                        CAT6 モジュラープラグシリーズ【100個入り】

                                                        産業用イーサネットコネクタ XS6

                                                        TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

                                                        Cat6モジュラープラグ【100個入り】

                                                        JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

                                                        モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

                                                        銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

                                                        モジュラープラグ シールド付【25個入り】

                                                        かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ【10個入り】

                                                        細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型【100個入り】

                                                        通常価格
                                                        (税別)

                                                        14,658円

                                                        11,392円

                                                        6,589円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,248円

                                                        583円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,256円

                                                        2,155円

                                                        26,363円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        19,890円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        5,443円

                                                        19,890円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,754円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,602円

                                                        30,805円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        76,933円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        40,096円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,119円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        327円

                                                        1,782円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        24,482円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,744円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        308円

                                                        25,914円

                                                        1,995円

                                                        453円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        403円

                                                        6,240円

                                                        7,644円

                                                        14,371円

                                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目~
                                                        一部当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        3日目 5日目 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        1日目 9日目 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        9日目 4日目 1日目 在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                        6日目 4日目 4日目 4日目
                                                        規格・仕様一覧
                                                        • UL
                                                        • CAT6A
                                                        • 10GBASE-T
                                                        • UL
                                                        • CAT6A
                                                        • 10GBASE-T
                                                                                                              種類プラグプラグプラグプラグその他|ブーツプラグプラグプラグプラグプラグプラグプラグ--プラグプラグプラグジャックジャックプラグプラグ--ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャックプラグ---
                                                                                                              カテゴリCAT6ACAT6ACAT5eCAT5e-CAT5eCAT6CAT5eCAT6CAT6CAT5eCAT6-CAT6その他CAT6ACAT6ACAT5eCAT5eCAT6---CAT5e-----
                                                                                                              シールド有(STP)無(UTP)無(UTP)有(STP)-無(UTP)有(STP)-無(UTP)無(UTP)有(STP)--有(STP)有(STP)無(UTP)-有(STP)その他-無(UTP)--無(UTP)無(UTP)無(UTP)---
                                                                                                              適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線-より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線より線/単線より線/単線-より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線--より線/単線---単線-より線---
                                                                                                              --透明(クリア)-白 / 緑 / 黒 / 赤 / 黄 / 青 / 灰 / 橙------------透明(クリア)------
                                                                                                              機能--ツメ折れ防止----ツメ折れ防止ツメ折れ防止-ツメ折れ防止---ツメ折れ防止----ツメ折れ防止---------
                                                                                                              代表規格-----------------------------
                                                                                                              寸法 長さ(mm)--22.4--------------18.1------19.8----
                                                                                                              寸法 幅(mm)--11.7--------------20.3------20.9----
                                                                                                              寸法 厚み(mm)--8.1--------------16.5------15----
                                                                                                              推奨板厚(mm)-----------------1.5~1.6-----------
                                                                                                              1. 1

                                                                                                              LANコネクタに関連するカテゴリ

                                                                                                              LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                              LANコネクタに関連する通販・販売特集