(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他PC

GP-IBケーブルやIEEE1394、デジカメ接続用ケーブル等、使用機器に合わせて選定可能です。
表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    408JEシリーズ GP-IBハーネス

    • 数量スライド割引

    フジクラ(旧:第一電子工業)

    408JEシリーズ GP-IBハーネス

    評価 0.0
    IEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1適合のGPIBケーブル。 【特長】 ・シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品。 ・フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、使いやすさ向上。 ・ケーブル仕様は、最新版のIEEE-STD-488-1978に適合。 【用途】 計測機器相互間の接続に使用し、計測のシステム化、自動化を図ることが可能。
    ケーブル種類
    GP-IB
    通常価格(税別) : 9,560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

    • 数量スライド割引
    • ネジロック
    • 2重シールド
    • GPIB

    ミスミ

    GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

    評価 0.0
    堅牢で信頼性の高い金属フードを使用していますGP-IBケーブルとして必用な規格であるIEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1等の国際規格に適合しております。
    ケーブル種類
    GP-IB
    通常価格(税別) : 12,535円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

    評価 0.0
    IEEE1394(FireWire)、IEEE1394(DV)ケーブル。【特長】・FireWire400(IEEE1394a)に対応。最高400Mbpsの伝送速度に対応・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用・銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理・低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用・高速なシリアル・インターフェースの規格・最大で63台の機器をデイジーチェーン接続またはツリー接続することができ、転送速度は100Mbps(S100)、200Mbps(S200)、400Mbps(S400)、800Mbps(S800/IEEE1394b)の4種類の速度があります・ IEEE1394の愛称は「FireWire」で、元々Apple社主導で開発が進んでいた際に使われていた名称が採用されています・ソニーが「i.LINK」と呼んでいる規格もIEEE1394です【用途】・IEEE1394規格準拠(4pin/6pin)のインターフェースを持つ機器を接続するのに最適
    ケーブル種類
    IEEE1394
    通常価格(税別) : 1,935
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    データスイッチボックス・延長用

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引
    • プリンタ

    ミスミ

    データスイッチボックス・延長用

    評価 0.0
    セントロニクスを使用したプリンタ延長用ケーブル。ローコストのモールドタイプです。
    ケーブル種類
    セントロニクス
    通常価格(税別) : 1,445円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

    評価 0.0
    IEEE1394b機器と1394(6pin)機器の接続用。ホワイト/2m。【特長】・IEEE1394b(9pin)とIEEE1394(6pin)のインターフェースを接続するケーブル。・転送速度は400Mbpsまでのサポート。・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを保護。・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で、耐振動/耐衝撃性にも優れる。・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。【用途】・IEEE1394b機器と1394(6pin)機器の接続用として利用。
    ケーブル種類
    IEEE1394
    通常価格(税別) : 3,625
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1394ケーブル

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    アクロス

    IEEE1394ケーブル

    評価 0.0
    アクロス IEEE1394ケーブル 4P‐6P ダークグレー
    ケーブル種類
    IEEE1394
    通常価格(税別) : 1,267
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
ケーブル種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    408JEシリーズ GP-IBハーネス

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/06/30まで

        データスイッチボックス・延長用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/06/30まで

          IEEE1394ケーブル

          メーカー

          フジクラ(旧:第一電子工業)

          ミスミ

          サンワサプライ

          ミスミ

          サンワサプライ

          アクロス

          シリーズ名

          408JEシリーズ GP-IBハーネス

          GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

          IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

          データスイッチボックス・延長用

          IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

          IEEE1394ケーブル

          通常価格
          (税別)

          9,560円

          • 数量別スライド値引

          12,535円

          • 数量別スライド値引

          1,935円

          • 数量別スライド値引

          1,445円

          特別価格

          SALE 2025/06/30まで

          • 数量別スライド値引

          3,625円

          • 数量別スライド値引

          1,267円

          特別価格

          SALE 2025/06/30まで

          通常出荷日 在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          在庫品1日目
          当日出荷可能
          在庫品1日目
          当日出荷可能
          在庫品1日目
          当日出荷可能
          在庫品1日目
          当日出荷可能
          在庫品1日目
          当日出荷可能
          規格・仕様一覧
            • ネジロック
            • 2重シールド
            • GPIB
              • プリンタ
                  ケーブル種類GP-IBGP-IBIEEE1394セントロニクスIEEE1394IEEE1394
                  1. 1

                  その他PCに関連するカテゴリ

                  その他PCカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  その他PCに関連する通販・販売特集