(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計装用ケーブル

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

    • おすすめ
    • 規格拡大
    • VW-1
    • ULAWM
    • ULLISTED
    • 信号用
    • 耐油
    • より線
    • 細径
    • 300V

    ミスミ

    SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

    評価 0.0
    定格300V、UL2464 cUL固定信号用ケーブル。CM(リステッド規格)を取得しており、NFPA70、79に対応。柔軟性に優れ取り回しのし易さが特長。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 40 - 27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 0.13~0.17 ~ 1.25 UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(C-UL) 300V 3.8 ~ 10.8
    通常価格(税別) : 935円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

    • おすすめ
    • 規格拡大
    • VW-1
    • ULAWM
    • ULLISTED
    • 信号用
    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 細径
    • 300V

    ミスミ

    SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

    評価 0.0
    定格300V、UL2464 cUL固定信号用シールド付きケーブル。CM(リステッド規格)を取得しており、NFPA70、79に対応。柔軟性に優れ取り回しのし易さが特長。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 40 1P ~ 20P 28 / 27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 0.08 ~ 1.25 UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(C-UL) 300V 4.1 ~ 12.2
    通常価格(税別) : 794円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

    坂東電線

    BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

    評価 0.0
    北米向けのマルチ規格を取得した300V以下の電気・電子機器配線用高難燃グレードケーブル。【特長】・UL(AWM)・NFPA(70・79)、cUL(CSA)規格共用・IEEE383垂直トレイ難燃試験をクリアした高燃焼グレード商品・難燃性は、UL:VW-1・CL2・CL3、cUL(CSA):FT1/FT2・高密度の編組遮蔽【用途】・300V以下の電源制限回路および遠隔制御用接続に最適・UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 10 1P ~ 25P 27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 - - UL LISTED 300V 4.7 ~ 18.3
    通常価格(税別) : 3,515円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MVVS 100V未満  シールド付 PVC

    • より線
    • 1重シールド
    • 100V未満

    オーナンバ

    MVVS 100V未満 シールド付 PVC

    評価 0.0
    弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル【特長】・軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。・編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可撓性が得られます。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    1 ~ 40 - 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 / 15~14 0.3 ~ 2 - - 31~100V 4.5 ~ 18
    通常価格(税別) : 1,265円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)

    坂東電線

    ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)

    評価 0.0
    北米向けのマルチ規格を取得した300V以下の電気・電子機器配線用ケーブル。【特長】・UL(AWM)・NFPA(70・79)規格共用・UL1581垂直難燃試験グレード商品・難燃性は、UL:VW-1・CL2・CL3・高密度の編組遮蔽【用途】・300V以下の機器配線用接続に最適・UL(AWM)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 40 - 25~24 / 23~22 / 21~20 - - UL LISTED 300V 5.5 ~ 13.7
    通常価格(税別) : 3,559円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(ケーブル)

    計装用ケーブル FKEV-SB

    評価 0.0
    工場からオフィスまで、さまざまな環境で使用できる計装用ケーブル(FKEV-SB)。【特長】・耐油、耐熱、難燃、耐ノイズ性に優れている。・非移行性のため、機器への色移りの心配もない。・シースは耐油性、耐熱性、ABS・スチロール非移行、難燃性(垂直難燃試験)を有しています。・耐ノイズ対策として、すずメッキ軟銅編組とアルミラミネートテープを施した2重遮蔽、対より構造をしています。・シュリンク包装は、0.3=1P~5P、0.5=1P~3P、0.75=1P~2P、1.25=1Pの計11アイテムです。【用途】・計測機器、通信機器等の機器間相互の接続及び電気機器の内部配線に使用できる。・その他、あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できる。・RS422、RS485にご使用できます。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 20 1P ~ 10P - 0.3 ~ 1.25 - 31~100V 5 ~ 20
    通常価格(税別) : 1,294円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    • 規格拡大

    太陽ケーブルテック

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    評価 0.0
    【特長】・絶縁体に半硬質PVCを使用・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応・UL垂直トレイ難燃試験に合格【用途】・RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)・通信用トレイケーブルとしても使用可能・UL13 CL3、CL3Xの代替可能・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 60 1P ~ 30P 28 / 27~26 / 25~24 0.08 ~ 0.2 有 / 無 UL LISTED / CSA(C-UL) 300V 3.9 ~ 14.3
    通常価格(税別) : 682円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

    倉茂電工

    工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性・耐油性・UL・cUL規格ケーブル【用途】・工作機械の制御回路への配線・油環境下での配線
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 64 1P ~ 32P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 150V / 300V 3.1 ~ 17
    通常価格(税別) : 875円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

    JMACS(日本電線工業)

    計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

    評価 0.0
    ポリエチレン絶縁ビニルシースの計装用ケーブルです。【特長】・導体は、すずめっき軟銅線を使用していますので、腐食による接続不良等を防止できます。・全線心識別を行っていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易です。・ドレンワイヤーを挿入していますので、アース結線も容易です。・シースには柔軟性に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しており、編組しゃへい構造であるため、可とう性に優れています。・絶縁体は、電気特性に優れたポリエチレンを使用しています。・すずめっき軟銅編組しゃへいの下にAL/PETテープを施した二重しゃへい・対より構造であるため、静電誘導及び回線間の誘導(漏話)による雑音を防止します。・UL VW-1(垂直難燃試験)に合格する難燃性を有しています。・シースは耐熱性を考慮していますので、高温下での安定性を保ちます。・シースは耐油性を考慮していますので、工場等で使用される切削潤滑油等の付着し易いところでも使用いただけます。【用途】・工場内における各種生産生産設備の自動制御や、集中監視システム等の配線に。・オフィスにおけるコンピューターシステムの回線などに使用される、小勢力回路用ケーブル。・工場からオフィスまで幅広い用途で使用できる計装用ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 60 1P ~ 30P 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 / 15~14 0.2 ~ 2 - - 31~100V 5.5 ~ 28
    通常価格(税別) : 1,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

    倉茂電工

    工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

    評価 0.0
    【特長】・耐ノイズ性・柔軟性・耐油性・UL、cUL規格ケーブル【用途】・工作機械の制御回路への配線・油環境下での配線・耐ノイズ性要求箇所への配線
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 64 1P ~ 32P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 150V / 300V 3.9 ~ 18
    通常価格(税別) : 855円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    太陽ケーブルテック

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    評価 0.0
    【特長】・絶縁体に耐熱PVCを使用・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応・UL垂直トレイ難燃試験に合格【用途】・通信用トレイケーブルとしても使用可能・UL13 CL3、CL3Xの代替可能・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 40 3P ~ 20P 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 0.31~0.49 ~ 1.26~1.99 有 / 無 - UL LISTED / CSA(C-UL) 300V 5.5 ~ 18.8
    通常価格(税別) : 1,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NAKVVSB 100V未満 シールド付

    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 100V未満

    ミスミ

    NAKVVSB 100V未満 シールド付

    評価 0.0
    耐油性、耐ノイズ性に優れた弱電流回路用のシールド付汎用信号ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 - - 31~100V 4.6 ~ 16.2
    通常価格(税別) : 1,272円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OTSC(U) UL20620  シールド付

    オーナンバ

    OTSC(U) UL20620  シールド付

    評価 0.0
    弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。【特長】・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。・端末処理や配線工事が容易です。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 UL RECOGNIZED 31~100V 4.3 ~ 13.7
    通常価格(税別) : 1,131円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NAVC UL規格

    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • ツイストペア
    • 細径
    • 150V

    ミスミ

    NAVC UL規格

    評価 0.0
    150V ULAWM2576/ULAWM2095規格対応、耐油性に優れた小径仕様固定信号用ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 64 1P ~ 32P 27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 0.12 ~ 0.5 - UL RECOGNIZED 150V 2.9 ~ 15.3
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KFPEV-SB 弱電計装用ケーブル

    冨士電線(東京)

    KFPEV-SB 弱電計装用ケーブル

    評価 0.0
    使用電圧60V以下の弱電計装用ケーブル。 【特長】・編組遮へいにより外部からのノイズ低減。・使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブル。・対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブル。 【用途】・計測・OA機器内部配線等。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 60 1P ~ 30P 21~20 / 19~18 / 17~16 0.5 ~ 1.25 - - 31~100V 7 ~ 32.5
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA3VCSB UL規格 シールド付

    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 300V

    ミスミ

    NA3VCSB UL規格 シールド付

    評価 0.0
    300V ULAWM2517規格対応、耐油性に優れた固定信号用シールド付きケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 64 1P ~ 32P 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 0.2 ~ 1.25 - UL RECOGNIZED 300V 4.4 ~ 14.6
    通常価格(税別) : 1,404円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SS30WS UL対応 2重シールド

    • 規格拡大
    • VW-1
    • ULAWM
    • より線
    • 2重シールド
    • ツイストペア
    • 30V

    ミスミ

    SS30WS UL対応 2重シールド

    評価 0.0
    30V ULAWM20276規格対応、耐油性、耐ノイズ性に優れた2重シールド付きケーブル。AWGサイズ28のみ取り扱い、ツイストペア+編組シールド+アルミテープを使用でノイズ対策しっかりしています。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    6 ~ 100 3P ~ 50P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 30V 4.5 ~ 10.5
    通常価格(税別) : 914円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

    • VW-1
    • ULAWM
    • 信号用
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア

    ミスミ

    UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

    評価 0.0
    300V ULAWM2464対応、固定信号用シールド付きケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    - 2P ~ 25P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 300V 6 ~ 12.7
    通常価格(税別) : 831円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NAVCSB UL規格 シールド付

    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 細径
    • 150V

    ミスミ

    NAVCSB UL規格 シールド付

    評価 0.0
    150V ULAWM2576/ULAWM2095規格対応、耐油性に優れた小径仕様固定信号用シールド付きケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 0.12 ~ 0.5 - UL RECOGNIZED 150V 3.7 ~ 15.7
    通常価格(税別) : 1,724円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

    計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

    評価 0.0
    耐熱性/耐油性/柔軟性に優れている制御/計装ケーブル。【特長】・ノイズ対策に、編組シールドを施している。・導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しているので、シールドの結線作業が容易に行える。【用途】・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用に便利。・シールド付商品はこちら
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 40 - 25~24 / 23~22 0.2 ~ 0.3 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 150V 4.6 ~ 11.6
    通常価格(税別) : 1,682円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

    金子コード

    シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

    評価 0.0
    高い柔軟性を持った電子機器配線用。【特長】・シールド付ツイストペア多心ケーブル。・導体に30/0.08の細径軟銅線を使用。・高い柔軟性を実現。・ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。・シールドがありますのでEMC対策に有効です。・心線色が11色ありますので、誤配線を防ぐことが可能。【用途】・電子機器配線用ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    4 ~ 50 2P ~ 25P 27~26 0.13~0.17 - - 31~100V 5.5 ~ 11.8
    通常価格(税別) : 980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA20276 UL規格  シールド付 AWG28

    • VW-1
    • ULAWM
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 30V

    ミスミ

    NA20276 UL規格 シールド付 AWG28

    評価 0.0
    30V ULAWM20276規格対応、耐油性、耐ノイズ性に優れた1重シールド付きケーブル。AWGサイズ28のみ取り扱い、EMI対策用に編組シールドを施しております。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    - 5P ~ 50P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 30V 5.1 ~ 10.4
    通常価格(税別) : 1,645円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SCICシリーズ ケーブル

    長岡特殊電線

    SCICシリーズ ケーブル

    評価 0.0
    導体に「すずめっき軟銅線」を採用したSCICシリーズケーブル。【特長】・耐腐食性に優れ、ハンダ付け性も良好です。・絶縁体には耐熱105℃の特殊ビニルを使用しています。・ハンダ作業時に熱収縮が起きにくく溶けにくいので、高温での加工に適しています。・可とう性に優れており、取り扱いが容易です。・SCICは高密度シールド構造で耐ノイズ性に優れています。1~4芯まではスパイラルシールドで接地作業が効率よく行えます。【用途】・弱電回路の信号伝送や接続配線に。・耐ノイズ性能が要求される環境での配線に最適。・各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用。・工場内およびオフィスにおけるコンピュータ設備機器等の内部配線用。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    1 ~ 50 - 25~24 0.18 - - 31~100V 2.6 ~ 12.5
    通常価格(税別) : 644円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

    評価 0.0
    【特長】・ULリスティング(UL PLCC)、ULレコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです・NFPA79対応ケーブルです・耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています・導体サイズ(AWG24~AWG18)、線心数、編組シールドの有無で、豊富なラインナップが揃っています・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できます・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しています・シールドの結線作業が容易に行えます・ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字しています・ケーブル識別が容易に行えます【用途】・制御装置、工作機械等の信号ライン接続用・特に、北米向けなどでUL規格が必要な場所での使用に適しています・シールド無し商品はこちら
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 64 1P ~ 32P 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 0.21~0.29 ~ 0.76~1 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 300V 4.8 ~ 16.9
    通常価格(税別) : 1,544円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

    UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

    評価 0.0
    NFPA79対応、耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたUL適合シールド無し制御/計装ケーブル。【特長】・導体サイズ(AWG24~AWG16)/線心数/編組シールドの有無で豊富なラインナップが揃っている・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できる・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置している・シールドの結線作業が容易に行える。ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字・ケーブル識別が容易に行える【用途】・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用/UL規格が必要な場所/電源ラインに最適
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.21~0.29 ~ 0.51~0.74 - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 300V 4 ~ 15
    通常価格(税別) : 1,151円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MAケーブル 2464-SB(MA)LF

    プロテリアル(旧日立金属)

    MAケーブル 2464-SB(MA)LF

    評価 0.0
    コンピュータ、周辺機器などの電子機器内部配線に適した信号用ケーブル。【特長】・I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接接続が可能。・UL2464-SB(M):モールド加工が可能。・セントロ、RS-232C対応。・定格:80℃、300V。・規格:UL 758。【用途】・コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用に便利。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    10 ~ 50 5P ~ 25P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 300V 7.4 ~ 12.7
    通常価格(税別) : 1,853円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付

    富士電線工業(ケーブル)

    マイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる。・編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果がある。【用途】・小勢力回路及び弱電流回路用(60V以下)の通信機器などの配線などに適している。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    1 ~ 30 - - 0.3 ~ 2 - - 31~100V 2.9 ~ 17.7
    通常価格(税別) : 699円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンライトSX(NE) LF 電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック

    サンライトSX(NE) LF 電子機器配線用ケーブル

    評価 0.0
    屋外や油の付着するような場所にも使用可能 電力ケーブル。【特長】・柔軟性/耐油性/耐熱性/耐ノイズ性/難燃性/耐薬品性/耐水性/耐摩耗性/作業性を備える・ULVW-1/cULFT1の難燃対応(1PはFT2に対応)・耐油/耐熱/難燃/柔軟性ビニルシース材を使用。絶縁体に耐熱ビニルを使用・シース材料はABS/PS樹脂に対して非移行性・RS232C対応ケーブル・ドレンワイヤ入【用途】・工場配線(制御/コントロール配線)に最適・金属加工/機械加工などの油を伴う機械加工などのハードな作業に使用
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 60 1P ~ 30P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 150V 3.8 ~ 17.6
    通常価格(税別) : 1,143円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA3VC UL規格

    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • ツイストペア
    • 300V

    ミスミ

    NA3VC UL規格

    評価 0.0
    300V ULAWM2517規格対応、耐油性に優れた固定信号用ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 0.2 ~ 1.25 - UL RECOGNIZED 300V 3.9 ~ 14.1
    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB

    • VW-1
    • ULAWM
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 30V

    ミスミ

    UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB

    評価 0.0
    30V ULAWM20276規格対応、固定信号用シールド付きケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    - 8P ~ 50P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 30V 5.5 ~ 10.4
    通常価格(税別) : 953円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NASEシリーズ センサー用線芯識別

    • VW-1
    • ULAWM
    • センサー
    • より線

    ミスミ

    NASEシリーズ センサー用線芯識別

    評価 0.0
    耐油性、耐熱性に優れたUL規格の制御機器センサー用ULAWM規格対応ケーブル。固定一般配線用、スパッタ用、可動用の3タイプをご用意しております。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 4 - 28 / 23~22 / 21~20 0.08 ~ 0.5 - UL RECOGNIZED 30V / 31~100V / 300V 2.8 ~ 6
    通常価格(税別) : 1,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA2464 UL シールド付 AWG28

    • VW-1
    • ULAWM
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 300V

    ミスミ

    NA2464 UL シールド付 AWG28

    評価 0.0
    300V ULAWM2464規格対応ケーブル。細径タイプ、EMI対策用に編組シールドを施しております。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    - 2P ~ 32P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 300V 6 ~ 14.1
    通常価格(税別) : 1,505円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF

    プロテリアル(旧日立金属)

    細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF

    評価 0.0
    コンピュータ、周辺機器などの電子機器内部配線に適した細径信号用ケーブル。【特長】・標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能。・I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接接続が可能。・セントロ、RS-232C対応。・定格:80℃、30V。・規格:UL 758。【用途】・コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)に便利。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    28 ~ 100 14P ~ 50P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 30V 6.7 ~ 10.4
    通常価格(税別) : 3,754円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付

    • VW-1
    • ULAWM
    • ULLISTED
    • 信号用
    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 300V

    ミスミ

    SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付

    評価 0.0
    300V CL3/ULAWM2464/NFPA規格対応の固定信号用シールド付きケーブル。耐油性、柔軟性に優れたシースを使用しております。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 16 1P ~ 8P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 UL LISTED 300V 4.7 ~ 9.6
    通常価格(税別) : 1,641円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

    富士電線工業(ケーブル)

    マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

    評価 0.0
    【特長】・ハロゲンや鉛を含まない無害な被覆材料を使用しているので、焼却や埋立て処分をしても有害物質を発生しません。・導体以外の被覆材料を同一系統にしているためリサイクル性が向上しています。・可とう性に優れた被覆材料を使用しているので加工がしやすく、従来のMVVSより細く軽くなっているためさらに取り扱いが容易に出来ます。・従来のMVVSに比べ低発煙で、同等の難燃性を有しています。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 4 - 21~20 / 19~18 / 17~16 0.5 ~ 1.25 - - 31~100V 5.7 ~ 8.3
    通常価格(税別) : 1,869円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA28WSB UL 300V 二重シールド

    • SALE 2025/06/30まで
    • VW-1
    • ULAWM
    • より線
    • 2重シールド
    • ツイストペア
    • 300V

    ミスミ

    NA28WSB UL 300V 二重シールド

    評価 0.0
    300V ULAWM2464規格対応ケーブル。アルミ箔テープ+編組シールドの一括2重シールドを使用しているため、優れたノイズ防止効果が得られます。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    - 1P ~ 20P 28 0.08 - UL RECOGNIZED 300V 4.5 ~ 11.7
    通常価格(税別) : 1,947円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LF

    太陽ケーブルテック

    電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LF

    評価 0.0
    【特長】・絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。・粉塵の出にくい介在を使用。・ドレンワイヤ入り。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。【用途】・定格30V、80℃のUL、cUL共用シールド付機器用ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。・RS485、RS422対応ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 27~26 / 25~24 / 23~22 0.3 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 30V 4.3 ~ 17.7
    通常価格(税別) : 2,871円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

    長岡特殊電線

    計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

    評価 0.0
    高密度編組シールド構造と線心対撚り構造で、安定した信号を伝送できる、計装用対形ケーブル。【特長】・0.3~0.5mm2の導体には「すずめっき軟銅撚線」を採用!耐腐食性に優れ、ハンダ付け性も良好です。・全ての線心が着色識別なので、端末加工作業の効率よく行えます。・可とう性を考慮した被覆材料を採用していますので、柔軟性が良好です。・ドレンワイヤーを標準装備していますので、アース結線の作業性に優れています。・外装被覆材料がソフトタイプで、外的による衝撃に強く、環境に配慮した非鉛ビニルを使用。・線心が対撚り構造なので、漏話特性が良好で、安定した信号を伝送できます。【用途】・工場内の信号伝送、遠隔操作、監視装置等の計装用に。FA機器、OA機器内部の配線用や接続用に。・60V以下の小勢力回路および弱電回路の配線用や接続用に。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 20 1P ~ 10P 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 0.3 ~ 1.25 - 31~100V 5.7 ~ 18
    通常価格(税別) : 2,038円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

    坂東電線

    ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

    評価 0.0
    北米向けのマルチ規格を取得した300V以下の電気・電子機器配線用ケーブル。【特長】・UL(AWM)・NFPA(70・79)規格共用・UL 1581垂直難燃試験グレード商品・難燃性は、UL:VW-1・CL2・CL3【用途】・300V以下の機器配線用接続に最適・UL(AWM)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 14 - 25~24 / 23~22 / 21~20 - - UL RECOGNIZED 300V 4.9 ~ 8.9
    通常価格(税別) : 2,359円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ

    • VW-1
    • ULAWM
    • より線
    • ツイストペア
    • 300V
    • 3重シールド

    ミスミ

    NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ

    評価 0.0
    300V ULAWM2464規格対応の耐ノイズ性に優れたケーブル。アルミ箔テープ+編組シールド、各対シールドの3重シールドケーブルで優れたノイズ防止効果が得られます。各対シールド(ドレンワイヤ)を施しているのでアース端子接続など端末作業における加工を容易にしてます。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    - 1P ~ 13P 25~24 0.2 - UL RECOGNIZED 300V 4.5 ~ 11.7
    通常価格(税別) : 1,814円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

    タツタ電線(旧タツタ立井電線)

    対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

    評価 0.0
    耐熱性/耐油性/柔軟性に優れている 制御/計装ケーブル。【特長】・隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減可能。・ノイズ対策に、編組シールドを施している。・導体と同じサイズのドレンワイヤを配置しているので、シールドの結線作業が容易に行える。【用途】・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用に便利。・シールド無し商品はこちら
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 25~24 / 23~22 / 21~20 0.2 ~ 0.5 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 150V 4.6 ~ 15.9
    通常価格(税別) : 1,445円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • 1重シールド
    • ツイストペア
    • 30V

    ミスミ

    NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

    評価 0.0
    30V ULAWM20276対応、従来類似品よりお得なプライスで購入可能なシールド付きケーブル。耐油性に優れた計測機器の信号伝送に最適な架橋ポリエチレンを絶縁に使用しています。ツイスペア+シールドでノイズ対策もしっかりしています。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 40 1P ~ 20P 27~26 / 25~24 / 23~22 0.12 ~ 0.3 - UL RECOGNIZED 30V 4.3 ~ 13.2
    通常価格(税別) : 887円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

    • VW-1
    • ULAWM
    • 耐油
    • より線
    • 細径
    • 30V

    ミスミ

    NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

    評価 0.0
    30V ULAWM20276規格対応、従来類似品よりお得なプライスで購入可能なケーブル。耐油性に優れた計測機器の信号伝送に最適な架橋ポリエチレンを絶縁に使用しています。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 20 - 27~26 / 25~24 / 23~22 0.12 ~ 0.3 - UL RECOGNIZED 30V 3.7 ~ 9.4
    通常価格(税別) : 1,465円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF

    太陽ケーブルテック

    電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF

    評価 0.0
    【特長】・絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。・粉塵の出にくい介在を使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。【用途】・定格30V、80℃のUL、cUL共用ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。・RS485、RS422対応ケーブル。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    2 ~ 50 1P ~ 25P 27~26 / 25~24 / 23~22 0.3 - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) 30V 3.7 ~ 16.9
    通常価格(税別) : 2,445円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF

    プロテリアル(旧日立金属)

    太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF

    評価 0.0
    インタフェースケーブル。【特長】・D-subコネクタ対応品です。【用途】・コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。・RS-232C対応。
    芯数 対数 AWGサイズ(AWG) 導体断面積(㎟) シールド ドレンワイヤ 安全規格 定格電圧 仕上がり外径(mm)
    10 ~ 50 5P ~ 25P 27~26 / 25~24 0.12 ~ 0.2 - UL RECOGNIZED 300V 7.7 ~ 13.7
    通常価格(税別) : 2,743円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
芯数
対数
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(㎟)
シールド
ドレンワイヤ
安全規格
定格電圧
仕上がり外径(mm)
シース(外皮)色
特性
全長(m)
アース線
シース(外皮)材料
絶縁体材料

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • 規格拡大

SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ
  • 規格拡大

SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      MVVS 100V未満  シールド付 PVC

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          計装用ケーブル FKEV-SB

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • 規格拡大

          電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    NAKVVSB 100V未満 シールド付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      OTSC(U) UL20620  シールド付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        NAVC UL規格

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          KFPEV-SB 弱電計装用ケーブル

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            NA3VCSB UL規格 シールド付

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • 規格拡大

                            SS30WS UL対応 2重シールド

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                NAVCSB UL規格 シールド付

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      NA20276 UL規格  シールド付 AWG28

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        SCICシリーズ ケーブル

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              MAケーブル 2464-SB(MA)LF

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                マイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  サンライトSX(NE) LF 電子機器配線用ケーブル

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    NA3VC UL規格

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        NASEシリーズ センサー用線芯識別

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          NA2464 UL シールド付 AWG28

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/06/30まで

                                                                NA28WSB UL 300V 二重シールド

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LF

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF

                                                                                  メーカー

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  坂東電線

                                                                                  オーナンバ

                                                                                  坂東電線

                                                                                  富士電線工業(ケーブル)

                                                                                  太陽ケーブルテック

                                                                                  倉茂電工

                                                                                  JMACS(日本電線工業)

                                                                                  倉茂電工

                                                                                  太陽ケーブルテック

                                                                                  ミスミ

                                                                                  オーナンバ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  冨士電線(東京)

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  タツタ電線(旧タツタ立井電線)

                                                                                  金子コード

                                                                                  ミスミ

                                                                                  長岡特殊電線

                                                                                  タツタ電線(旧タツタ立井電線)

                                                                                  タツタ電線(旧タツタ立井電線)

                                                                                  プロテリアル(旧日立金属)

                                                                                  富士電線工業(ケーブル)

                                                                                  太陽ケーブルテック

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  プロテリアル(旧日立金属)

                                                                                  ミスミ

                                                                                  富士電線工業(ケーブル)

                                                                                  ミスミ

                                                                                  太陽ケーブルテック

                                                                                  長岡特殊電線

                                                                                  坂東電線

                                                                                  ミスミ

                                                                                  タツタ電線(旧タツタ立井電線)

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  太陽ケーブルテック

                                                                                  プロテリアル(旧日立金属)

                                                                                  シリーズ名

                                                                                  SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

                                                                                  SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

                                                                                  BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

                                                                                  MVVS 100V未満 シールド付 PVC

                                                                                  ケーブル VSVCシリーズ(シールド付)

                                                                                  計装用ケーブル FKEV-SB

                                                                                  電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                                                                                  工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

                                                                                  計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル KNPEV-SB

                                                                                  工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                                                                                  電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                                                                                  NAKVVSB 100V未満 シールド付

                                                                                  OTSC(U) UL20620  シールド付

                                                                                  NAVC UL規格

                                                                                  KFPEV-SB 弱電計装用ケーブル

                                                                                  NA3VCSB UL規格 シールド付

                                                                                  SS30WS UL対応 2重シールド

                                                                                  UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

                                                                                  NAVCSB UL規格 シールド付

                                                                                  計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

                                                                                  シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

                                                                                  NA20276 UL規格 シールド付 AWG28

                                                                                  SCICシリーズ ケーブル

                                                                                  計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                                                                                  UL適合シールド無し計装ケーブル U-TKVV

                                                                                  MAケーブル 2464-SB(MA)LF

                                                                                  マイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付

                                                                                  サンライトSX(NE) LF 電子機器配線用ケーブル

                                                                                  NA3VC UL規格

                                                                                  UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB

                                                                                  NASEシリーズ センサー用線芯識別

                                                                                  NA2464 UL シールド付 AWG28

                                                                                  細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF

                                                                                  SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付

                                                                                  マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

                                                                                  NA28WSB UL 300V 二重シールド

                                                                                  電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LF

                                                                                  計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

                                                                                  ケーブル VVCシリーズ(シールド無)

                                                                                  NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ

                                                                                  対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                                                                                  NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

                                                                                  NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

                                                                                  電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF

                                                                                  太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF

                                                                                  通常価格
                                                                                  (税別)

                                                                                  935円

                                                                                  794円

                                                                                  3,515円

                                                                                  1,265円

                                                                                  3,559円

                                                                                  1,294円

                                                                                  682円

                                                                                  875円

                                                                                  1,640円

                                                                                  855円

                                                                                  1,090円

                                                                                  1,272円

                                                                                  1,131円

                                                                                  -

                                                                                  1,800円

                                                                                  1,404円

                                                                                  914円

                                                                                  831円

                                                                                  1,724円

                                                                                  1,682円

                                                                                  980円

                                                                                  1,645円

                                                                                  644円

                                                                                  1,544円

                                                                                  1,151円

                                                                                  1,853円

                                                                                  699円

                                                                                  1,143円

                                                                                  1,040円

                                                                                  953円

                                                                                  1,050円

                                                                                  1,505円

                                                                                  3,754円

                                                                                  1,641円

                                                                                  1,869円

                                                                                  1,947円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                                                  2,871円

                                                                                  2,038円

                                                                                  2,359円

                                                                                  1,814円

                                                                                  1,445円

                                                                                  887円

                                                                                  1,465円

                                                                                  2,445円

                                                                                  2,743円

                                                                                  通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  5日目 1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  3日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  1日目
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  規格・仕様一覧
                                                                                  • VW-1
                                                                                  • ULAWM
                                                                                  • ULLISTED
                                                                                  • 信号用
                                                                                  • 耐油
                                                                                  • より線
                                                                                  • 細径
                                                                                  • 300V
                                                                                  • VW-1
                                                                                  • ULAWM
                                                                                  • ULLISTED
                                                                                  • 信号用
                                                                                  • 耐油
                                                                                  • より線
                                                                                  • 1重シールド
                                                                                  • ツイストペア
                                                                                  • 細径
                                                                                  • 300V
                                                                                    • より線
                                                                                    • 1重シールド
                                                                                    • 100V未満
                                                                                                  • 耐油
                                                                                                  • より線
                                                                                                  • 1重シールド
                                                                                                  • ツイストペア
                                                                                                  • 100V未満
                                                                                                    • VW-1
                                                                                                    • ULAWM
                                                                                                    • 耐油
                                                                                                    • より線
                                                                                                    • ツイストペア
                                                                                                    • 細径
                                                                                                    • 150V
                                                                                                      • VW-1
                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                      • 耐油
                                                                                                      • より線
                                                                                                      • 1重シールド
                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                      • 300V
                                                                                                      • VW-1
                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                      • より線
                                                                                                      • 2重シールド
                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                      • 30V
                                                                                                      • VW-1
                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                      • 信号用
                                                                                                      • より線
                                                                                                      • 1重シールド
                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                      • VW-1
                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                      • 耐油
                                                                                                      • より線
                                                                                                      • 1重シールド
                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                      • 細径
                                                                                                      • 150V
                                                                                                          • VW-1
                                                                                                          • ULAWM
                                                                                                          • より線
                                                                                                          • 1重シールド
                                                                                                          • ツイストペア
                                                                                                          • 30V
                                                                                                                      • VW-1
                                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                                      • 耐油
                                                                                                                      • より線
                                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                                      • 300V
                                                                                                                      • VW-1
                                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                                      • より線
                                                                                                                      • 1重シールド
                                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                                      • 30V
                                                                                                                      • VW-1
                                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                                      • センサー
                                                                                                                      • より線
                                                                                                                      • VW-1
                                                                                                                      • ULAWM
                                                                                                                      • より線
                                                                                                                      • 1重シールド
                                                                                                                      • ツイストペア
                                                                                                                      • 300V
                                                                                                                        • VW-1
                                                                                                                        • ULAWM
                                                                                                                        • ULLISTED
                                                                                                                        • 信号用
                                                                                                                        • 耐油
                                                                                                                        • より線
                                                                                                                        • 1重シールド
                                                                                                                        • ツイストペア
                                                                                                                        • 300V
                                                                                                                          • VW-1
                                                                                                                          • ULAWM
                                                                                                                          • より線
                                                                                                                          • 2重シールド
                                                                                                                          • ツイストペア
                                                                                                                          • 300V
                                                                                                                                • VW-1
                                                                                                                                • ULAWM
                                                                                                                                • より線
                                                                                                                                • ツイストペア
                                                                                                                                • 300V
                                                                                                                                • 3重シールド
                                                                                                                                  • VW-1
                                                                                                                                  • ULAWM
                                                                                                                                  • 耐油
                                                                                                                                  • より線
                                                                                                                                  • 1重シールド
                                                                                                                                  • ツイストペア
                                                                                                                                  • 30V
                                                                                                                                  • VW-1
                                                                                                                                  • ULAWM
                                                                                                                                  • 耐油
                                                                                                                                  • より線
                                                                                                                                  • 細径
                                                                                                                                  • 30V
                                                                                                                                      芯数2 ~ 402 ~ 402 ~ 101 ~ 402 ~ 402 ~ 202 ~ 602 ~ 642 ~ 602 ~ 642 ~ 402 ~ 502 ~ 502 ~ 642 ~ 602 ~ 646 ~ 100-2 ~ 502 ~ 404 ~ 50-1 ~ 502 ~ 642 ~ 5010 ~ 501 ~ 302 ~ 602 ~ 50-2 ~ 4-28 ~ 1002 ~ 162 ~ 4-2 ~ 502 ~ 202 ~ 14-2 ~ 502 ~ 402 ~ 202 ~ 5010 ~ 50
                                                                                                                                      対数-1P ~ 20P1P ~ 25P--1P ~ 10P1P ~ 30P1P ~ 32P1P ~ 30P1P ~ 32P3P ~ 20P1P ~ 25P1P ~ 25P1P ~ 32P1P ~ 30P1P ~ 32P3P ~ 50P2P ~ 25P1P ~ 25P-2P ~ 25P5P ~ 50P-1P ~ 32P1P ~ 25P5P ~ 25P-1P ~ 30P1P ~ 25P8P ~ 50P-2P ~ 32P14P ~ 50P1P ~ 8P-1P ~ 20P1P ~ 25P1P ~ 10P-1P ~ 13P1P ~ 25P1P ~ 20P-1P ~ 25P5P ~ 25P
                                                                                                                                      AWGサイズ(AWG)27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~1628 / 27~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~1627~26 / 25~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~1623~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 / 15~1425~24 / 23~22 / 21~20-28 / 27~26 / 25~2425~24 / 23~22 / 21~2025~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16 / 15~1425~24 / 23~22 / 21~2023~22 / 21~20 / 19~18 / 17~1625~24 / 23~22 / 21~2025~24 / 23~22 / 21~2027~26 / 25~24 / 23~22 / 21~2021~20 / 19~18 / 17~1625~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~16282827~26 / 25~24 / 23~22 / 21~2025~24 / 23~2227~262825~2425~24 / 23~22 / 21~20 / 19~1825~24 / 23~22 / 21~2028-25~24 / 23~22 / 21~2025~24 / 23~22 / 21~20 / 19~18 / 17~162828 / 23~22 / 21~20282825~24 / 23~22 / 21~2021~20 / 19~18 / 17~162827~26 / 25~24 / 23~2223~22 / 21~20 / 19~18 / 17~1625~24 / 23~22 / 21~2025~2425~24 / 23~22 / 21~2027~26 / 25~24 / 23~2227~26 / 25~24 / 23~2227~26 / 25~24 / 23~2227~26 / 25~24
                                                                                                                                      導体断面積(㎟)0.13~0.17 ~ 1.250.08 ~ 1.25-0.3 ~ 2-0.3 ~ 1.250.08 ~ 0.20.2 ~ 0.50.2 ~ 20.2 ~ 0.50.31~0.49 ~ 1.26~1.990.2 ~ 0.50.2 ~ 0.50.12 ~ 0.50.5 ~ 1.250.2 ~ 1.250.080.080.12 ~ 0.50.2 ~ 0.30.13~0.170.080.180.21~0.29 ~ 0.76~10.21~0.29 ~ 0.51~0.740.080.3 ~ 20.2 ~ 0.50.2 ~ 1.250.080.08 ~ 0.50.080.080.2 ~ 0.50.5 ~ 1.250.080.30.3 ~ 1.25-0.20.2 ~ 0.50.12 ~ 0.30.12 ~ 0.30.30.12 ~ 0.2
                                                                                                                                      シールド有 / 無有 / 無
                                                                                                                                      ドレンワイヤ----------------------------------
                                                                                                                                      安全規格UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(C-UL)UL LISTED-UL LISTED-UL LISTED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)-UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL LISTED / CSA(C-UL)-UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED-UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(C-UL)-UL RECOGNIZED-UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED-UL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL LISTED-UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(C-UL)-UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(C-UL)UL RECOGNIZED
                                                                                                                                      定格電圧300V300V300V31~100V300V31~100V300V150V / 300V31~100V150V / 300V300V31~100V31~100V150V31~100V300V30V300V150V150V31~100V30V31~100V300V300V300V31~100V150V300V30V30V / 31~100V / 300V300V30V300V31~100V300V30V31~100V300V300V150V30V30V30V300V
                                                                                                                                      仕上がり外径(mm)3.8 ~ 10.84.1 ~ 12.24.7 ~ 18.34.5 ~ 185.5 ~ 13.75 ~ 203.9 ~ 14.33.1 ~ 175.5 ~ 283.9 ~ 185.5 ~ 18.84.6 ~ 16.24.3 ~ 13.72.9 ~ 15.37 ~ 32.54.4 ~ 14.64.5 ~ 10.56 ~ 12.73.7 ~ 15.74.6 ~ 11.65.5 ~ 11.85.1 ~ 10.42.6 ~ 12.54.8 ~ 16.94 ~ 157.4 ~ 12.72.9 ~ 17.73.8 ~ 17.63.9 ~ 14.15.5 ~ 10.42.8 ~ 66 ~ 14.16.7 ~ 10.44.7 ~ 9.65.7 ~ 8.34.5 ~ 11.74.3 ~ 17.75.7 ~ 184.9 ~ 8.94.5 ~ 11.74.6 ~ 15.94.3 ~ 13.23.7 ~ 9.43.7 ~ 16.97.7 ~ 13.7
                                                                                                                                      シース(外皮)色
                                                                                                                                      特性耐油性耐油性耐油性 / 耐熱性-耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性耐熱性耐油性-耐油性耐油性 / 耐熱性-耐油性耐油性 / 耐熱性--耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐熱性-耐油性 / 耐熱性耐油性-耐油性 / 耐熱性-耐熱性耐油性--耐油性 / 耐熱性-耐熱性-耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性耐油性 / 耐熱性耐熱性
                                                                                                                                      全長(m)1 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 2001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 2001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 1001 ~ 200
                                                                                                                                      アース線なしなし-なし--なし-なしなしYG(黄/緑)色入り / なしなし-なしなしなしなし-なし-なし-なしなしなし-なしなしなし-なし--なしなし-----なしなしなしなし-
                                                                                                                                      シース(外皮)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)-PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ) / ポリエチレン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ポリエチレン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
                                                                                                                                      絶縁体材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ポリエチレン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ポリエチレン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ポリエチレン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ) / フッ素系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ポリエチレン系PVC(塩ビ)ポリエチレン系PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系PVC(塩ビ)

                                                                                                                                      計装用ケーブルに関連するカテゴリ

                                                                                                                                      計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                                                      計装用ケーブルに関連する通販・販売特集