(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同軸ケーブル

同軸ケーブルとは、主にテレビや無線機とのアンテナ接続や計測機器の接続、音声や映像の信号を送るためのケーブルのことです。屋外や壁面端子までの配線に主に使用される被覆の厚い5C(外径約7.7mm/絶縁体5mm)や、室内での使用に向いている曲げやすい4C(外径約6mm/絶縁体4mm)、絶縁抵抗・絶縁耐圧・機械的強度が高く、幅広い用途に利用可能なRGなどがあり、用途に応じて選択する必要があります。素材にこだわった同軸ケーブルには、耐熱・耐寒に優れたふっ素樹脂素材のものや、環境負荷低減等のエコロジー特性をもつ環境に優しい素材構成のものなどもあります。このように、さまざまな種類の同軸ケーブルがあるため、価格の幅が広いのも特徴的です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    可動用同軸ケーブル 50/75Ω

    • おすすめ
    • 耐屈曲
    • より線
    • 1重シールド

    ミスミ

    可動用同軸ケーブル 50/75Ω

    評価 0.0
    屈曲特性に優れた可動用タイプ。屈曲試験において、NA3C2VRは26万回以上、NARG58Rは44万回以上まで耐えることが可能な同軸ケーブルです。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    4.95±0.15 ~ 5.4±0.5 - - - - - PVC(塩ビ) ポリエチレン系 1 ~ 100
    通常価格(税別) : 2,824円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

    関西通信電線

    充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

    評価 0.0
    音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ。【特長】・2Vタイプ。・50Ω充実型。・低損失。・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。・高遮蔽、低損失タイプです。【用途】・音声信号の伝達。・無線の送受信。・信号回路・機器間・機器内部の接続。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    3 ~ 13.1 - - - 黒 / 灰 - PVC(塩ビ) ポリエチレン系 -
    通常価格(税別) : 2,334円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    評価 0.0
    RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。【特長】・絶縁抵抗が高い。・絶縁耐圧が高い。・軽量で取り扱いが容易。・耐水性、耐老化性が良好。・機械的強度が高い。・本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGはRadio Guideの略、UはUniversalを意味する。【用途】・高品質で電気的・機械的にも大変優れ、電子計算機等の機内配線などに広く使用。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    2.5 ~ 5 - - - なし PVC(塩ビ) ポリエチレン系 10 ~ 200
    通常価格(税別) : 5,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    単芯高周波同軸ケーブル

    潤工社

    単芯高周波同軸ケーブル

    評価 0.0
    ふっ素樹脂製細径、軽量高周波同軸 単芯高周波同軸ケーブル。【特長】・伝送特性/耐熱耐寒性/難燃性/耐薬品性/耐候性が良好(DFS-020、-030)【用途】・高周波機器/小型機器の配線(DFS-020、-030)に使用・小型/軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器(DFS-241、-270)に使用
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    0.81 ~ 2.51 - - - - なし - - 10 ~ 100
    通常価格(税別) : 7,914円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RG同軸ケーブル

    関西通信電線

    RG同軸ケーブル

    評価 0.0
    【特長】・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。・機械的強度が高い。・軽量で取り扱いが容易。【用途】・確かな性能を活かして幅広い用途に利用が可能。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    4.95 - - - - PVC(塩ビ) ポリエチレン系 -
    通常価格(税別) : 3,685円~
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

    関西通信電線

    充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

    評価 0.0
    高遮蔽・低損失の充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプ。【特長】・75Ω充実型。・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。【用途】・屋内への引込み線、屋内配線。・監視・防犯カメラ。・信号回路、高周波機器間の接続。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    3 ~ 7.2 - - - - PVC(塩ビ) ポリエチレン系 10 ~ 100
    通常価格(税別) : 4,158円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モバイルシステム同軸ケーブル

    関西通信電線

    モバイルシステム同軸ケーブル

    評価 0.0
    絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。【特長】・内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。・定在波比が少なく伝送特性の経年変化にも優れています。・外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小減に低減します。・HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性・耐水性を高めた屋外用仕様製品です。【用途】・移動体通信、ベイシングシステム、簡易携帯電話。・無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。・高周波用機器の接続、および内部配線。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    7.5 ~ 13 - - - - PVC(塩ビ) その他 -
    通常価格(税別) : 5,974円~
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

    潤工社

    DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

    評価 0.0
    【特長】・伝送特性、耐熱耐寒性(-253℃~+200℃)、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好な、細い仕上がり外径の同軸ケーブル。【用途】・高周波機器、小型機器の配線。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    2.63 - - - - その他 - 10 ~ 100
    通常価格(税別) : 14,939円~
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

    関西通信電線

    同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

    評価 0.0
    音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する50Ω充実型同軸ケーブル。【特長】・低損失。・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。・高遮蔽、低損失タイプです。・減衰量の最大値は標準値の115%以下。【用途】・屋内への引込み線、屋内配線、監視・防犯カメラに。・信号回路・機器間・機器内部の接続。・音声信号の伝達。・無線の送受信。
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    6.4 ~ 8 - - - - PVC(塩ビ) ポリエチレン系 -
    通常価格(税別) : 5,448円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

    伸興電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです・認証番号:JC 0707004・可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です・内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています【用途】・テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,750円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

    伸興電線

    アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V【100~300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです・可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です・外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(当社比)軽量化しています【用途】・高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用
    仕上り外径(mm) 定格電圧 特性 安全規格 シース(外被)色 アース線 シース(外被)材料 絶縁体材料 全長(m)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,750円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
仕上り外径(mm)
定格電圧
特性
安全規格
シース(外被)色
アース線
シース(外被)材料
絶縁体材料
全長(m)
指定長(m)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

可動用同軸ケーブル 50/75Ω

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      RGタイプ高周波同軸ケーブル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        単芯高周波同軸ケーブル

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          RG同軸ケーブル

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              モバイルシステム同軸ケーブル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

                      メーカー

                      ミスミ

                      関西通信電線

                      フジクラ

                      潤工社

                      関西通信電線

                      関西通信電線

                      関西通信電線

                      潤工社

                      関西通信電線

                      伸興電線

                      伸興電線

                      シリーズ名

                      可動用同軸ケーブル 50/75Ω

                      充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

                      RGタイプ高周波同軸ケーブル

                      単芯高周波同軸ケーブル

                      RG同軸ケーブル

                      充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

                      モバイルシステム同軸ケーブル

                      DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

                      同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

                      衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX【100個入り】

                      アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V【100~300個入り】

                      通常価格
                      (税別)

                      2,824円

                      2,334円

                      5,500円

                      7,914円

                      3,685円

                      4,158円

                      5,974円

                      14,939円

                      5,448円

                      14,750円

                      7,750円

                      通常出荷日 在庫品1日目
                      当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      3日目
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      3日目
                      一部当日出荷可能
                      3日目
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      5日目 5日目
                      規格・仕様一覧
                      • 耐屈曲
                      • より線
                      • 1重シールド
                                          仕上り外径(mm)4.95±0.15 ~ 5.4±0.53 ~ 13.12.5 ~ 50.81 ~ 2.514.953 ~ 7.27.5 ~ 132.636.4 ~ 8--
                                          定格電圧-----------
                                          特性-----------
                                          安全規格-----------
                                          シース(外被)色-黒 / 灰---
                                          アース線--なしなし-------
                                          シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)-PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)その他PVC(塩ビ)--
                                          絶縁体材料ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系-ポリエチレン系ポリエチレン系その他-ポリエチレン系--
                                          全長(m)1 ~ 100-10 ~ 20010 ~ 100-10 ~ 100-10 ~ 100---
                                          指定長(m)-10 ~ 100--10 ~ 100-10 ~ 100-10 ~ 100--
                                          1. 1

                                          同軸ケーブルに関連するカテゴリ

                                          同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                          同軸ケーブルに関連する通販・販売特集