(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 1 ~ 3 | AC250 ~ AC300 | 10 ~ 64×2 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | ストレート / アングル | - |
通常価格(税別) : | 47円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本圧着端子製造
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 / その他 | AC/DC3 | AC/DC250 | 1 ~ 15 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | UL / TUV / CSA / ROHS |
通常価格(税別) : | 30円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | 1000 | 3 ~ 60 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | PS | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 58円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フエニックス・コンタクト
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 2 ~ - | 25 ~ - | 1 ~ - | メス(ソケット) / その他 | その他 | その他 | - |
通常価格(税別) : | 175円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
本多通信工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 3 | AC300 | 2 ~ 144 | オス(プラグ) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 26円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | AC300/DC400 | 2 ~ 12 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | IL | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 43円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
山一電機
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 | 1 | - | 10 ~ 64 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 555円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 1 | 500 | 10 ~ 60 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | PS | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 182円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TE Connectivity
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | - | 10 | 8 | メス(ソケット) | その他 | その他 | - |
通常価格(税別) : | 3,354円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 3 | AC200 | 10 ~ 64 | オス(プラグ) | MIL | ストレート | UL |
通常価格(税別) : | 148円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | AC/DC500 | 2 ~ 15 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | IL | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 32円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 1 | AC300 | 8 ~ 64 | その他 | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 50円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 1 | AC250/DC300 | 10 ~ 60 | オス(プラグ) | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 169円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | AC/DC250 | 4 ~ 44 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | LY | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 21円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
山一電機
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 | 3 | - | 1 ~ 60 | メス(ソケット) | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 143円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 1 | - | 10 ~ 60 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | PS | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 204円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)【1~100個入り】
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 / その他 | 2 ~ 3 | AC250 ~ AC300 | 1 ~ 128 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル / その他 | ROHS |
通常価格(税別) : | 227円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 / その他 | 2 | AC300 | 2 ~ 24 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 13円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | AC200 | 1 ~ 20 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | A | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 35円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TE Connectivity
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 0.5 | 30 | 8 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | アングル | - |
通常価格(税別) : | 1,057円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 0.5 | AC125 | 1 ~ 120 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 234円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フエニックス・コンタクト
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 8 | 160 | 2 ~ 5 | メス(ソケット) | その他 | ストレート | CUL / CSA |
通常価格(税別) : | 750円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
本多通信工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 / その他 | 1 | AC125 | 2 ~ 24 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 30円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 3 | AC350 | 9 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 418円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 | 1 | AC250/DC300 | 10 ~ 64 | メス(ソケット) | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 169円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | - | 4 ~ 30 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | PS | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 73円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | AC200 | 4 ~ 64 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | A | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 51円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 1 | - | 2 ~ 41 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 93円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 1 | AC200 | 6 | オス(プラグ) | MIL | ストレート | UL / ROHS |
通常価格(税別) : | 332円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ【1~100個入り】
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 / その他 | 1 | AC200 | 1 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | A | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 24円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX23Aシリーズ(040コンタクト)
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | - | 12 ~ 40 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 529円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 2 | AC300 | 20 ~ 100 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | DIN | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 316円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ【1~100個入り】
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 22 ~ 30 | AC/DC1000 | 1 ~ 10 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | DF | ストレート / アングル | UL / CUL / TUV / ROHS |
通常価格(税別) : | 19円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 0.3 | AC200/DC300 | 20 ~ 160 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | WR | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 565円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【オムロン】Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 3 | 250 | 9 ~ 25 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | アングル | - |
通常価格(税別) : | 244円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
モレックス
Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 | - | - | 3 | メス(ソケット) | その他 | ストレート | - |
通常価格(税別) : | 740円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 0.5 | AC50 | 8 ~ 45 | メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 257円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 3 | AC300 | 2 ~ 100 | オス(プラグ) | MIL / その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 23円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 1 | AC250/DC300 | 10 ~ 64 | オス(プラグ) | その他 | ストレート | ROHS |
通常価格(税別) : | 185円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フエニックス・コンタクト
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 8 | 160 | 3 ~ 17 | メス(ソケット) | その他 | ストレート | CUL |
通常価格(税別) : | 1,246円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 2.2(信号用),5.7(パワー用) | - | 31 ~ 135 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 454円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
基板用コネクタ・DIN41612/har-bus(R) 64 VME 64x【1~500個入り】
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 / その他 | 1 ~ 2 | - | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) / その他 | - | - | UL / CSA |
通常価格(税別) : | 93円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 1 | AC30 | 4 ~ 5 | オス(プラグ) | USB | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 109円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対基板 | 1 | - | 30 ~ 120 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 185円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
用途 | 使用電流(A) | 使用電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | 接続方向 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対電線 / 対基板 | 3 | - | 4 ~ 30 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | IL | ストレート / アングル | ROHS |
通常価格(税別) : | 69円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
用途 |
使用電流(A) |
使用電圧(V) |
ピン数 |
適用ピン・コンタクト |
シリーズ |
接続方向 |
代表規格 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | オムロン | 日本圧着端子製造 | 日本航空電子工業 | フエニックス・コンタクト | 本多通信工業 | 日本航空電子工業 | 山一電機 | 日本航空電子工業 | TE Connectivity | ミスミ | 日本航空電子工業 | オムロン | スリーエムジャパン | 日本航空電子工業 | 山一電機 | 日本航空電子工業 | ヒロセ電機 | オムロン | ヒロセ電機 | TE Connectivity | オムロン | フエニックス・コンタクト | 本多通信工業 | ヒロセ電機 | スリーエムジャパン | 日本航空電子工業 | ヒロセ電機 | 日本航空電子工業 | ミスミ | ヒロセ電機 | 日本航空電子工業 | オムロン | ヒロセ電機 | 日本航空電子工業 | ミスミ | モレックス | ヒロセ電機 | オムロン | スリーエムジャパン | フエニックス・コンタクト | 日本航空電子工業 | HARTING | オムロン | 日本航空電子工業 | 日本航空電子工業 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 47円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 30円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 58円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 175円~ | 26円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 43円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 555円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 182円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 3,354円 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 148円~
| 32円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 50円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 169円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 21円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 143円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 204円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 227円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 13円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 35円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 1,057円~
| 234円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 750円~ | 30円~
| 418円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 169円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 73円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 51円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 93円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 332円
| 24円~
| 529円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 316円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 19円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 565円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 244円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 740円 | 257円~ | 23円~
| 185円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 1,246円~ | 454円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 93円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 109円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 185円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 69円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 | 5日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
規格・仕様一覧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 対基板 | 対電線 / 対基板 / その他 | 対電線 / 対基板 | その他 | 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対電線 | 対電線 / 対基板 | 対基板 | 対基板 | 対電線 / 対基板 | その他 | 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対電線 | 対電線 / 対基板 | 対電線 / 対基板 / その他 | 対基板 / その他 | 対電線 / 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対基板 | 対基板 | 対基板 / その他 | 対基板 | 対電線 | 対電線 / 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対基板 | 対電線 / 対基板 / その他 | 対電線 / 対基板 | 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対基板 | 対基板 | 対電線 | 対基板 | 対基板 | 対基板 | 対基板 | 対電線 / 対基板 | 対基板 / その他 | 対基板 | 対基板 | 対電線 / 対基板 |
使用電流(A) | 1 ~ 3 | AC/DC3 | 3 | 2 ~ - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 ~ 3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 ~ 30 | 0.3 | 3 | - | 0.5 | 3 | 1 | 8 | 2.2(信号用),5.7(パワー用) | 1 ~ 2 | 1 | 1 | 3 |
使用電圧(V) | AC250 ~ AC300 | AC/DC250 | 1000 | 25 ~ - | AC300 | AC300/DC400 | - | 500 | 10 | AC200 | AC/DC500 | AC300 | AC250/DC300 | AC/DC250 | - | - | AC250 ~ AC300 | AC300 | AC200 | 30 | AC125 | 160 | AC125 | AC350 | AC250/DC300 | - | AC200 | - | AC200 | AC200 | - | AC300 | AC/DC1000 | AC200/DC300 | 250 | - | AC50 | AC300 | AC250/DC300 | 160 | - | - | AC30 | - | - |
ピン数 | 10 ~ 64×2 | 1 ~ 15 | 3 ~ 60 | 1 ~ - | 2 ~ 144 | 2 ~ 12 | 10 ~ 64 | 10 ~ 60 | 8 | 10 ~ 64 | 2 ~ 15 | 8 ~ 64 | 10 ~ 60 | 4 ~ 44 | 1 ~ 60 | 10 ~ 60 | 1 ~ 128 | 2 ~ 24 | 1 ~ 20 | 8 | 1 ~ 120 | 2 ~ 5 | 2 ~ 24 | 9 ~ 50 | 10 ~ 64 | 4 ~ 30 | 4 ~ 64 | 2 ~ 41 | 6 | 1 ~ 50 | 12 ~ 40 | 20 ~ 100 | 1 ~ 10 | 20 ~ 160 | 9 ~ 25 | 3 | 8 ~ 45 | 2 ~ 100 | 10 ~ 64 | 3 ~ 17 | 31 ~ 135 | - | 4 ~ 5 | 30 ~ 120 | 4 ~ 30 |
適用ピン・コンタクト | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) / その他 | オス(プラグ) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | オス(プラグ) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) | オス(プラグ) | メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) / その他 | オス(プラグ) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) |
シリーズ | - | その他 | PS | その他 | その他 | IL | その他 | PS | その他 | MIL | IL | その他 | その他 | LY | その他 | PS | その他 | その他 | A | その他 | その他 | その他 | その他 | Dsub | その他 | PS | A | その他 | MIL | A | その他 | DIN | DF | WR | Dsub | その他 | その他 | MIL / その他 | その他 | その他 | その他 | - | USB | その他 | IL |
接続方向 | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | その他 | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | その他 | ストレート | ストレート / アングル | ストレート | ストレート | ストレート / アングル | ストレート | ストレート / アングル | ストレート / アングル / その他 | ストレート | ストレート / アングル | アングル | ストレート / アングル | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル | アングル | ストレート | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート | ストレート | ストレート / アングル | - | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート / アングル |
代表規格 | - | UL / TUV / CSA / ROHS | ROHS | - | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | - | UL | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | - | ROHS | CUL / CSA | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | UL / ROHS | ROHS | ROHS | ROHS | UL / CUL / TUV / ROHS | ROHS | - | - | ROHS | ROHS | ROHS | CUL | ROHS | UL / CSA | ROHS | ROHS | ROHS |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針