(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本航空電子工業
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 | 難燃性 / 耐環境性なし / その他 | 1 ~ 5 | 600 ~ 1250 | 3 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 154円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 | - | 5 | AC300 | 9 ~ 37 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 328円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 3 | 500 | 9 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 168円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 18円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 耐環境性なし | - | - | 9(15) ~ 50(78) | - | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 199円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 耐環境性なし | 3 | - | 9 ~ 37 | - | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 395円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フジクラ(旧:第一電子工業)
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / パネルマウント / その他 | 難燃性 | 5 | AC300 | 9 ~ 37 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 238円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ【1~10,000個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント | 耐環境性なし | 0.5 ~ 3 | AC250 | 2 ~ 40 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 3円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / パネルマウント | 難燃性 | 5 | AC500 | 14 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | AWG22以下(単線)、AWG24以下(より線) |
通常価格(税別) : | 582円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 3 | 500 | 9 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 233円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 耐環境性なし | - | - | 14 ~ 50 | - | IEEE1284ハーフピッチ | - | - |
通常価格(税別) : | 420円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 1 | - | 15 ~ 78 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 296円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ【1~100個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 55円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オータックス
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 1 ~ 3 | AC250 | 8 ~ 64 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | FCN | - | AWG23以下 ~ AWG28(より線)、AWG30(単線) |
通常価格(税別) : | 274円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 0.5 | 150 | 14 ~ 50 | オス(プラグ) | IEEE1284ハーフピッチ | - | - |
通常価格(税別) : | 599円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 174円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ【1~500個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | 耐環境性なし | 0.5 ~ 2 | AC30V ~ AC250 | 4 ~ 40 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 17円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / その他 | 耐環境性なし / その他 | 3 ~ 5 | AC350 ~ AC400 | 9 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 297円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 9 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | - | - |
通常価格(税別) : | 252円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 1 | 300 | 10 ~ 50 | メス(ソケット) | MIL | - | - |
通常価格(税別) : | 92円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
本多通信工業
角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | 耐環境性なし | 1 | AC250 | 20 ~ 96 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 497円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱電機
I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | - | - | 40 | メス(ソケット) | CC-Link | - | - |
通常価格(税別) : | 820円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 342円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
本多通信工業
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリント基板用 / パネルマウント | 耐環境性なし | 3 | AC300 | 8 ~ 50 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | MR | - | - |
通常価格(税別) : | 242円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリント基板用 | - | 0.5 | AC150/DC200 | 14 ~ 100 | メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 409円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 難燃性 | 16 | 600/500 | 6 ~ 46 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Heavy duty | - | - |
通常価格(税別) : | 1,461円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
Han(R) 産業用コネクタ・インサート・フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 783円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 5 | 500 | 14 ~ 50 | オス(プラグ) | セントロニクス | - | - |
通常価格(税別) : | 537円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | 3 | 300 | 10 ~ 64 | メス(ソケット) | MIL | - | - |
通常価格(税別) : | 303円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | - | 0.5 | AC150/DC200 | 14 ~ 50 | オス(プラグ) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 599円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(パネルマウントメス)
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パネルマウント | 耐環境性なし | 5 | 500 | 14 ~ 50 | メス(ソケット) | セントロニクス | - | - |
通常価格(税別) : | 465円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
D-subコネクタ プラグケース(EMI対策品) CTHシリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 耐環境性なし | - | - | 9 ~ 37 | - | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 990円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オータックス
N360シリーズ角型コネクタ用カバー・固定金具(FCN)【1~50個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 耐環境性なし | - | - | 8 ~ 64 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | FCN | - | - |
通常価格(税別) : | 257円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | 難燃性 | 10 | 250/300 ~ 600/250 | 7 ~ 108 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Heavy duty | - | - |
通常価格(税別) : | 672円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 445円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 | - | - | - | 9 ~ 37 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 504円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | 耐環境性なし | 0.5 | 125 ~ AC125 | 20 ~ 100 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 492円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 154円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
モレックス
I/Oコネクタ 2.00mmピッチ I/O PCBコネクター 2.00mm
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / その他 | 耐環境性なし | 1.5 ~ 2 | 125 | 6 ~ 10 | オス(プラグ) / メス(ソケット) / その他 | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 698円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 431円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
Han(R) 産業用コネクタ インサート、アクセサリー 70A/100A/200Aシリーズ
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 防水性 / 難燃性 / 耐環境性なし | 1 ~ 350 | 30(UL準拠)、50 ~ 1000 | 1 ~ 25 | オス(プラグ) / メス(ソケット) / オス/メス兼用 / その他 | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 93円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)【1~100個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | 耐環境性なし | 3 | AC250 | 2 ~ 15 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 12円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HARTING
インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ【1~500個入り】
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 防水性 / 難燃性 / 耐環境性なし | 2 ~ 40 | 3000 | 3 ~ 78 | オス(プラグ) / メス(ソケット) / オス/メス兼用 / その他 | Dsub / Han | - | - |
通常価格(税別) : | 20円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / その他 | 耐環境性なし | 3 | AC350 | 9 ~ 37 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | Dsub | - | - |
通常価格(税別) : | 121円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ヒロセ電機
用途 | 耐環境性 | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シリーズ | ケーブル仕上がり外径(mm) | 接続電線(AWG or SQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル接続 / プリント基板用 / 基板対基板 / パネルマウント | 耐環境性なし | 0.5 | AC125 | 20 ~ 120 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | その他 | - | - |
通常価格(税別) : | 214円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
用途 |
耐環境性 |
許容電流(A) |
許容電圧(V) |
ピン数 |
適用ピン・コンタクト |
シリーズ |
ケーブル仕上がり外径(mm) |
接続電線(AWG or SQ) |
電線接続方法 |
接続方向 |
着脱方法 |
代表規格 |
フード材質 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | 日本航空電子工業 | オムロン | ミスミ | ヒロセ電機 | ミスミ | ミスミ | フジクラ(旧:第一電子工業) | ヒロセ電機 | フジクラ(旧:第一電子工業) | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ヒロセ電機 | オータックス | ミスミ | ミスミ | ヒロセ電機 | ヒロセ電機 | ミスミ | ミスミ | 本多通信工業 | 三菱電機 | ミスミ | 本多通信工業 | スリーエムジャパン | HARTING | HARTING | ミスミ | ミスミ | スリーエムジャパン | ミスミ | ヒロセ電機 | オータックス | HARTING | ミスミ | ミスミ | ヒロセ電機 | ミスミ | モレックス | ミスミ | HARTING | ヒロセ電機 | HARTING | ヒロセ電機 | ヒロセ電機 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 154円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 328円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 168円~
| 18円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 199円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 395円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 238円~
| 3円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 582円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 233円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 420円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 296円~
| 55円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 274円~ | 599円~
| 174円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 17円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 297円~
| 252円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 92円~ | 497円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 820円~ | 342円~
| 242円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 409円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 1,461円~
| 783円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 537円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 303円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 599円~
| 465円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 990円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 257円~ | 672円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 445円~
| 504円~
| 492円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 154円~
| 698円~
| 431円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 93円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 12円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 20円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 121円~
| 214円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
規格・仕様一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ケーブル接続 / プリント基板用 | ケーブル接続 / プリント基板用 | ケーブル接続 | - | - | - | ケーブル接続 / パネルマウント / その他 | ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント | ケーブル接続 / パネルマウント | ケーブル接続 | - | ケーブル接続 | - | ケーブル接続 | ケーブル接続 | - | ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | ケーブル接続 / プリント基板用 / その他 | - | ケーブル接続 | ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | ケーブル接続 | - | プリント基板用 / パネルマウント | プリント基板用 | ケーブル接続 | - | ケーブル接続 | ケーブル接続 | ケーブル接続 | パネルマウント | その他 | ケーブル接続 | ケーブル接続 | - | ケーブル接続 | ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | - | ケーブル接続 / その他 | - | その他 | ケーブル接続 / プリント基板用 / パネルマウント / その他 | その他 | ケーブル接続 / その他 | ケーブル接続 / プリント基板用 / 基板対基板 / パネルマウント |
耐環境性 | 難燃性 / 耐環境性なし / その他 | - | 耐環境性なし | - | 耐環境性なし | 耐環境性なし | 難燃性 | 耐環境性なし | 難燃性 | 耐環境性なし | 耐環境性なし | 耐環境性なし | - | 耐環境性なし | 耐環境性なし | - | 耐環境性なし | 耐環境性なし / その他 | - | 耐環境性なし | 耐環境性なし | 耐環境性なし | - | 耐環境性なし | - | 難燃性 | - | 耐環境性なし | 耐環境性なし | - | 耐環境性なし | 耐環境性なし | 耐環境性なし | 難燃性 | - | - | 耐環境性なし | - | 耐環境性なし | - | 防水性 / 難燃性 / 耐環境性なし | 耐環境性なし | 防水性 / 難燃性 / 耐環境性なし | 耐環境性なし | 耐環境性なし |
許容電流(A) | 1 ~ 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | 5 | 0.5 ~ 3 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 ~ 3 | 0.5 | - | 0.5 ~ 2 | 3 ~ 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 0.5 | 16 | - | 5 | 3 | 0.5 | 5 | - | - | 10 | - | - | 0.5 | - | 1.5 ~ 2 | - | 1 ~ 350 | 3 | 2 ~ 40 | 3 | 0.5 |
許容電圧(V) | 600 ~ 1250 | AC300 | 500 | - | - | - | AC300 | AC250 | AC500 | 500 | - | - | - | AC250 | 150 | - | AC30V ~ AC250 | AC350 ~ AC400 | - | 300 | AC250 | - | - | AC300 | AC150/DC200 | 600/500 | - | 500 | 300 | AC150/DC200 | 500 | - | - | 250/300 ~ 600/250 | - | - | 125 ~ AC125 | - | 125 | - | 30(UL準拠)、50 ~ 1000 | AC250 | 3000 | AC350 | AC125 |
ピン数 | 3 ~ 50 | 9 ~ 37 | 9 ~ 50 | - | 9(15) ~ 50(78) | 9 ~ 37 | 9 ~ 37 | 2 ~ 40 | 14 ~ 50 | 9 ~ 50 | 14 ~ 50 | 15 ~ 78 | - | 8 ~ 64 | 14 ~ 50 | - | 4 ~ 40 | 9 ~ 50 | 9 ~ 50 | 10 ~ 50 | 20 ~ 96 | 40 | - | 8 ~ 50 | 14 ~ 100 | 6 ~ 46 | - | 14 ~ 50 | 10 ~ 64 | 14 ~ 50 | 14 ~ 50 | 9 ~ 37 | 8 ~ 64 | 7 ~ 108 | - | 9 ~ 37 | 20 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | - | 1 ~ 25 | 2 ~ 15 | 3 ~ 78 | 9 ~ 37 | 20 ~ 120 |
適用ピン・コンタクト | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | - | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | オス(プラグ) | メス(ソケット) | オス(プラグ) | メス(ソケット) | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) / その他 | - | オス(プラグ) / メス(ソケット) / オス/メス兼用 / その他 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) / オス/メス兼用 / その他 | オス(プラグ) / メス(ソケット) | オス(プラグ) / メス(ソケット) |
シリーズ | Dsub | - | Dsub | - | Dsub | Dsub | その他 | その他 | その他 | Dsub | IEEE1284ハーフピッチ | Dsub | - | FCN | IEEE1284ハーフピッチ | - | その他 | Dsub | - | MIL | その他 | CC-Link | - | MR | その他 | Heavy duty | - | セントロニクス | MIL | その他 | セントロニクス | Dsub | FCN | Heavy duty | - | - | その他 | - | その他 | - | その他 | その他 | Dsub / Han | Dsub | その他 |
ケーブル仕上がり外径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接続電線(AWG or SQ) | - | - | - | - | - | - | - | - | AWG22以下(単線)、AWG24以下(より線) | - | - | - | - | AWG23以下 ~ AWG28(より線)、AWG30(単線) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電線接続方法 | ハンダ / 圧着 / 圧接 / その他 | - | ハンダ | - | - | - | ハンダ | 圧着 / 圧接 / その他 | ハンダ | ハンダ | - | ハンダ | - | ハンダ / 圧接 | ハンダ | - | 圧着 / 圧接 / その他 | ハンダ | - | 圧着 | ハンダ / 圧接 | ハンダ / 圧着 / 圧接 | - | ハンダ | - | 圧着 / ネジ止め | - | ハンダ | 圧接 | ハンダ | ハンダ | - | - | 圧着 | - | - | 圧接 / その他 | - | ハンダ / 圧着 | - | 圧着 / 圧接 / ネジ止め / その他 | 圧着 / その他 | 圧着 / その他 | 圧着 | 圧接 / その他 |
接続方向 | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート | - | - | - | ストレート | ストレート / アングル | ストレート | ストレート | - | ストレート | - | ストレート | ストレート | - | ストレート / アングル | ストレート | - | ストレート | ストレート / アングル | ストレート | - | ストレート / アングル | ストレート / アングル | ストレート | - | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | - | ストレート | ストレート / アングル | - | ストレート | - | ストレート | ストレート / アングル | ストレート / アングル / その他 | ストレート | ストレート / アングル |
着脱方法 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワンタッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
代表規格 | - | - | - | - | - | - | - | UL / CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | UL / CSA | - | - | UL | - | - | - | - | - | CE / UL / CSA | - | - | UL / CSA | - | - | - | - | CE / UL / CSA | - | - | - | - | UL | - | CE / UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | - | - |
フード材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針