(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーム本体

アーム本体とは、ディスプレイ、モニタの位置、高さ、向き、角度を利用環境に応じて動かすことができ、自分好みの環境が作れたり、デスク上のスペースの有効活用ができたりと、利用環境の効率アップが期待できます。設置場所も卓上、壁面、ポールに取り付けなど様々な場所に設置可能です。ディスプレイ、モニタの位置、高さ、向き、角度をよく変更する利用環境の場合は特に有効です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

    評価 0.0
    ●壁面取付に対応●折りたたみ可能、80-400mm●VESA規格対応(75×75、100×100)
    CAD :
    2D / 3D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 水平 ~32インチ 10~20kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルミフレーム取付スチール小型アーム

    • おすすめ

    ブラテック

    アルミフレーム取付スチール小型アーム

    評価 0.0
    2列溝長方形アルミフレーム30×60mm、40×80mm取付可能な首振り小型アーム。
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 水平・垂直 ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 8,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75

    ミスミ

    省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

    評価 0.0
    【特長】・ディスプレイアームの定番・高荷重・低価格モデル・省スペース・壁面・アルミフレーム・支柱(Φ40)・レールへ取付対応
    CAD :
    2D / 3D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 / ポール固定 / アルミフレーム固定 固定 - ~10kg / 20~30kg VESA75/VESA100 有 / 無
    通常価格(税別) : 5,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

    評価 0.0
    【特長】・垂直可動部ノブ固定により30°単位で可動・角度を固定でき、タッチパネルモニタ用に最適な仕様・アーム本体にケーブル収納可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / アルミフレーム固定 垂直 - ~10kg VESA75/VESA100 白 / シルバー
    通常価格(税別) : 9,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モニターアーム MARシリーズ

    タカチ電機工業

    モニターアーム MARシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・可動式サスペンションアームです・工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています・壁面にも取付け可能です
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 水平 / 水平・垂直 - ~10kg - 白 / その他
    通常価格(税別) : 3,546円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

    • 数量スライド割引
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

    評価 0.0
    【特長】・高可動域・耐荷重10Kgを実現した水平可動アーム・使用環境に合わせて選べる、豊富な24モデル・VESA75と100mmの両対応可・モニタケーブルは、アーム下面の束線具で収納可
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / ポール固定(φ可変) 水平 - ~10kg VESA75/VESA100 シルバー
    通常価格(税別) : 14,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム

    モダンソリッド

    アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム

    評価 0.0
    【特長】・アームの取り付けはフレームの上面への設置となります・M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します・アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、左右各90度ずつの範囲内に固定することができます
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 垂直 - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 25,000
    通常出荷日 : 7日目~
  • 垂直スライドアーム

    • 数量スライド割引
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面
    • アルミフレーム

    ミスミ

    垂直スライドアーム

    評価 0.0
    省スペースでのスライド上下可動を実現!(壁面/アルミフレーム取り付けに対応)
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 垂直 - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 16,800
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2方向可動アーム(壁面/レール対応)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面

    ミスミ

    2方向可動アーム(壁面/レール対応)

    評価 0.0
    【用途】・壁面・レール固定 DPAM-PA03用アーム【特長】●DPAM-LA19P・耐荷重5kg・アーム上部のノブの調整で簡単にモニタの角度調整が可能・関節部は球体構造・左右160°、上下-25〜10°にモニタの角度調整可能●DPAM-LA37P・耐荷重14kg・関節部はアルミダイキャスト製で繰返しの動作に高耐久・関節部は二重の関節構造・ボルトの調整で左右180°、上下-90〜90°にモニタの角度調整可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 固定 - ~10kg / 10~20kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 7,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ

    モダンソリッド

    アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・アームの取り付けは横、縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(一部製品は横タイプのみ)・M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 水平 - ~10kg VESA75/VESA100 シルバー
    通常価格(税別) : 35,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

    評価 0.0
    ●壁面取付に対応●省スペース、折畳み可能●水準器付き●VESA規格対応(100×100、200×200、230×230)
    CAD :
    2D / 3D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 水平 32~43インチ 10~20kg その他
    通常価格(税別) : 4,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具

    モダンソリッド

    アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具

    評価 0.0
    【特長】・金具の取り付けはフレームの方向は縦、横方向の側面に対応いたします・アルミフレームにはM6ビス2点で固定します
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 固定 - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 10,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

    評価 0.0
    【特長】・上下方向に角度をスムーズに調整可能・モニタ位置と画面角度をスムーズに調節可能な垂直アーム
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / その他 垂直 - ~10kg VESA100 / VESA75/VESA100 その他
    通常価格(税別) : 3,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • アルミフレーム

    ミスミ

    フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

    評価 0.0
    【用途】・フレキシブルアームをアルミフレームに取付【特長】・耐荷重9kg・FA用メカニカル標準部品カタログ商品アルミフレーム HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)、HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 フレキシブル - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 51,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    評価 0.0
    支柱へ取付け可能なアーム、液晶テレビの取付けにも対応コンパクトな短タイプ。【特長】・直径25~40mmの丸パイプや25×25~30×30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。・VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。・ディスプレイ部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも設置できます。・サンワサプライ製液晶モニタスタンド、CR-LAST1・3・9の追加用アームとして使用できます。※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    ポール固定(φ可変) フレキシブル ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 7,290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • アルミフレーム

    ミスミ

    1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ取付可能な首振りアームがアルミフレームに固定可能・スムーズにディスプレイ角度を調整できる壁面固定アーム・可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 固定 - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 21,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面

    ミスミ

    2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

    評価 0.0
    【特長】・耐荷重5kg・ノブ調整でディスプレイの角度調整可能・関節部は球体構造・左右160°、上下-25~10°にモニタの角度調整可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 固定 - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 6,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2方向可動アーム(壁面対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面

    ミスミ

    2方向可動アーム(壁面対応)

    評価 0.0
    【特長】・耐荷重14kg・2方向可動アーム・関節部はアルミダイキャスト製・繰返しの動作に高耐久・壁面固定アーム・関節部は二重の関節構造・ボルトの調整で左右180、上下-90〜90°にモニタの角度調整可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 固定 - 10~20kg VESA75/VESA100 その他
    通常価格(税別) : 12,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フレキシブル可動アーム 個別部品

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    フレキシブル可動アーム 個別部品

    評価 0.0
    【用途】・アクティブシリーズ(DPAM-BL2) 個別部品【特長】・耐荷重15kg・固定ロックタイプの選択可能・長さ/取付方法の選択可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / ポール固定 / その他 - - ~10kg VESA75/VESA100 有 / 無 -
    通常価格(税別) : 6,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • VESA変換プレート

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75

    ミスミ

    VESA変換プレート

    評価 0.0
    【特長】VESA変換プレート100㎜、200㎜に変換できるプレートをそれぞれ用意。●DPAM-VESA100・75mm ⇒ 100mmへ変換●DPAM-VESA200・75,100mm ⇒ 100×200mmへ変換●DPAM-WA-VESA・DPAM-WAシリーズ専用
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    その他 - - - VESA75/VESA100 - -
    通常価格(税別) : 3,200
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キーボードアーム(専用支柱対応)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    キーボードアーム(専用支柱対応)

    評価 0.0
    キーボードとマウス設置用支柱固定アーム(DPAM-PA10*X対応)
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    ポール固定 - - ~10kg その他 - -
    通常価格(税別) : 17,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

    • 数量スライド割引
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

    評価 0.0
    ガススプリングを使用した上下左右自在アーム!! 耐荷重~7kg
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / ポール固定 フレキシブル - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 47,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)

    • 数量スライド割引
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)

    評価 0.0
    【用途】・DPAM-LA*Q/DPAM-KA01/KA01A専用支柱【特長】・モニタ取付アーム、キーボードアームを取付けるための支柱スタンド・一本に最大2台のアームを設置可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 - - 20~30kg その他 - -
    通常価格(税別) : 8,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

    サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

    評価 0.0
    支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。【特長】・φ40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取付け可能。・VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできる。・ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能。
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    ポール固定(φ可変) 固定 ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100 -
    通常価格(税別) : 10,900
    通常出荷日 : 1日目
  • φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引
    • VESA 100
    • VESA 75

    ミスミ

    φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

    評価 0.0
    【特長】・Φ40のアルミ支柱を壁面やアルミフレームに固定・プレートを選ぶことで固定先を自由に選択
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    平面固定 / 壁面固定 / アルミフレーム固定 - - - VESA75/VESA100 - -
    通常価格(税別) : 5,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 75
    • アルミフレーム

    ミスミ

    垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

    評価 0.0
    【用途】・DPAM-PGシリーズをアルミフレームへ取付【特長】・FAメカニカルカタログ商品アルミフレーム HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)、HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    アルミフレーム固定 垂直 - ~10kg VESA75 その他
    通常価格(税別) : 21,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モニターアーム 機械式

    トラスコ中山

    モニターアーム 機械式

    評価 0.0
    【特長】・簡単に取り付けることが出来ます・モニターの位置変更により姿勢が矯正されます・モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします・VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します【用途】・オフィスなど・デスクの上のスペースの有効活用に【材質】・スチール
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,566
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

    • 数量スライド割引
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面
    • 平面
    • 卓上クランプ

    ミスミ

    耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

    評価 0.0
    【特長】・水平可動アーム(DPAM-HMSシリーズ)個別部品・個別部品の組合せで用途に合ったアームの作成が可能・商品ページの基本モデルへのパーツ追加・変更が可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    その他 - - - VESA75/VESA100 - -
    通常価格(税別) : 6,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デュアルシステムアーム(キーボード台)

    サンワサプライ

    デュアルシステムアーム(キーボード台)

    評価 0.0
    液晶ディスプレイアームとキーボード台で机上空間を有効活用。【特長】・ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます・棚板の位置は机上面から80~450mmで調整ができます・取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます・キ-ボード台は幅500mm、奥行は200mmです・キーボードケーブル台の四隅からケーブルを出すことができます・アームにはケーブルクランプが付属しています・VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています(75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。)
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 水平 ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 24,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

    サンワサプライ

    水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

    評価 0.0
    1面モニタ搭載できる水平多関節モニタアーム。天板固定可能。高さ420mm。【特長】・水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます・高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210~520mmの高さまで調節することが可能です・設置方法はクランプ式(板厚15mm~80mmに対応)と天板固定が選べる仕様になっています・VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm)・各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です・液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます・ディスプレイ取付け部のチルト角度はそれぞれ上下85°、60°です・ポールの長さは420mm(机上面からポール先端まで)、支柱太さは直径32mmです・総耐荷重は8kgです
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 - ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100 - -
    通常価格(税別) : 21,815
    通常出荷日 : 1日目
  • モニターアーム シングル ガススプリング式

    トラスコ中山

    モニターアーム シングル ガススプリング式

    評価 0.0
    【特長】・簡単に取り付けることができます・モニターの位置変更により姿勢が矯正されます・モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします・VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します【用途】・オフィスなど・デスクの上のスペースの有効活用に
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,283円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75

    ミスミ

    1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

    評価 0.0
    DPAM-PA10AX/PA10DX専用の支柱固定アーム 耐荷重~14kg
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    ポール固定 固定 - ~10kg / 10~20kg VESA75/VESA100 シルバー
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75
    • 壁面

    ミスミ

    1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

    評価 0.0
    【用途】・首振りアーム【特長】・耐荷重9kg・スムーズにモニタ角度を調整できる壁面固定アーム・可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 固定 - ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 17,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

    評価 0.0
    【特長】・耐荷重11kg・卓上固定型、卓上クランプ型のスタンド・モニタの上下可動が可能
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 / 平面固定 フレキシブル - 10~20kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 13,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 固定アーム(壁面対応)

    • 数量スライド割引
    • 2DCAD
    • VESA 100
    • VESA 75

    ミスミ

    固定アーム(壁面対応)

    評価 0.0
    壁面固定アーム(薄型・低価格・固定モデル)ディスプレイ角度調整なしで高耐久な壁面固定アームアーム部がなく壁面に非常に接近した状態で取付が出来るシンプルな構造
    CAD :
    2D
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    壁面固定 固定 - 10~20kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 6,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ノートPCアーム

    サンワサプライ

    ノートPCアーム

    評価 0.0
    机上空間を有効活用 サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム【特長】・サブマシンのノートパソコンを設置するのに最適です。・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。・ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。・棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。・デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。・ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 水平 - ~10kg その他
    通常価格(税別) : 17,524
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 天吊金具 CHシリーズ

    • 数量スライド割引

    ハヤミ工産

    天吊金具 CHシリーズ

    評価 0.0
    用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。【特長】・ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・左右2連、カラーなど、自由に組み合わせできます。・小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    天井固定 固定 - - -
    通常価格(税別) : 7,524
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モニターアーム(支柱取付用)

    エスコ

    モニターアーム(支柱取付用)

    評価 0.0
    【特長】・24型まで対応する支柱取り付け用のモニターアームです【注意】・お客様組立品です
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    ポール固定 - ~32インチ ~10kg - - -
    通常価格(税別) : 8,999円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

    エスコ

    470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

    評価 0.0
    【特長】・※注意※:【お客様組立品】・適応サイズ:24型・全長:470mm・重量:2.7kg・耐荷重:2/10kg・取付可能厚:20/60mm・可動範囲:角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0/270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°・材質:アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール・JAN:4548745492620
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 垂直 ~32インチ ~10kg - - -
    通常価格(税別) : 30,994
    通常出荷日 : 5日目
    • 一部当日出荷可能
  • モニタースタンド(水平垂直可動/2面)

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    モニタースタンド(水平垂直可動/2面)

    評価 0.0
    【特長】・クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです・水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです(初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします)・使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます(完全固定ではありません)・アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます・対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです・チルト角度は105°動きます・スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません・取付けできる天板厚は10~50mmです(グロメットは60mmまで)・VESA75×75、100×100mmに対応しています
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 水平・垂直 ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100 -
    通常価格(税別) : 62,100
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

    エレコム

    モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

    評価 0.0
    【特長】・モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するショートアームタイプのシングルモニターアーム【材質】・スチール【セット内容】・(クランプ、ポール、アーム、VESAマウント、ケーブルホルダー、グロメット用上プレート、グロメット用下プレート、キャップ)×各1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M4×16(×4)、M5×12(×4)、M5×16(×4)、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,100
    通常出荷日 : 1日目
  • モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ロング

    エレコム

    モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ロング

    評価 0.0
    【特長】・モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアーム【材質】・スチール【セット内容】・クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M4×16(×4)、M5×12(×4)、M5×16(×4)、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,019
    通常出荷日 : 1日目
  • デュアルシステムアーム(ノートPC台)

    サンワサプライ

    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

    評価 0.0
    液晶モニタアームとノートPC台で机上空間を有効活用【特長】・サブマシンのノートパソコンを設置するのに最適です。・液晶ディスプレイとノートパソコンを1本のポールで設置することができます。・ディスプレイ用アーム、ノートパソコン台用アームはともに3関節です。・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。・棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。・デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。・ノートパソコン台は幅286mm、奥行286mmです。・ノートパソコンを載せたままので打ち込みも可能です。・ノートパソコン台は電話台としても使用できます。・アームにはケーブルクランプが付属しています。・VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。※75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。※写真内の液晶ディスプレイ、ノートパソコンはアーム取付けイメージを説明するものであり、実際の商品には付属しておりません。※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    卓上クランプ固定 水平 ~32インチ ~10kg VESA75/VESA100
    通常価格(税別) : 35,593
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • HT4P形 セーフティコマンダ(TM)

    IDEC

    HT4P形 セーフティコマンダ(TM)

    評価 0.0
    【特長】・USB/LAN変換器、 USB Power Delivery内蔵・縦・横操作したい位置で操作可能。エルゴノミクスデザインで操作性向上・10~13インチのタブレットに安全機器を簡単装着・非常停止用押ボタンスイッチ、3ポジションイネーブルスイッチを搭載・ハンドストラップ標準付 、ショルダーストラップ(アクセサリ)をご用意・平置き、壁取付可能・落下耐性1.2mの堅牢性・IP54保護構造・伸縮ロック錠、伸縮ロックレバー搭載・可動式取付けフック&スペーサで、タブレットの電源/音声ボタン等の干渉を防止・防水コネクタ標準付/有線LAN・スイッチ接点・電源接続ケーブルをご用意(アクセサリ)
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    その他 フレキシブル ~32インチ ~10kg その他
    通常価格(税別) : 86,429
    通常出荷日 : 2日目
  • クランプ固定支柱

    モダンソリッド

    クランプ固定支柱

    評価 0.0
    ・LA-50シリーズ専用L型支柱です。・付属の大型クランプを使用し、板厚15mmから100mmのテーブル等に取付可能です。・支柱の高さは700mmです。
    取付方法アーム(本体) アーム可動方向 対応ディスプレイサイズ 耐荷重(Kg) 取付方法(モニタ) 首振り・回転
    その他 - - 10~20kg - - シルバー
    通常価格(税別) : 14,420
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
取付方法アーム(本体)
アーム可動方向
対応ディスプレイサイズ
耐荷重(Kg)
取付方法(モニタ)
首振り・回転
  • おすすめ

壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

  • おすすめ

アルミフレーム取付スチール小型アーム

    省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

      垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

        モニターアーム MARシリーズ

          耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

            アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム

              垂直スライドアーム

              • SALE 2025/06/30まで

              2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ

                  壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

                    アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具

                      垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                        フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

                          支柱取付け液晶モニタアーム

                            1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

                              2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                                2方向可動アーム(壁面対応)

                                  フレキシブル可動アーム 個別部品

                                  • SALE 2025/06/30まで

                                  VESA変換プレート

                                    キーボードアーム(専用支柱対応)

                                      フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                                        アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)

                                          支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

                                          • SALE 2025/06/30まで

                                          φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

                                            垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

                                              モニターアーム 機械式

                                                耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                                                  デュアルシステムアーム(キーボード台)

                                                    水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                                                      モニターアーム シングル ガススプリング式

                                                        1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

                                                          1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

                                                          • SALE 2025/06/30まで

                                                          1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                                                            固定アーム(壁面対応)

                                                              ノートPCアーム

                                                                天吊金具 CHシリーズ

                                                                  モニターアーム(支柱取付用)

                                                                    470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

                                                                    • SALE 2025/07/14まで

                                                                    モニタースタンド(水平垂直可動/2面)

                                                                      モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

                                                                        モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ロング

                                                                          デュアルシステムアーム(ノートPC台)

                                                                            HT4P形 セーフティコマンダ(TM)

                                                                              クランプ固定支柱

                                                                              メーカー

                                                                              ミスミ

                                                                              ブラテック

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              タカチ電機工業

                                                                              ミスミ

                                                                              モダンソリッド

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              モダンソリッド

                                                                              ミスミ

                                                                              モダンソリッド

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              サンワサプライ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              サンワサプライ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              ミスミ

                                                                              サンワサプライ

                                                                              サンワサプライ

                                                                              トラスコ中山

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              ミスミ

                                                                              サンワサプライ

                                                                              ハヤミ工産

                                                                              エスコ

                                                                              エスコ

                                                                              アズワン

                                                                              エレコム

                                                                              エレコム

                                                                              サンワサプライ

                                                                              IDEC

                                                                              モダンソリッド

                                                                              シリーズ名

                                                                              壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

                                                                              アルミフレーム取付スチール小型アーム

                                                                              省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)

                                                                              垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                                                                              モニターアーム MARシリーズ

                                                                              耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

                                                                              アルミフレームに取り付け可能な垂直多関節ディスプレイアーム

                                                                              垂直スライドアーム

                                                                              2方向可動アーム(壁面/レール対応)

                                                                              アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ

                                                                              壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

                                                                              アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具

                                                                              垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                                                                              フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

                                                                              支柱取付け液晶モニタアーム

                                                                              1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)

                                                                              2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                                                                              2方向可動アーム(壁面対応)

                                                                              フレキシブル可動アーム 個別部品

                                                                              VESA変換プレート

                                                                              キーボードアーム(専用支柱対応)

                                                                              フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

                                                                              アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)

                                                                              支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

                                                                              φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)

                                                                              垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

                                                                              モニターアーム 機械式

                                                                              耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                                                                              デュアルシステムアーム(キーボード台)

                                                                              水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                                                                              モニターアーム シングル ガススプリング式

                                                                              1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)

                                                                              1方向/2方向可動アーム(壁面対応)

                                                                              1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                                                                              固定アーム(壁面対応)

                                                                              ノートPCアーム

                                                                              天吊金具 CHシリーズ

                                                                              モニターアーム(支柱取付用)

                                                                              470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

                                                                              モニタースタンド(水平垂直可動/2面)

                                                                              モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ショート

                                                                              モニターアーム ディスプレイアーム シングルアーム ロング

                                                                              デュアルシステムアーム(ノートPC台)

                                                                              HT4P形 セーフティコマンダ(TM)

                                                                              クランプ固定支柱

                                                                              CAD
                                                                              • 2D / 3D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D / 3D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D / 3D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              • 2D
                                                                              通常価格
                                                                              (税別)

                                                                              4,600円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              8,000円

                                                                              5,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              9,200円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              3,546円

                                                                              14,700円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              25,000円

                                                                              16,800円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              7,400円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              35,000円

                                                                              4,600円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              10,000円

                                                                              3,200円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              51,500円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              7,290円

                                                                              21,000円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              6,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              12,600円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              6,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              3,200円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              17,900円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              47,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              8,800円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              10,900円

                                                                              5,300円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              21,000円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              6,566円

                                                                              6,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              24,900円

                                                                              21,815円

                                                                              9,283円

                                                                              8,400円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              17,900円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              13,800円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              6,300円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              17,524円

                                                                              7,524円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              8,999円

                                                                              30,994円

                                                                              62,100円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/07/14まで

                                                                              8,100円

                                                                              9,019円

                                                                              35,593円

                                                                              86,429円

                                                                              14,420円

                                                                              通常出荷日 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              2日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              7日目~ 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              19日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              7日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目~
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              1日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              1日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              1日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              1日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              5日目
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                              7日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                              2日目 7日目
                                                                              規格・仕様一覧
                                                                                  • 2DCAD
                                                                                  • VESA 100
                                                                                  • VESA 75
                                                                                  • 2DCAD
                                                                                  • VESA 100
                                                                                  • VESA 75
                                                                                  • 壁面
                                                                                  • 平面
                                                                                  • 卓上クランプ
                                                                                    • VESA 100
                                                                                    • VESA 75
                                                                                    • 壁面
                                                                                    • 平面
                                                                                    • 卓上クランプ
                                                                                      • VESA 100
                                                                                      • VESA 75
                                                                                      • 壁面
                                                                                      • アルミフレーム
                                                                                      • 2DCAD
                                                                                      • VESA 100
                                                                                      • VESA 75
                                                                                      • 壁面
                                                                                            • 2DCAD
                                                                                            • VESA 100
                                                                                            • VESA 75
                                                                                            • 壁面
                                                                                            • 平面
                                                                                            • 卓上クランプ
                                                                                            • 2DCAD
                                                                                            • VESA 100
                                                                                            • VESA 75
                                                                                            • アルミフレーム
                                                                                              • 2DCAD
                                                                                              • VESA 100
                                                                                              • VESA 75
                                                                                              • アルミフレーム
                                                                                              • 2DCAD
                                                                                              • VESA 100
                                                                                              • VESA 75
                                                                                              • 壁面
                                                                                              • 2DCAD
                                                                                              • VESA 100
                                                                                              • VESA 75
                                                                                              • 壁面
                                                                                              • 2DCAD
                                                                                              • VESA 100
                                                                                              • VESA 75
                                                                                              • 平面
                                                                                              • 卓上クランプ
                                                                                              • 2DCAD
                                                                                              • VESA 100
                                                                                              • VESA 75
                                                                                                • VESA 100
                                                                                                • VESA 75
                                                                                                • 壁面
                                                                                                • 平面
                                                                                                • 卓上クランプ
                                                                                                • 平面
                                                                                                • 卓上クランプ
                                                                                                  • VESA 100
                                                                                                  • VESA 75
                                                                                                  • 2DCAD
                                                                                                  • VESA 75
                                                                                                  • アルミフレーム
                                                                                                    • VESA 100
                                                                                                    • VESA 75
                                                                                                    • 壁面
                                                                                                    • 平面
                                                                                                    • 卓上クランプ
                                                                                                          • 2DCAD
                                                                                                          • VESA 100
                                                                                                          • VESA 75
                                                                                                          • 2DCAD
                                                                                                          • VESA 100
                                                                                                          • VESA 75
                                                                                                          • 壁面
                                                                                                            • 2DCAD
                                                                                                            • VESA 100
                                                                                                            • VESA 75
                                                                                                                                取付方法アーム(本体)壁面固定アルミフレーム固定壁面固定 / ポール固定 / アルミフレーム固定卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / アルミフレーム固定壁面固定卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / ポール固定(φ可変)アルミフレーム固定アルミフレーム固定アルミフレーム固定アルミフレーム固定壁面固定アルミフレーム固定卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / その他アルミフレーム固定ポール固定(φ可変)アルミフレーム固定壁面固定壁面固定卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / ポール固定 / その他その他ポール固定卓上クランプ固定 / 平面固定 / 壁面固定 / ポール固定卓上クランプ固定 / 平面固定ポール固定(φ可変)平面固定 / 壁面固定 / アルミフレーム固定アルミフレーム固定-その他卓上クランプ固定卓上クランプ固定-ポール固定壁面固定卓上クランプ固定 / 平面固定壁面固定卓上クランプ固定天井固定ポール固定卓上クランプ固定卓上クランプ固定--卓上クランプ固定その他その他
                                                                                                                                アーム可動方向水平水平・垂直固定垂直水平 / 水平・垂直水平垂直垂直固定水平水平固定垂直フレキシブルフレキシブル固定固定固定---フレキシブル-固定-垂直--水平--固定固定フレキシブル固定水平固定-垂直水平・垂直--水平フレキシブル-
                                                                                                                                対応ディスプレイサイズ~32インチ~32インチ--------32~43インチ---~32インチ--------~32インチ----~32インチ~32インチ-------~32インチ~32インチ~32インチ--~32インチ~32インチ-
                                                                                                                                耐荷重(Kg)10~20kg~10kg~10kg / 20~30kg~10kg~10kg~10kg~10kg~10kg~10kg / 10~20kg~10kg10~20kg~10kg~10kg~10kg~10kg~10kg~10kg10~20kg~10kg-~10kg~10kg20~30kg~10kg-~10kg--~10kg~10kg-~10kg / 10~20kg~10kg10~20kg10~20kg~10kg-~10kg~10kg~10kg--~10kg~10kg10~20kg
                                                                                                                                取付方法(モニタ)VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100-VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100VESA100 / VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75-VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100-VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他---VESA75/VESA100--VESA75/VESA100その他-
                                                                                                                                首振り・回転有 / 無有 / 無-------------
                                                                                                                                白 / シルバー白 / その他シルバーシルバーその他その他------その他----シルバー-----シルバー

                                                                                                                                アーム本体に関連するカテゴリ

                                                                                                                                アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                                                アーム本体に関連する通販・販売特集