(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイ

ディスプレイには、液晶モニターが主流ですが、便利なタッチパネルタイプもあり、製造、検査、企業の受付など様々な分野で使用可能です。バックライトのちらつきがないフリッカーレスモデルや、ブルーライトを軽減するブルーリダクション機能付きモデル、企業のロビーや学校などプレゼンテーションに最適な4K対応モデル、内蔵スピーカーを使った遠隔地とのテレビ会議が可能なモデルもあります。ディスプレイはモニタサイズ、解像度、応答速度などの選択肢から使用状況に応じて選択します。電子機器や情報機器からの信号入力端子は、HDMIやアナログRGB、DVI-Dなどがあるので、使用する機器に合わせた端子を持ったディスプレイを選ぶようにします。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    CAD :
    2D / 3D
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    8 ~ 15 標準 組込み 800×600(SVGA) / 1024×768(XGA) VGA(HD-15pin) - - -
    通常価格(税別) : 56,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    産業用タッチパネルモニタ

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    12 ~ 22 ワイド 組込み 1920×1080(FHD) / 1280×800(WXGA) / 1366×768 VGA(HD-15pin)/DisplayPort - 225.6 ~ 334.4 319.6 ~ 539.8
    通常価格(税別) : 115,190円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 組込みモニタ8.4~15インチ

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    組込みモニタ8.4~15インチ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    8.4 ~ 15.1 標準 組込み 800×600(SVGA) / 1024×768(XGA) VGA(HD-15pin) - - -
    通常価格(税別) : 62,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    • 数量スライド割引

    三菱電機エンジニアリング

    タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    評価 0.0
    【特長】・様々な分野の表示用途に適した組込型タイプのタッチパネルモニター【タイプ】・オープンフレームタイプ/モジュールタイプ【方式】・アナログ抵抗膜方式/投影型静電容量方式【サイズ】・12.1インチ/15インチ/17インチ
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    12.1 ~ 17 標準 組込み 800×600(SVGA) / 1024×768(XGA) / 1280×1024(SXGA) VGA(HD-15pin) UL / CUL 215.4 ~ 390 284.4 ~ 376
    通常価格(税別) : 70,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    15 標準 デスクトップ 1024×768(XGA) VGA(HD-15pin) - - -
    通常価格(税別) : 44,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    • SALE 2025/06/30まで

    ミスミ

    10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    10.4 標準 デスクトップ 800×600(SVGA) VGA(HD-15pin) - - -
    通常価格(税別) : 45,600
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログに入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    8.4 標準 デスクトップ - - - - - -
    通常価格(税別) : 47,700
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

    タッチパネル・システムズ

    21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

    評価 0.0
    【特長】・解像度1920×1080の21.5型ワイドLCDパネルと超音波表面弾性波方式タッチパネル、または投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。・投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。・RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵(投影型静電容量方式タッチパネルはUSBのみ)。・アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。・コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。・VESA physical mount規格 100mmに準拠。・産業用途を想定した長寿命設計、国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上長寿命LEDバックライトを採用。・投影型静電容量方式モデルの耐静電気性能は直接8kV/気中27kV(GLI規格準拠)。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    21.5 標準 組込み 1920×1080(FHD) その他 - 516 311
    通常価格(税別) : 112,752
    通常出荷日 : 19日目
  • 15インチ XGA 産業用パネルマウントモニタ

    アドバンテック(PC・通信)

    15インチ XGA 産業用パネルマウントモニタ

    評価 0.0
    【特長】・20%省電力かつ環境保護に対応したLEDバックライト搭載 15インチ×GA LCD パネル。・-20℃~60℃の広範囲稼働温度対応。・5線式抵抗膜タッチスクリーンソリューション、または、焼き付け防汚ガラス。・タッチインターフェース:USB&RS-232。・デュアルシグナルインターフェースに対応:VGAおよびDVI。・標準的な統合フレーム。・多彩な取り付け方法に対応:リアマウントおよびVESAマウント。・AR表面処理(オプション)。・屋外アプリケーション用1200cd/m2の超高輝度ソリューション(オプション)。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    15 標準 組込み 1024×768(XGA) VGA(HD-15pin) 有 / 無 CE / CCC 291 365
    通常価格(税別) : 59,740円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    評価 0.0
    入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログに入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    12.1 標準 デスクトップ - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

    • 数量スライド割引

    三菱電機エンジニアリング

    タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

    評価 0.0
    様々な分野の表示用途に適した卓上タイプのタッチパネルモニターです。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    17 ~ 24 ワイド / 標準 組込み / デスクトップ 1280×1024(SXGA) / 1920×1080(FHD) VGA(HD-15pin) CE / UL / CUL 317 ~ 582 350 ~ 429.2
    通常価格(税別) : 108,400円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 液晶ディスプレイ ピボットモデル

    アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ ピボットモデル

    評価 0.0
    【特長】・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです・HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP・ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能・縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です・また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができる・映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです・角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます【材質】・電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 31,483
    通常出荷日 : 1日目
  • 液晶ディスプレイ Type-Cモデル

    アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ Type-Cモデル

    評価 0.0
    【特長】・事務処理などに便利な液晶ディスプレイです・HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP・USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能・USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります・モニター⇔ノートパソコン間の配線が1本に集約できるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます・映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです【材質】・電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,445
    通常出荷日 : 1日目
  • 17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

    アイ・オー・データ機器

    17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

    評価 0.0
    マウス、キーボード不要でカンタン操作。【特長】・タッチ機能対応で、操作がカンタン・さまざまなシーンでの活用例・エコを実感できる省電力機能を搭載・学校などの一括導入にも最適・シンプルながら充実のディスプレイ性能・LEDバックライトを採用したエコモデル・壁かけやアームスタンドで使い方広がる・各種規格を取得済み安心してお使いいただけます・充実のアフターサービス
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    17 標準 デスクトップ 1280×1024(SXGA) その他 - 379(329) 369
    通常価格(税別) : 65,980
    通常出荷日 : 6日目
  • 広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター

    アイ・オー・データ機器

    広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター

    評価 0.0
    【特長】・フルHDの約2.4倍情報を表示できるUWQHD解像度。・DisplayHDR 400に対応。・オーバードライブ機能で応答速度2ms[GTG]オーバードライブレベル3設定時。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    34 ワイド デスクトップ 3440×1440(UWQHD) その他 - 817 538(スタンドあり)/367(スタンドなし)
    通常価格(税別) : 96,280
    通常出荷日 : 6日目
  • 15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

    タッチパネル・システムズ

    15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

    評価 0.0
    【特長】・タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。・タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    15 標準 デスクトップ 1024×768(XGA) VGA(HD-15pin) - 358 319
    通常価格(税別) : 88,047
    通常出荷日 : 19日目
  • 13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

    タッチパネル・システムズ

    13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

    評価 0.0
    【特長】・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。・モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。・VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。・環境省が定めるグリーン購入法(平成31年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    13.3 ワイド デスクトップ 1920×1080(FHD) HDMI - 326 260
    通常価格(税別) : 86,401
    通常出荷日 : 19日目
  • 31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

    アイ・オー・データ機器

    31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

    評価 0.0
    ・4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。・Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。※HDMI1接続時のみ・上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。・デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(※標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    31.5 ワイド - - - - - - -
    通常価格(税別) : 77,970
    通常出荷日 : 6日目
  • フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

    アドバンテック(PC・通信)

    フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

    評価 0.0
    【特長】・17インチLCD液晶パネル1280×1024ピクセル・抵抗膜式タッチパネル搭載(-R3AEモデル)・タッチパネルとPCとの接続インタフェースとしてRS-232とUSBの両方を搭載(排他使用)・アナログRGBおよびDVI入力の2系統入力に対応・輝度調整等のOSD機能搭載、2ユーザ分のプロファイル登録が可能・フロントパネルにUSBコネクタを搭載・10-30VDC電源入力に対応・VESA規格に対応、ウォールマウント、デスクトップ、ラックマウント等の幅広い設置に対応・フロントパネルはNEMA4/IP65に準拠
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    17 標準 組込み 1280×1024(XGA) VGA(HD-15pin) CE / UL / CUL / CCC 384.6 418.93
    通常価格(税別) : 117,450
    通常出荷日 : 19日目
  • S1934シリーズ

    EIZO(旧ナナオ)

    S1934シリーズ

    評価 0.0
    ・19型、SXGA解像度のスクエアモニター・IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様・DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力・大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載・周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載・設置スペースをとらないチルトスタンドと、作業しやすい高さと画面角度に調整できるハイトアジャスタブルスタンドの2種類のスタンドバリエーションを用意。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    19 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 63,465
    通常出荷日 : 6日目
  • 10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応

    • 数量スライド割引
    • XGA
    • VESA 75
    • 10.4インチ

    ミスミ

    10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応

    評価 0.0
    アナログRGB/ビデオ入力対応。XGA(1024×768)高解像度/上下左右各80°広視野角表示タイプ。スタンドのティルト角と高さを自由に設定、また、スタンドを折り畳むことで壁掛けで使用することも可能。モノクロ表示対応。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    10.4 標準 デスクトップ 1024×768(XGA) VGA(HD-15pin) - 197.2 252.6
    通常価格(税別) : 68,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • FDF2304W-IPシリーズ

    EIZO(旧ナナオ)

    FDF2304W-IPシリーズ

    評価 0.0
    ・PCレスで最大16台までのIPカメラの接続と操作に対応した防犯、セキュリティ市場向けモニター・カメラ映像のレイアウトは、1画面、3画面、4画面、9画面、16画面、8(7+1)画面、カスタムスクリーンの7種類・付属リモコンでも操作可能・映像補正機能搭載・10社250種以上のIPカメラにつながる(ONVIF対応カメラが使用可能)"
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    23 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 278,770
    通常出荷日 : 6日目
  • 17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

    タッチパネル・システムズ

    17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

    評価 0.0
    【特長】・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性。・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。・モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。・タッチパネルはUSB接続。・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    17 標準 デスクトップ 1280×1024(SXGA) その他 - 392 361
    通常価格(税別) : 111,492
    通常出荷日 : 19日目
  • 15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)

    タッチパネル・システムズ

    15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)

    評価 0.0
    【特長】・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格75mmに対応)。・タッチパネルはUSB接続。・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    15 標準 デスクトップ 1024×768(XGA) その他 - 358 319
    通常価格(税別) : 92,847
    通常出荷日 : 9日目
  • FDS1721Tシリーズ

    EIZO(旧ナナオ)

    FDS1721Tシリーズ

    評価 0.0
    ・タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用・対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)・17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用・周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載・モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応・DVI-D/D-Sub の2 系統入力
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    17 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 73,338
    通常出荷日 : 6日目
  • 19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

    タッチパネル・システムズ

    19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

    評価 0.0
    【特長】・タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。・モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。・フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。・VESA Physical Mount規格75mm/100mmに準拠。・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    19.5 ワイド デスクトップ 1920×1080(FHD) その他 - 488 352
    通常価格(税別) : 94,492
    通常出荷日 : 19日目
  • 27型カラーマネージメント液晶モニター

    EIZO(旧ナナオ)

    27型カラーマネージメント液晶モニター

    評価 0.0
    【特長】・ ノートPCとケーブル1本ですっきり接続。・データに忠実な色再現。・手間なく正確に表示調整。
    モニタサイズ(インチ) モニタタイプ 用途 最大対応解像度 入力インターフェイス タッチパネル 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    27 ワイド デスクトップ 2560×1440(WQHD) その他 - 559.1 638
    通常価格(税別) : 169,701
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
モニタサイズ(インチ)
モニタタイプ
用途
最大対応解像度
入力インターフェイス
タッチパネル
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
  • おすすめ

8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

  • おすすめ

8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    産業用タッチパネルモニタ

    • SALE 2025/06/30まで

    組込みモニタ8.4~15インチ

      タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

        15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

        • SALE 2025/06/30まで

        10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

          8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

            21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

              15インチ XGA 産業用パネルマウントモニタ

                12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

                  タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

                    液晶ディスプレイ ピボットモデル

                      液晶ディスプレイ Type-Cモデル

                        17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

                          広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター

                            15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

                              13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

                                31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

                                  フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

                                    S1934シリーズ

                                      10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応

                                        FDF2304W-IPシリーズ

                                          17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

                                            15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)

                                              FDS1721Tシリーズ

                                                19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

                                                  27型カラーマネージメント液晶モニター

                                                  メーカー

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  シーメンス

                                                  ミスミ

                                                  三菱電機エンジニアリング

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  タッチパネル・システムズ

                                                  アドバンテック(PC・通信)

                                                  ミスミ

                                                  三菱電機エンジニアリング

                                                  アイリスオーヤマ

                                                  アイリスオーヤマ

                                                  アイ・オー・データ機器

                                                  アイ・オー・データ機器

                                                  タッチパネル・システムズ

                                                  タッチパネル・システムズ

                                                  アイ・オー・データ機器

                                                  アドバンテック(PC・通信)

                                                  EIZO(旧ナナオ)

                                                  ミスミ

                                                  EIZO(旧ナナオ)

                                                  タッチパネル・システムズ

                                                  タッチパネル・システムズ

                                                  EIZO(旧ナナオ)

                                                  タッチパネル・システムズ

                                                  EIZO(旧ナナオ)

                                                  シリーズ名

                                                  8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

                                                  8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

                                                  産業用タッチパネルモニタ

                                                  組込みモニタ8.4~15インチ

                                                  タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

                                                  15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

                                                  10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

                                                  8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

                                                  21.5型ワイド産業用組込みタッチモニター(2294L)

                                                  15インチ XGA 産業用パネルマウントモニタ

                                                  12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

                                                  タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

                                                  液晶ディスプレイ ピボットモデル

                                                  液晶ディスプレイ Type-Cモデル

                                                  17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

                                                  広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター

                                                  15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1517L)

                                                  13.3型ワイドLCDタッチモニター(1302L)

                                                  31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

                                                  フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

                                                  S1934シリーズ

                                                  10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応

                                                  FDF2304W-IPシリーズ

                                                  17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

                                                  15.0型LCDデスクトップタッチモニター(1523L)

                                                  FDS1721Tシリーズ

                                                  19.5型ワイドLCDタッチモニター(2002L)

                                                  27型カラーマネージメント液晶モニター

                                                  CAD
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  56,200円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  66,800円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  115,190円

                                                  62,600円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  70,000円

                                                  44,600円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  45,600円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                  47,700円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  112,752円

                                                  59,740円

                                                  45,600円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  108,400円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  31,483円

                                                  44,445円

                                                  65,980円

                                                  96,280円

                                                  88,047円

                                                  86,401円

                                                  77,970円

                                                  117,450円

                                                  63,465円

                                                  68,000円

                                                  278,770円

                                                  111,492円

                                                  92,847円

                                                  73,338円

                                                  94,492円

                                                  169,701円

                                                  通常出荷日 在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  在庫品1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  4日目 在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  19日目 19日目 在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  4日目 1日目 1日目 6日目 6日目 19日目 19日目 6日目 19日目 6日目 在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                  6日目 19日目 9日目 6日目 19日目 6日目
                                                  規格・仕様一覧
                                                                                            • XGA
                                                                                            • VESA 75
                                                                                            • 10.4インチ
                                                                                                        モニタサイズ(インチ)8 ~ 15-12 ~ 228.4 ~ 15.112.1 ~ 171510.48.421.51512.117 ~ 24--17341513.331.5171910.42317151719.527
                                                                                                        モニタタイプ標準-ワイド標準標準標準標準標準標準標準標準ワイド / 標準--標準ワイド標準ワイドワイド標準-標準-標準標準-ワイドワイド
                                                                                                        用途組込み-組込み組込み組込みデスクトップデスクトップデスクトップ組込み組込みデスクトップ組込み / デスクトップ--デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ-組込み-デスクトップ-デスクトップデスクトップ-デスクトップデスクトップ
                                                                                                        最大対応解像度800×600(SVGA) / 1024×768(XGA)-1920×1080(FHD) / 1280×800(WXGA) / 1366×768800×600(SVGA) / 1024×768(XGA)800×600(SVGA) / 1024×768(XGA) / 1280×1024(SXGA)1024×768(XGA)800×600(SVGA)-1920×1080(FHD)1024×768(XGA)-1280×1024(SXGA) / 1920×1080(FHD)--1280×1024(SXGA)3440×1440(UWQHD)1024×768(XGA)1920×1080(FHD)-1280×1024(XGA)-1024×768(XGA)-1280×1024(SXGA)1024×768(XGA)-1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)
                                                                                                        入力インターフェイスVGA(HD-15pin)-VGA(HD-15pin)/DisplayPortVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)-その他VGA(HD-15pin)-VGA(HD-15pin)--その他その他VGA(HD-15pin)HDMI-VGA(HD-15pin)-VGA(HD-15pin)-その他その他-その他その他
                                                                                                        タッチパネル--有 / 無-------
                                                                                                        代表規格----UL / CUL----CE / CCC-CE / UL / CUL-------CE / UL / CUL / CCC--------
                                                                                                        寸法 長さ(mm)--225.6 ~ 334.4-215.4 ~ 390---516291-317 ~ 582--379(329)817358326-384.6-197.2-392358-488559.1
                                                                                                        寸法 幅(mm)--319.6 ~ 539.8-284.4 ~ 376---311365-350 ~ 429.2--369538(スタンドあり)/367(スタンドなし)319260-418.93-252.6-361319-352638
                                                                                                        寸法 厚み(mm)--56.3 ~ 64.3-35 ~ 67---37.938-62.8 ~ 66--180(58)231(スタンドあり)/61(スタンドなし)197150-59-79.26-209199-193265
                                                                                                        1. 1

                                                                                                        ディスプレイに関連するカテゴリ

                                                                                                        ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                        ディスプレイに関連する通販・販売特集