(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
明工社
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-3ソケット / A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 1 ~ 5 | トラッキング防止 / ブレーカー / 通電ランプ付 |
通常価格(税別) : | 1,963円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-3抜け止め | 黒 / 灰 | - | 15 | 125 | 1 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 1,683円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-3ソケット | 黒 / 灰 | - | 15 | 125 | 1 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 1,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A-2 | A-3ソケット / A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 3,570円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A-3 | A-3ソケット / A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 2,250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 | A-3抜け止め | 灰 | 1500 | 15 | 125 | 1 ~ 10 | 通電ランプ付 |
通常価格(税別) : | 2,318円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-2ソケット | - | - | 15 | 125 | 1 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 1,659円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | その他 | その他 | 白 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2 | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | 白 | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 3,158円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | - | - | - | 13 | 250 | 1.7 | - |
通常価格(税別) : | 8,871円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アメリカン電機
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 / ハーネス用 | A-3ソケット / A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 3 | トラッキング防止 / 雷サージ |
通常価格(税別) : | 2,250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレコム
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | - | 15 | 125 | 1 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 1,129円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 | A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 3 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 5,702円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
明工社
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結形電源タップ | - | IEC C13 / IEC C19 / A-3抜け止め / その他 | 黒 / 白 / 黄 | - | 15 ~ 30 | 125 ~ 250 | 3 | ブレーカー |
通常価格(税別) : | 2,079円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | - | 白 / 青 | - | - | - | 1 ~ 3 | - |
通常価格(税別) : | 2,631円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,221円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
明工社
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | その他 | 白 | - | 20 | 250 | 1 | - |
通常価格(税別) : | 7,212円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ELPA朝日電器
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | - | 15 | 125 | 1 ~ 10 | トラッキング防止 |
通常価格(税別) : | 1,277円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,154円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | 灰 | - | 15 | 125 | 3 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 4,807円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | その他 | - | - | 10 | 250 | - | - |
通常価格(税別) : | 16,340円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-2ソケット | 黒 / 白 | - | 15 | 125 | - | - |
通常価格(税別) : | 616円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 | A-3抜け止め | 灰 | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 3,590円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A-3 | A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 4,400円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 | A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 2 | - |
通常価格(税別) : | 6,106円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ELPA朝日電器
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2スイングプラグ | A-3抜け止め | 灰 | - | 15 | 125 | 2 | トラッキング防止 / 雷サージ |
通常価格(税別) : | 4,470円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレコム
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2スイングプラグ | A-2抜け止め / A-3抜け止め | 白 | 1500 | 15 | 125 | 2 ~ 5 | 雷サージ / 抜け防止ロック機能付 |
通常価格(税別) : | 3,134円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L【50個入り】
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 2,242円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | - | 黒 | - | 16 | 250 | 1.5 | - |
通常価格(税別) : | 4,168円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2 | 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 4,540円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 引掛け・NEMA | - | - | 15 ~ 20 | 125 ~ 250 | - | - |
通常価格(税別) : | 3,428円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 / 引掛け・NEMA / ハーネス用 | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | 黒 / 白 | 1500 | 15 | 125 | - | - |
通常出荷日 : | 4日目 |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2 | A-3ソケット | 黒 / 灰 | - | 15 | 125 | - | - |
通常価格(税別) : | 356円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A-2 | A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 2,200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ELPA朝日電器
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | - | 15 | 125 | 2 | トラッキング防止 / ホコリ防止 |
通常価格(税別) : | 3,757円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2 | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 2,120円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アメリカン電機
マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | 引掛け・NEMA | - | - | 15 ~ 20 | 125 ~ 250 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,258円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ELPA朝日電器
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2 | A-3抜け止め | 白 | - | 15 | 125 | 3 | 雷サージ |
通常価格(税別) : | 4,020円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレコム
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2+アース線 | A-2抜け止め | 白 | - | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 3,105円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アメリカン電機
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | 引掛け・NEMA | - | - | 20 | 125 ~ 480 | - | - |
通常価格(税別) : | 3,428円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アメリカン電機
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 | A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 3 | トラッキング防止 / 雷サージ |
通常価格(税別) : | 4,400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エレコム
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | - | A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 5 | - |
通常価格(税別) : | 2,512円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アメリカン電機
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-2 | A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 3 | 雷サージ |
通常価格(税別) : | 4,100円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A-2 | A-3抜け止め | - | 1500 | 15 | 125 | 3 | - |
通常価格(税別) : | 4,100円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンワサプライ
商品タイプ | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力(W) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | ケーブル長(m) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源タップ | A-3 | A-3抜け止め | - | - | 15 | 125 | 2 | - |
通常価格(税別) : | 6,436円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
商品タイプ |
プラグ形状 |
ソケット形状 |
色 |
許容電力(W) |
定格電流(A) |
定格電圧(V) |
ケーブル長(m) |
機能 |
差込口個数/分割口 |
対応国(規格) |
プラグ角度(正面時の引出方向) |
ソケット角度(正面時の引出方向) |
スイッチ形態 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 明工社 | Panasonic | Panasonic | ミスミ | ミスミ | サンワサプライ | Panasonic | サンワサプライ | ミスミ | ミスミ | アメリカン電機 | エレコム | サンワサプライ | 明工社 | Panasonic | サンワサプライ | 明工社 | ELPA朝日電器 | サンワサプライ | Panasonic | ミスミ | Panasonic | Panasonic | ミスミ | サンワサプライ | ELPA朝日電器 | エレコム | サンワサプライ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | サンワサプライ | ミスミ | ELPA朝日電器 | ミスミ | アメリカン電機 | ELPA朝日電器 | エレコム | アメリカン電機 | アメリカン電機 | エレコム | アメリカン電機 | ミスミ | サンワサプライ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 1,963円~
| 1,683円~ | 1,800円~
| 3,570円~
| 2,250円~
| 2,318円~ | 1,659円~
| 349円~ | 3,158円~
| 8,871円
| 2,250円~
| 1,129円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 5,702円~ | 2,079円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 2,631円~
| 2,221円 | 7,212円~ | 1,277円~ | 1,154円 | 4,807円~ | 16,340円
| 616円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,590円~ | 4,400円
| 6,106円~ | 4,470円 | 3,134円~ | 2,242円 | 4,168円
| 4,540円~
| 3,428円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| - | 356円 | 2,200円~
| 3,757円 | 2,120円~
| 2,258円~
| 4,020円~ | 3,105円 | 3,428円~
| 4,400円~
| 2,512円 | 4,100円~
| 4,100円
| 6,436円 |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 7日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
規格・仕様一覧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品タイプ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | - | - | 電源タップ | 電源タップ | 関連部品 | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 連結形電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 関連部品 | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | - | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 関連部品 | 電源タップ | 電源タップ | - | 電源タップ | 電源タップ | - | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | 電源タップ | - | 電源タップ |
プラグ形状 | - | - | - | A-2 | A-3 | A-3 | - | その他 | A-2 | - | A-3 / ハーネス用 | A-2スイングプラグ | A-3 | - | - | - | - | A-2スイングプラグ | - | - | - | - | A-3 | A-3 | A-3 | A-2スイングプラグ | A-2スイングプラグ | - | - | A-2 | - | A-3 / 引掛け・NEMA / ハーネス用 | A-2 | A-2 | A-2スイングプラグ | A-2 | - | A-2 | A-2+アース線 | - | A-3 | - | A-2 | A-2 | A-3 |
ソケット形状 | A-3ソケット / A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-3ソケット | A-3ソケット / A-3抜け止め | A-3ソケット / A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-2ソケット | その他 | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | - | A-3ソケット / A-3抜け止め | A-2ソケット | A-3抜け止め | IEC C13 / IEC C19 / A-3抜け止め / その他 | - | - | その他 | A-2ソケット | - | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | その他 | A-2ソケット | A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-2抜け止め / A-3抜け止め | - | - | 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | 引掛け・NEMA | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | A-3ソケット | A-3抜け止め | A-2ソケット | A-3ソケット / 引掛け・NEMA / A-3抜け止め | 引掛け・NEMA | A-3抜け止め | A-2抜け止め | 引掛け・NEMA | A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-3抜け止め | A-3抜け止め |
色 | - | 黒 / 灰 | 黒 / 灰 | - | - | 灰 | - | 白 | 白 | - | - | 白 | - | 黒 / 白 / 黄 | 白 / 青 | - | 白 | 白 | - | 灰 | - | 黒 / 白 | 灰 | - | - | 灰 | 白 | - | 黒 | - | - | 黒 / 白 | 黒 / 灰 | - | 白 | - | - | 白 | 白 | - | - | - | - | - | - |
許容電力(W) | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - |
定格電流(A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 ~ 30 | - | - | 20 | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 16 | 15 | 15 ~ 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 ~ 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
定格電圧(V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 ~ 250 | - | - | 250 | 125 | - | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | 250 | 125 | 125 ~ 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 ~ 250 | 125 | 125 | 125 ~ 480 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
ケーブル長(m) | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 3 | 3 | 1 ~ 10 | 1 ~ 5 | - | 3 | 1.7 | 3 | 1 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 | 1 ~ 3 | - | 1 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 ~ 5 | - | 1.5 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
機能 | トラッキング防止 / ブレーカー / 通電ランプ付 | - | - | - | - | 通電ランプ付 | - | - | - | - | トラッキング防止 / 雷サージ | - | - | ブレーカー | - | - | - | トラッキング防止 | - | - | - | - | - | - | - | トラッキング防止 / 雷サージ | 雷サージ / 抜け防止ロック機能付 | - | - | - | - | - | - | - | トラッキング防止 / ホコリ防止 | - | - | 雷サージ | - | - | トラッキング防止 / 雷サージ | - | 雷サージ | - | - |
差込口個数/分割口 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 | 4 / 6 | 4 | 4 | 3 / 4 | - | 4 | 5 | 4 | 3 / 4 / 6 | 6 | 6 / 7 / 12 / 10 | 2 / 3 / 4 / 6 / 1 | - | 2 / 3 | 3 | - | 2 / 4 / 6 / 8 | 4 | 3 / 4 | 2 / 4 / 6 / 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | 2 | 2 / 4 / 6 | その他 | 2 | 6 | 2 | 2 / 4 / 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 |
対応国(規格) | - | - | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) | - | - | 日本(PSE) | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) | - | - | - | 日本(PSE) | - | - | - | 日本(PSE) / アメリカ(UL) / カナダ(CSA) / VDE(ドイツ) / その他 | - | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | - | - | - | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) | - | 日本(PSE) | 日本(PSE) | 日本(PSE) |
プラグ角度(正面時の引出方向) | - | - | - | - | - | ストレート | - | - | - | - | - | - | L型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ストレート | - | - | - | ストレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソケット角度(正面時の引出方向) | - | - | - | - | - | ストレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スイッチ形態 | - | - | - | - | - | 一括集中ランプ付 | 一括集中型 / 個別口毎 | - | - | - | - | 無し | 無し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無し | - | 一括集中型 / 手元一括 / 無し | 一括集中型 | 一括集中ランプ付 | - | - | - | - | - | - | - | 一括集中型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無し |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針