(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチングハブ

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力

    • おすすめ

    ミスミ

    PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力

    評価 0.0
    非PoEスイッチからデータと電力を同時に展開し、PDデバイスへ送電可能。PoE+30Wに準拠し、DC12~55V幅広く対応している。
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    関連商品 2ポート イーサネット 2重化電源 1000BASE その他 アンマネージド -10~65℃ CE
    通常価格(税別) : 19,800
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CC-Link対応_レイヤ2スマートスイッチングハブ 6/8ポート

    • おすすめ

    MOXA

    CC-Link対応_レイヤ2スマートスイッチングハブ 6/8ポート

    評価 0.0
    構成が簡単なうえ、SCADA/HMIの監視、可視化が可能なため、日常のタスクが簡素化されます。PROFINET、Modbus、EtherNet/IPなど複数の産業プロトコルに対応。ギガタイプはCC-Link IE Field 対応、CC-Link IE TSN ClassA対応
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 6ポート / 8ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE / 1000BASE DINレール マネージド -10~60℃ CE / UL
    通常価格(税別) : 32,100円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    評価 0.0
    【用途】・産業用スイッチングハブ【特長】・広温度範囲(−10〜60℃)・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜48V)(IESH-MB208-RはDC12~45V)・DINレール取付の薄型設計・全ポート10/100自動認識Auto,MDI/MDI-X対応・LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット DC外部電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -10~60℃ CE
    通常価格(税別) : 8,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

    評価 0.0
    超小型スイッチングハブを低価格で長期供給しております。制御盤に取り付け便利。
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 / 関連商品 5ポート / 8ポート イーサネット DC外部電源 10/100BASE DINレール アンマネージド −10~60℃ CE
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

    評価 0.0
    ミスミの低価格新ブランド当社類似品より最大29%値引き!制御盤内や室外にも対応可能(-40~75℃耐環境)し、QoS機能付きな省スペースアンマネジードFastハブ。
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット その他 10/100BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 6,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    評価 0.0
    ・産業用ギガハブ10/100/1000Base-T(X)・逆極性保護機能と過電流防止 ・産業環境に強いIP30対応 ・動作温度:-40~75℃・金属ケース
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット 2重化電源 1000BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ UL
    通常価格(税別) : 15,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ

    • 数量スライド割引

    フエニックス・コンタクト

    薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ

    評価 0.0
    薄型イーサネットスイッチ(スイッチングハブ)。【特長】・幅22.5mmのスリムな筐体で、取付けスペース・配線工数の削減・RJ45ポートは10/100/1000 Mbpsの伝送速度をサポート・優先制御(QoS:Quality of Service)で一般LAN機器と共存(FL SWITCH 1105N/FL SWITCH 1108N)
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット DC外部電源 10/100BASE / 1000BASE 据置 アンマネージド -10~60℃ UL / CUL
    通常価格(税別) : 9,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり

    ミスミ

    CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり

    評価 0.0
    トラフィック量が高い環境で重要なデータを処理するためにQoSをサポートし、省スペースで制御盤に取り付け便利な小型ギガハブ。
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット DC外部電源 1000BASE DINレール アンマネージド -10~60℃ CE
    通常価格(税別) : 19,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応

    評価 0.0
    ミスミの低価格新ブランド当社類似品より最大25%値引き!制御盤内や室外にも対応可能(-40~75℃耐環境)し、QoS機能付きな省スペースアンマネジードギガハブ。
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット その他 1000BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 10,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ

    ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・広域な動作温度に対応、耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安心してご使用いただけます・高速ギガビットネットワーク対応タイプ、CC-Link IEフィールドネットワーク対応機種、SFPポート搭載機種等、使用シーンに合わせて選べる商品をラインナップしております
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 6ポート / 8ポート / 10ポート / 16ポート イーサネット/光ファイバ / イーサネット DC外部電源 / 2重化電源 10/100BASE / 1000BASE / 2.5GBASE DINレール / その他 アンマネージド -40~75℃ ~ -10~70℃ CE
    通常価格(税別) : 11,750円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用イーサネットスイッチングハブ

    Planet Technology

    産業用イーサネットスイッチングハブ

    評価 0.0
    産業用イーサネットスイッチファストです。ギガビット対応、PoE+対応商品も取り揃えています。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 6ポート / 8ポート / 10ポート / 16ポート / 18ポート / その他 イーサネット/光ファイバ / イーサネット DC外部電源 / 2重化電源 10/100BASE / 1000BASE / 2.5GBASE その他 マネージド / アンマネージド -40~75℃ ~ -10~60℃ CE
    通常価格(税別) : 9,090円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応

    ミスミ

    5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応

    評価 0.0
    PoE+スイッチングハブはDC44~57V適応する2種類。【特長】・4×PoE+、1×RJ45ギガ(E-IESH-POE-1005G-T-Rのみ)・全8ポートPoE+ギガ(E-IESH-POE-1008G-T-Rのみ)・QoS機能あり
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット 2重化電源 1000BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 19,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)

    • SALE 2025/06/30まで

    MOXA

    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)

    評価 0.0
    【特長】・10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX(光ファイバー:マルチ/シングルモード、SC型またはST型コネクタ)。・保護構造:IP30(EDS-205A/208Aのみ ケース)。・ハザードロケーション(NEMA TS2/EN50121-4/e-Mark)、交通(NEMA TS2/ EN50121-4/e-Mark)(EDS-205A/208Aのみ)、海洋(DNV/GL/LR/ABS/NK)においても使用可能です(EDS-205A/208Aのみ)。・広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット/光ファイバ / イーサネット DC外部電源 / 2重化電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ ~ -10~60℃ CE / UL / CUL / CSA
    通常価格(税別) : 12,015円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE対応
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T

    ミスミ

    5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

    評価 0.0
    【特長】・AUTO MDI/MDI-X対応・0~60℃の広温度範囲動作対応・電源異常警報用リレー接点搭載
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート / 16ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE DINレール アンマネージド 0~60℃ CE / UL / CUL / CSA
    通常価格(税別) : 28,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応

    ミスミ

    4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応

    評価 0.0
    PoE+に準拠し、DC24~48Vに対応する2種類を用意。【特長】・4×PoE+(10/100Mbps)、1×RJ45ギガ(E-IESH-POE-2705-T-Rのみ)・4×PoE+ギガ、1×RJ45ギガ(E-IESH-POE-2705G-T-Rのみ)
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット 2重化電源 1000BASE その他 アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 23,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用スイッチングハブ W4S1-05D

    オムロン

    産業用スイッチングハブ W4S1-05D

    評価 0.0
    【特長】・生産現場のIoT化を簡単・確実にする産業用スイッチングハブ・産業用途で求められる耐環境性とQuality of Service(データ伝送優先制御)機能で、装置の安定稼働に貢献
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット DC外部電源 10/100BASE DINレール アンマネージド 0~55℃ CE / UL / CSA
    通常価格(税別) : 29,580
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダー

    Planet Technology

    産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダー

    評価 0.0
    PoE非対応のLAN環境を給電可能なネットワークに変換できるPoEインジェクター、PoE非対応機器がPoE環境で動作可能になるPoEスプリッター、PoE対応機器に給電可能なPoEエクステンダーを取り揃えています。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    関連商品 2ポート / 3ポート / 4ポート / 5ポート / 8ポート イーサネット DC外部電源 / 2重化電源 / その他 1000BASE / 2.5GBASE / その他 据置 / その他 アンマネージド -40~75℃ ~ 0~50℃ CE
    通常価格(税別) : 9,780円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

    バッファロー

    スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・標準添付のマグネットで金属壁面への取り付けが簡単に行えます・スチールのデスクやラックへの取り付けにも最適です・ファンレス設計で高い静音性を実現しました・可動部分をなくすことで信頼性も向上しています・プラグの間に溝を設けることでトラッキング現象を防ぐ電源コードを採用・近年多発するトラッキング現象を防ぎ、安全性向上に貢献します・自動電力調節機能「おまかせ節電」機能により、ポートの使用状態を自動判断しPCの電源がOFFになっているポートや未使用のポートへの供給電力を制限することで、夜間に多くのパソコンがシャットダウンされるオフィスや、昼間はパソコンが使われることの少ない自宅などで大幅な電力の節約を実現します
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット ACアダプタ 10/100BASE マグネット - 0~40℃ -
    通常価格(税別) : 3,151
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イーサネットスイッチングハブ

    Planet Technology

    イーサネットスイッチングハブ

    評価 0.0
    省エネ・高性能イーサネットスイッチファストです。ギガビット対応、PoE+対応商品も取り揃えています。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 6ポート / 8ポート / 9ポート / 10ポート / 16ポート / 18ポート / 20ポート / 24ポート / 28ポート / その他 イーサネット/光ファイバ / イーサネット 内蔵電源 / DC外部電源 10/100BASE / 1000BASE / その他 据置 アンマネージド 0~50℃ CE
    通常価格(税別) : 6,730円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用スイッチングハブ TIシリーズ

    TRENDnet

    産業用スイッチングハブ TIシリーズ

    評価 0.0
    産業用スイッチングハブ(マネージドハブ、及びアンマネージドハブ)を取り揃えています。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 6ポート / 8ポート / 10ポート / 16ポート イーサネット/光ファイバ / イーサネット DC外部電源 / 2重化電源 10/100BASE / 1000BASE DINレール / その他 マネージド / アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 10,990円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

    • 数量スライド割引

    ワゴ

    産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

    評価 0.0
    リダンダント電源(二重化)や警報接点を備えた産業用スイッチ。【特長】・DC電源の二重化に対応。広範囲な電源電圧。・警報接点の動作をDIPスイッチで設定。IEEE802.3,IEEE802.3u完全準拠。・ノンブロッキング、ストア&フォワードスイッチング。・(全ポート)オートネゴシエーション。・(全ポート)オートMDI/MDIX。【用途】・産業用Eternetの接続に。・DINレールに省スペースで設置したい場合に。・電源用端子のねじのゆるみを無くしたいとき。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート / 16ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE / 1000BASE DINレール アンマネージド -40~70℃ CE / UL
    通常価格(税別) : 26,997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SX5E形 イーサネットスイッチ

    • 数量スライド割引

    IDEC

    SX5E形 イーサネットスイッチ

    評価 0.0
    堅牢性で幅広いアプリケーションに対応!多彩な機能を備えたアンマネージド・イーサネットスイッチ。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 / 関連商品 5ポート / 8ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE / UL / CUL
    通常価格(税別) : 4,383円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

    • SALE 2025/06/30まで

    ミスミ

    ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

    評価 0.0
    3PINターミナルブロックからDCジャック5.5×2.1サイズへ変換可能
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    関連商品 - イーサネット - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,000
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ

    ダイヤトレンド

    産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・LANケーブル1本でネットワーク機器へのデータ通信と電力供給を実現し、電源確保が難しい場所への設置をサポートします・耐環境性、耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも使用可能です・SFPポート搭載機種や高速ギガビットネットワーク対応タイプをラインナップしております
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 6ポート / 8ポート / 10ポート / 14ポート イーサネット/光ファイバ / イーサネット 2重化電源 1000BASE DINレール アンマネージド -40~65℃ ~ -25~70℃ CE
    通常価格(税別) : 53,950円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

    • SALE 2025/06/30まで

    MOXA

    5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

    評価 0.0
    【特長】・ポート遮断/電源障害時の警報出力(リレー出力)。・ブロードキャスト・ストーム プロテクション機能。・VLANタグ・パケットの送出機能。・広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 16ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 46,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

    • 数量スライド割引

    バッファロー

    Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。・トラッキング現象へ配慮した安全設計。・2つの自動節電機能で賢く省エネ。・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット ACアダプタ 1000BASE マグネット - 0~40℃ -
    通常価格(税別) : 3,289
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型産業用フルギガPoEスイッチ

    WOMASTER

    小型産業用フルギガPoEスイッチ

    評価 0.0
    DP208-LV-BFは、産業用8ポートフルギガPoEイーサネットスイッチで、8ポートが12V/24VからPoE 802.3af/atスタンダードの54Vに対応できます。DP208-LV-BFは堅牢なIP30保護等級に準拠しており、過酷な環境でも使用可能です。また、QoS機能を備えています。
    CAD :
    2D / 3D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット DC外部電源 1000BASE DINレール アンマネージド - CE
    通常価格(税別) : 50,400
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応

    ミスミ

    PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応

    評価 0.0
    受電デバイス(PD)としての役割を果たし、PoEから通信と電源を分けて、24VDCで最大25ワットの電力で伝送することができます。
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    関連商品 2ポート イーサネット その他 1000BASE その他 アンマネージド -40~75℃ CE
    通常価格(税別) : 13,200
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

    ミスミ

    8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

    評価 0.0
    【特長】・振動に強いM12コネクタ採用・IP67適合・12~48V の広範な電源入力に対応・逆極性保護機能に対応・過電流防止リセッタブル・ヒューズに対応・低価格
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE / UL
    通常価格(税別) : 48,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

    バッファロー

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・リビングになじむスタイリッシュなデザイン・高い静音性を実現するファンレス筐体・トラッキング現象へ配慮した安全設計・2つの自動節電機能で賢く省エネ・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する・壁面設置が可能、収納ボックスへスッキリ設置・高信頼のコンデンサー採用・スイッチの各種基本機能に対応・妨害波を防止・ケーブルのストレート/クロスを自動判別・セキュアなネットワーク構築に最適
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット ACアダプタ 1000BASE 据置 - 0~40℃ -
    通常価格(税別) : 2,389円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

    • 数量スライド割引

    バッファロー

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

    評価 0.0
    【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン・トラッキング現象へ配慮した安全設計・2つの自動節電機能で賢く省エネ・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット 内蔵電源 1000BASE マグネット - 0~40℃ -
    通常価格(税別) : 6,501
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

    • 数量スライド割引

    ワゴ

    産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

    評価 0.0
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行う産業用スイッチ。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット DC外部電源 1000BASE DINレール アンマネージド -40~70℃ CE / UL
    通常価格(税別) : 59,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター

    TRENDnet

    産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター

    評価 0.0
    産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターを取り揃えています。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    関連商品 2ポート / 3ポート イーサネット 内蔵電源 / 2重化電源 / その他 1000BASE / 2.5GBASE / その他 その他 アンマネージド -40~75℃ ~ 0~40℃ CE
    通常価格(税別) : 3,280円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

    • 数量スライド割引

    バッファロー

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

    評価 0.0
    【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン・トラッキング現象へ配慮した安全設計・2つの自動節電機能で賢く省エネ・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット 内蔵電源 1000BASE マグネット - 0~40℃ -
    通常価格(税別) : 8,370
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE対応
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T

    ミスミ

    5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ

    評価 0.0
    【特長】・障害時に自動でリンク回復するTurboRing搭載・2重化電源供給対応・障害発生時にはE-mailでアラーム送信・電源異常警報用リレー接点搭載・SNMP対応で動作状態を遠隔管理可能
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット/光ファイバ / イーサネット 2重化電源 10/100BASE DINレール マネージド 0~60℃ CE / UL / CSA
    通常価格(税別) : 53,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ

    • 数量スライド割引
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • PoE
    • DINレール

    ミスミ

    5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ

    評価 0.0
    【用途】・POEスイッチングハブ【特長】・4ポートの10/100TXPoE供給・1ポートの10/100TXアップリンク・DC48V電源入力に対応・IEEE802.3af規格・DIPスイッチによるポートアラーム機能・DINレール取付可能
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット 2重化電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -20~70℃ -
    通常価格(税別) : 24,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

    • SALE 2025/06/30まで

    MOXA

    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

    評価 0.0
    【特長】・10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX(光ファイバー:マルチ/シングルモード、SC型またはST型コネクタ)。・ブロードキャスト・ストーム プロテクション機能。・取付:DINレールマウンティング対応。・動作温度範囲:-10~60℃。・保護構造:IP30(ケース)。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット/光ファイバ DC外部電源 10/100BASE DINレール アンマネージド -10~60℃ CE / UL / CUL
    通常価格(税別) : 26,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CC-Link対応_8ポートフルギガビットアンマネージド・イーサネット・スイッチ

    MOXA

    CC-Link対応_8ポートフルギガビットアンマネージド・イーサネット・スイッチ

    評価 0.0
    8つのギガビットイーサネットポートと2つの光ファイバポートを備えており、高帯域幅を必要とするアプリケーションに最適です。CC-Link IE Field 対応CC-Link IE TSN ClassA対応
    CAD :
    2D
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット/光ファイバ - - DINレール アンマネージド - -
    通常価格(税別) : 50,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    アドバンテック(PC・通信)

    8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    評価 0.0
    【特長】・自動MDI/MDI-X認識機能を搭載した8個のギガビットEthernetポートを装備・通信速度10/100/1000Mbpsの自動認識機能をサポート・最大9バイトまでのジャンボフレーム転送をサポート・4,000VDCのESD Ethernet保護・電源ライン用3,000VDCのサージ(EFT)防護機能搭載・12~48VDCの冗長電源入力、及び停電時リレー出力をサポート・ブロードキャストストーム保護を装備
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット DC外部電源 1000BASE DINレール アンマネージド -10~60℃ CE / UL / CUL
    通常価格(税別) : 23,540
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

    • 数量スライド割引

    バッファロー

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

    評価 0.0
    10/100Mbps対応スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 8ポート使用シーンを選ばないスタイリッシュモデル 堅牢なメタルボディ【特長】・リビングになじむスタイリッシュなデザイン・2つの自動節電機能で賢く省エネ・安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット 内蔵電源 10/100BASE マグネット - 0~40℃ -
    通常価格(税別) : 4,665
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

    • 数量スライド割引

    バッファロー

    法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ・Giga対応・電源内蔵メタル筐体・盗難防止:セキュリティスロット搭載
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 8ポート イーサネット 内蔵電源 1000BASE 据置 - 0~50℃ CE / UL
    通常価格(税別) : 6,076円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

    アドバンテック(PC・通信)

    4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

    評価 0.0
    【特長】・10/100/1000Mbps のオートネゴシエーションに対応(EKI-2705G-1GPI)・ 10/100Mbps のオートネゴシエーションに対応(EKI-2705E-1GPI)・ダウンリンク 4 x IEEE 802.3 af/at PoE /PoE+ポート搭載・アップリンク 1 x ギガ (ファストイーサネット) RJ-45 ポート搭載・ 最大 9k バイトのジャンボフレーム伝送に対応・DIN レールマウント、IP30 準拠の金属・24 ~ 48 VDC の冗長電源入力
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート / 6ポート イーサネット/光ファイバ DC外部電源 1000BASE DINレール アンマネージド -40~75℃ CE / UL
    通常価格(税別) : 29,800円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    産業用スイッチングHUB

    • 数量スライド割引

    コンテック(PC関連)

    産業用スイッチングHUB

    評価 0.0
    本製品は、小型の8ポート産業用スイッチングHUBです。ジャンボフレーム、AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションや電力自動調整機能などを備えています。電力自動調整機能により、最大約60%の消費電力の削減が可能です。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット DC外部電源 1000BASE DINレール - 0~50℃ -
    通常価格(税別) : 79,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

    MOXA

    5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

    評価 0.0
    【特長】・ネットワーク冗長構成を簡単に構成するためのSTP(スパニングツリープロトコル)/RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)。および Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム<20ms)機能。・IGMPスヌーピング、QoS、IEEE 802.1Q VLAN および port-based VLANサポート。・Webブラウザによる容易なネットワーク管理。・CLI、Telnet/serialコンソール、Windowsユーティリティ および 自動バックアップコンフィギュレータ(ABC-01)。
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 8ポート イーサネット/光ファイバ 2重化電源 10/100BASE DINレール マネージド -10~60℃ CE
    通常価格(税別) : 145,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

    • 数量スライド割引

    バッファロー

    法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

    評価 0.0
    【特長】・ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチ・Giga対応5ポート・電源内蔵メタル筐体・動作環境温度0℃~50℃・ループ防止機能(ON/OFF切替)・EEE(802.3az)(ON/OFF切替可能)・マグネット・ACケーブル抜け防止バンド添付・横置き・壁設置可能・盗難防止:セキュリティスロット搭載・WEBでCAD図公開・5年保証※(3年保証+2年延長) ※Webでユーザー登録の場合、保証が2年延長
    商品分類 ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 周囲温度(動作時)  認証
    ハブ本体 5ポート イーサネット 内蔵電源 1000BASE 据置 アンマネージド 0~50℃ CE
    通常価格(税別) : 7,976
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
商品分類
ポート数
インターフェイス
入力電源仕様
伝送速度
取付方法
マネージド / アンマネージド
周囲温度(動作時) 
認証
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

CC-Link対応_レイヤ2スマートスイッチングハブ 6/8ポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    産業用イーサネットスイッチングハブ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/06/30まで

                      5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            産業用スイッチングハブ W4S1-05D

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  イーサネットスイッチングハブ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    産業用スイッチングハブ TIシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        SX5E形 イーサネットスイッチ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/06/30まで

                                        ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          • SALE 2025/06/30まで

                                          5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              小型産業用フルギガPoEスイッチ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                • SALE 2025/06/30まで

                                                                5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  CC-Link対応_8ポートフルギガビットアンマネージド・イーサネット・スイッチ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            産業用スイッチングHUB

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

                                                                                メーカー

                                                                                ミスミ

                                                                                MOXA

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                フエニックス・コンタクト

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                ダイヤトレンド

                                                                                Planet Technology

                                                                                ミスミ

                                                                                MOXA

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                オムロン

                                                                                Planet Technology

                                                                                バッファロー

                                                                                Planet Technology

                                                                                TRENDnet

                                                                                ワゴ

                                                                                IDEC

                                                                                ミスミ

                                                                                ダイヤトレンド

                                                                                MOXA

                                                                                バッファロー

                                                                                WOMASTER

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                バッファロー

                                                                                バッファロー

                                                                                ワゴ

                                                                                TRENDnet

                                                                                バッファロー

                                                                                ミスミ

                                                                                ミスミ

                                                                                MOXA

                                                                                MOXA

                                                                                アドバンテック(PC・通信)

                                                                                バッファロー

                                                                                バッファロー

                                                                                アドバンテック(PC・通信)

                                                                                コンテック(PC関連)

                                                                                MOXA

                                                                                バッファロー

                                                                                シリーズ名

                                                                                PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力

                                                                                CC-Link対応_レイヤ2スマートスイッチングハブ 6/8ポート

                                                                                5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

                                                                                5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                                                                                5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応

                                                                                5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

                                                                                薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ

                                                                                CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり

                                                                                5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応

                                                                                産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ

                                                                                産業用イーサネットスイッチングハブ

                                                                                5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応

                                                                                5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ・プラスチック)

                                                                                5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

                                                                                4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応

                                                                                産業用スイッチングハブ W4S1-05D

                                                                                産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダー

                                                                                スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

                                                                                イーサネットスイッチングハブ

                                                                                産業用スイッチングハブ TIシリーズ

                                                                                産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

                                                                                SX5E形 イーサネットスイッチ

                                                                                ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

                                                                                産業用PoEスイッチングハブ DEHシリーズ

                                                                                5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

                                                                                Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

                                                                                小型産業用フルギガPoEスイッチ

                                                                                PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応

                                                                                8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

                                                                                Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

                                                                                Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

                                                                                産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

                                                                                産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター

                                                                                Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

                                                                                5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ

                                                                                5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ

                                                                                5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

                                                                                CC-Link対応_8ポートフルギガビットアンマネージド・イーサネット・スイッチ

                                                                                8ポートギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                                                                                10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                                                                                法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

                                                                                4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

                                                                                産業用スイッチングHUB

                                                                                5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

                                                                                法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

                                                                                CAD
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D / 3D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D
                                                                                • 2D
                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                19,800円

                                                                                32,100円

                                                                                8,400円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                6,700円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                15,500円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                9,690円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                19,000円

                                                                                10,900円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                11,750円

                                                                                9,090円

                                                                                19,500円

                                                                                12,015円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/06/30まで

                                                                                28,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                23,800円

                                                                                29,580円

                                                                                9,780円

                                                                                3,151円

                                                                                6,730円

                                                                                10,990円

                                                                                26,997円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,383円

                                                                                1,000円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/06/30まで

                                                                                53,950円

                                                                                46,500円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/06/30まで

                                                                                3,289円

                                                                                50,400円

                                                                                13,200円

                                                                                48,000円

                                                                                2,389円

                                                                                6,501円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                59,000円

                                                                                3,280円

                                                                                8,370円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                53,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                24,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                26,000円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/06/30まで

                                                                                50,000円

                                                                                23,540円

                                                                                4,665円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                6,076円

                                                                                29,800円

                                                                                79,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                145,000円

                                                                                7,976円

                                                                                通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                15日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目~
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目 2日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                1日目 2日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目 2日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目~
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                2日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                6日目 5日目~ 11日目 在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                                6日目
                                                                                規格・仕様一覧
                                                                                                          • UL
                                                                                                          • c-UL
                                                                                                          • CSA
                                                                                                          • CE対応
                                                                                                          • 100BASE-TX
                                                                                                          • 10BASE-T
                                                                                                                                                  • UL
                                                                                                                                                  • c-UL
                                                                                                                                                  • CSA
                                                                                                                                                  • CE対応
                                                                                                                                                  • 100BASE-TX
                                                                                                                                                  • 10BASE-T
                                                                                                                                                  • 100BASE-TX
                                                                                                                                                  • 10BASE-T
                                                                                                                                                  • PoE
                                                                                                                                                  • DINレール
                                                                                                                                                                    商品分類関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体 / 関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体 / 関連商品関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
                                                                                                                                                                    ポート数2ポート6ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 6ポート / 8ポート / 10ポート / 16ポート5ポート / 6ポート / 8ポート / 10ポート / 16ポート / 18ポート / その他5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 8ポート / 16ポート5ポート5ポート2ポート / 3ポート / 4ポート / 5ポート / 8ポート5ポート6ポート / 8ポート / 9ポート / 10ポート / 16ポート / 18ポート / 20ポート / 24ポート / 28ポート / その他5ポート / 6ポート / 8ポート / 10ポート / 16ポート5ポート / 8ポート / 16ポート5ポート / 8ポート-6ポート / 8ポート / 10ポート / 14ポート5ポート / 16ポート5ポート8ポート2ポート8ポート5ポート5ポート5ポート2ポート / 3ポート8ポート5ポート / 8ポート5ポート8ポート8ポート8ポート8ポート5ポート / 8ポート5ポート / 6ポート8ポート8ポート5ポート
                                                                                                                                                                    インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ / イーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネット
                                                                                                                                                                    入力電源仕様2重化電源2重化電源DC外部電源DC外部電源その他2重化電源DC外部電源DC外部電源その他DC外部電源 / 2重化電源DC外部電源 / 2重化電源2重化電源DC外部電源 / 2重化電源2重化電源2重化電源DC外部電源DC外部電源 / 2重化電源 / その他ACアダプタ内蔵電源 / DC外部電源DC外部電源 / 2重化電源2重化電源2重化電源-2重化電源2重化電源ACアダプタDC外部電源その他2重化電源ACアダプタ内蔵電源DC外部電源内蔵電源 / 2重化電源 / その他内蔵電源2重化電源2重化電源DC外部電源-DC外部電源内蔵電源内蔵電源DC外部電源DC外部電源2重化電源内蔵電源
                                                                                                                                                                    伝送速度1000BASE10/100BASE / 1000BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE10/100BASE / 1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASE / 1000BASE / 2.5GBASE10/100BASE / 1000BASE / 2.5GBASE1000BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE10/100BASE1000BASE / 2.5GBASE / その他10/100BASE10/100BASE / 1000BASE / その他10/100BASE / 1000BASE10/100BASE / 1000BASE10/100BASE-1000BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE / 2.5GBASE / その他1000BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE-1000BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASE1000BASE
                                                                                                                                                                    取付方法その他DINレールDINレールDINレールDINレールDINレール据置DINレールDINレールDINレール / その他その他DINレールDINレールDINレールその他DINレール据置 / その他マグネット据置DINレール / その他DINレールDINレール-DINレールDINレールマグネットDINレールその他DINレール据置マグネットDINレールその他マグネットDINレールDINレールDINレールDINレールDINレールマグネット据置DINレールDINレールDINレール据置
                                                                                                                                                                    マネージド / アンマネージドアンマネージドマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドマネージド / アンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド-アンマネージドマネージド / アンマネージドアンマネージドアンマネージド-アンマネージドアンマネージド-アンマネージドアンマネージドアンマネージド--アンマネージドアンマネージド-マネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド--アンマネージド-マネージドアンマネージド
                                                                                                                                                                    周囲温度(動作時) -10~65℃-10~60℃-10~60℃−10~60℃-40~75℃-40~75℃-10~60℃-10~60℃-40~75℃-40~75℃ ~ -10~70℃-40~75℃ ~ -10~60℃-40~75℃-40~75℃ ~ -10~60℃0~60℃-40~75℃0~55℃-40~75℃ ~ 0~50℃0~40℃0~50℃-40~75℃-40~70℃-40~75℃--40~65℃ ~ -25~70℃-40~75℃0~40℃--40~75℃-40~75℃0~40℃0~40℃-40~70℃-40~75℃ ~ 0~40℃0~40℃0~60℃-20~70℃-10~60℃--10~60℃0~40℃0~50℃-40~75℃0~50℃-10~60℃0~50℃
                                                                                                                                                                    認証CECE / ULCECECEULUL / CULCECECECECECE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACECE / UL / CSACE-CECECE / ULCE / UL / CUL-CECE-CECECE / UL--CE / ULCE-CE / UL / CSA-CE / UL / CUL-CE / UL / CUL-CE / ULCE / UL-CECE
                                                                                                                                                                    寸法 長さ(mm)9513510981103140117 ~ 140.48110395 ~ 161104 ~ 15298 ~ 130114 ~ 1151051409025 ~ 1352628 ~ 45100 ~ 160105 ~ 120114.5-130 ~ 14213525-140194252910475 ~ 1932913533.8100-14030311409413530
                                                                                                                                                                    寸法 幅(mm)262025 ~ 4018 ~ 3626 ~ 43.53022.519 ~ 3626 ~ 43.525.5 ~ 14830 ~ 14830 ~ 4830 ~ 5053.6 ~ 80.5304830 ~ 14085162 ~ 441.525.5 ~ 505029.6 ~ 45.6-28 ~ 5553.6 ~ 80.1104-30621041435032 ~ 12117353.6164.840-30185177303953.6102
                                                                                                                                                                    寸法 厚み(mm)751118665649584 ~ 92.4656424.2 ~ 12025 ~ 107.398701359581.870 ~ 15010493 ~ 207.360 ~ 120120 ~ 16268-88 ~ 11810565-9525658611522 ~ 828610510886.5-959910395120105180

                                                                                                                                                                    スイッチングハブに関連するカテゴリ

                                                                                                                                                                    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                                                                                    スイッチングハブに関連する通販・販売特集