(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチガード

スイッチガードとは、機械類に設置されたスイッチの誤操作を防止する製品のことです。作業員の近くで作動する機械の誤接触によるオンまたはオフ状態になるのを防ぎ、同時に硬質のケースでスイッチ本体の破損もガードできます。押しボタン、照光押しボタン、トグルなど種類別のラインナップがあり、設置は備え付けのネジやマグネットを使用します。半導体製造装置、工作機械、食品機械、医療機械などの非常停止用スイッチの場合は、安全性を確保しながら、時間的生産的ロスを未然に防ぐ役割も果たします。材質はポリカーボネート、ポリアミド樹脂、金属などで、関連商品として防滴プレート、防気・防塵カバーなどがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引
    • RoHS

    ミスミ

    【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)

    評価 0.0
    当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが特長】・Φ22の非常停止スイッチに汎用可能・スイッチの誤操作防止・RoHS適合商品
    通常価格(税別) : 683
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

    IDEC

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

    評価 0.0
    SEMI緊急遮断用スイッチガード。【特長】・SEMI S 2-0703 12.5.1項準拠品・SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4項準拠品・円形のため全周囲からの誤動作防止に効果的
    通常価格(税別) : 1,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    制御アクセサリ 非常停止ガード

    SUS

    制御アクセサリ 非常停止ガード【5個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・スイッチガード、制御アクセサリ非常停止ガードです。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,955円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CSX-GH 非常停止ガード

    • 数量スライド割引

    日東工業

    CSX-GH 非常停止ガード

    評価 0.0
    【特長】・非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください・非常停止ボタンと組合わせてご利用ください
    通常価格(税別) : 1,557
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Φ16 小形コントロールユニット スイッチガード

    • SALE 2025/03/31まで

    IDEC

    Φ16 小形コントロールユニット スイッチガード

    評価 0.0
    【特長】Φ16 小形コントロールユニットご操作防止用スイッチガード
    通常価格(税別) : 180円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オムロン

    非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

    評価 0.0
    オムロン スイッチガード 非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガードです。
    通常価格(税別) : 1,042円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ22 コントロールユニットスイッチガード

    IDEC

    φ22 コントロールユニットスイッチガード

    評価 0.0
    φ22 HW/LWシリーズ スイッチガード【特長】・誤操作防止用。・平形の押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチに取り付けられます。・保護構造IP65。・手動開閉タイプは90°,180°の位置で止まります
    通常価格(税別) : 320円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    押ボタンスイッチA16 スイッチガード

    • 数量スライド割引

    オムロン

    押ボタンスイッチA16 スイッチガード

    評価 0.0
    オムロン スイッチガード 押ボタンスイッチA16 スイッチガードです。
    通常価格(税別) : 255
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

    IDEC

    MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

    評価 0.0
    MAシリーズ用スイッチガードです。【特長】・180°開閉・スプリングリターンタイプです
    通常価格(税別) : 210
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    IDEC

    φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

    評価 0.0
    【特長】φ30コントロールユニット用のガードリングです。【仕様】材質:金属製(亜鉛ダイカスト)
    通常価格(税別) : 610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガード

    • 数量スライド割引

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガード

    評価 0.0
    FF01シリーズ小形非常停止用押ボタンスイッチのスイッチガードです。
    通常価格(税別) : 2,751
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

    IDEC

    A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

    評価 0.0
    A8シリーズ用のスイッチガード。【特長】・押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用。【用途】・Φ8(直径8mm)用。
    通常価格(税別) : 120
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

    • 数量スライド割引

    オムロン

    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

    評価 0.0
    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Kのスイッチガードです。【特長】・バリア、防塵カバーとの併用はできません。
    通常価格(税別) : 276
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

    • 数量スライド割引

    オムロン

    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

    評価 0.0
    オムロン スイッチガード 照光押ボタンスイッチ A3P スイッチガードです。
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

    IDEC

    φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

    評価 0.0
    φ12 A2シリーズ用のスイッチガードです。押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用です。【用途】・押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用です。
    通常価格(税別) : 160円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

    IDEC

    停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

    評価 0.0
    Φ22HW/XWシリーズ用。【特長】・内径Φ76・横幅50mmの省スペースタイプ
    通常価格(税別) : 1,210
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バリア(AT-400番台)

    • 数量スライド割引

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    バリア(AT-400番台)

    評価 0.0
    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチガード+バリア(AT-400番台)
    通常価格(税別) : 127円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

    IDEC

    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

    評価 0.0
    φ10 A1シリーズ用のスイッチガードです。押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用です。
    通常価格(税別) : 140
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

    IDEC

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール【10個入り】

    評価 0.0
    IDEC+スイッチガード+コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール
    通常価格(税別) : 1,150
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小形コントロールユニット ガードバリア

    IDEC

    小形コントロールユニット ガードバリア【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・小形コントロールユニット用のガードバリアです。・材質(本体):ポリカーボネイト樹脂
    通常価格(税別) : 860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      制御アクセサリ 非常停止ガード

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        CSX-GH 非常停止ガード

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        Φ16 小形コントロールユニット スイッチガード

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          φ22 コントロールユニットスイッチガード

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            押ボタンスイッチA16 スイッチガード

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガード

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            バリア(AT-400番台)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  小形コントロールユニット ガードバリア

                                  メーカー

                                  ミスミ

                                  IDEC

                                  SUS

                                  日東工業

                                  IDEC

                                  オムロン

                                  IDEC

                                  オムロン

                                  IDEC

                                  IDEC

                                  NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

                                  IDEC

                                  オムロン

                                  オムロン

                                  IDEC

                                  IDEC

                                  NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

                                  IDEC

                                  IDEC

                                  IDEC

                                  シリーズ名

                                  【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)

                                  コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

                                  制御アクセサリ 非常停止ガード【5個入り】

                                  CSX-GH 非常停止ガード

                                  Φ16 小形コントロールユニット スイッチガード

                                  非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

                                  φ22 コントロールユニットスイッチガード

                                  押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                                  MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                                  φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

                                  FF01シリーズ 小形非常停止用 スイッチガード

                                  A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                                  照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                                  照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                                  φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

                                  停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

                                  バリア(AT-400番台)

                                  φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                                  コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール【10個入り】

                                  小形コントロールユニット ガードバリア【10個入り】

                                  CAD
                                  • 2D
                                  通常価格
                                  (税別)

                                  683円

                                  • 数量別スライド値引

                                  1,050円

                                  1,955円

                                  1,557円

                                  • 数量別スライド値引

                                  180円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  1,042円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  320円

                                  255円

                                  • 数量別スライド値引

                                  210円

                                  610円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  2,751円

                                  • 数量別スライド値引

                                  120円

                                  276円

                                  • 数量別スライド値引

                                  319円

                                  • 数量別スライド値引

                                  160円

                                  1,210円

                                  127円

                                  140円

                                  1,150円

                                  860円

                                  通常出荷日 在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  7日目 在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                  在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  規格・仕様一覧
                                  • RoHS
                                                                        1. 1

                                                                        スイッチガードに関連するカテゴリ

                                                                        スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                        スイッチガードに関連する通販・販売特集