(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス単品

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KGNW形コントロールボックス

    IDEC

    KGNW形コントロールボックス

    評価 0.0
    IP40/閉鎖形・鋼板製のボックス。【特長】・省スペース設計のTWシリーズφ22(直径22mm)コントロールユニットを採用。・IDEC・HW/XWシリーズコントロールユニット付もラインアップ。・穴あきタイプは、φ22(直径22mm)コントロールユニットの取付けが可能。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り 1 ~ 5 22
    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KGN形コントロールボックス

    IDEC

    KGN形コントロールボックス

    評価 0.0
    IP40/閉鎖形・鋼板製ボックス。φ30シリーズコントロールユニット採用。標準品を豊富に完備!【特長】・取り付けユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合わせをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから4点ボックスまで各種用意しています。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 5 30
    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品

    評価 0.0
    【特長】底面4点固定穴はアルミフレーム取付に対応しており、作業性抜群の回転開閉式新機構アルミボックスです。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 3 16 / 22 アルミ
    通常価格(税別) : 1,127円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    IDEC

    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

    評価 0.0
    IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。Φ30コントロールユニットを採用。【特長】・取付ユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合せをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから5点ボックスまで各種用意しています・多様なコンビネーション構成も可能・取付ユニットは用途に応じて豊富なΦ30シリーズのコントロールユニットからご自由に選定して頂き、非常に広い範囲でコンビネーション構成できます・標準ボックス以外に、本体内奥行の深い深奥行タイプも完備しています・照光式押ボタンスイッチなど奥行寸法の大きいユニットの取付けに最適です
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 5 30 アルミ
    通常価格(税別) : 4,610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AHX9-A形コントロールボックス

    • 数量スライド割引

    富士電機機器制御

    AHX9-A形コントロールボックス

    評価 0.0
    AHX9-A形の操作・表示・接続機器用コントロールボックスです。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り 1 ~ 2 30 スチール
    通常価格(税別) : 1,280円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品

    評価 0.0
    【特長】底面4点固定穴はアルミフレーム取付に対応しており、作業性抜群の回転開閉式新機構アルミボックスです。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 3 16 アルミ
    通常価格(税別) : 991円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

    • 数量スライド割引

    IDEC

    FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

    評価 0.0
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズコントロールユニット付もラインアップ。【特長】・穴あきタイプは、φ22コントロールユニットの取付けが可能。・穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。・穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。・非常停止用の黄色カバータイプやパネルに取り付けたコントロールユニットの配線部をIP65にするコンタクトカバーボックスもご用意(76mmタイプのみ)。・ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。・UL、c-UL認証品。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 5 22 樹脂
    通常価格(税別) : 1,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品

    評価 0.0
    【特長】底面4点固定穴はアルミフレーム取付に対応しており、作業性抜群の回転開閉式新機構アルミボックスです。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 3 22 / 30 アルミ
    通常価格(税別) : 1,291円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール標準スイッチボックスW80×H70 単品

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    スチール標準スイッチボックスW80×H70 単品

    評価 0.0
    【特長】開閉作業時の工数を4分の1に削減できるベーシックなスチール製ボックスです。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 3 16 / 22 / 30
    通常価格(税別) : 1,625円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックスⅡ

    IDEC

    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックスⅡ

    評価 0.0
    IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックスです。多様なコンビネーション構成が可能。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 5 30 アルミ
    通常価格(税別) : 3,920円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCS PCS形プラボックス

    • 数量スライド割引

    日東工業

    PCS PCS形プラボックス

    評価 0.0
    FIBOX社製、高IP・防油性の押しボタン用樹脂製スイッチボックス。【特長】・油・薬品に強いPC+PBT樹脂製で、キャビネットアースが不要。・JISC0920附属書1の防油形保護等級"F"をクリア。・油などが飛散する機械周辺でも使用可能(保護等級IP66/67F)。・衝撃性能はIEC62262のIK07をクリア。・ABS樹脂の約2倍の衝撃強度(物性値比較)。・難燃性の樹脂を採用し、UL94の燃焼性試験で最高等級の5VA。【用途】・屋内用コントロール(小型FA用)。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 4 22 / 30 樹脂
    通常価格(税別) : 1,642円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AGAW形コントロールボックス

    IDEC

    AGAW形コントロールボックス

    評価 0.0
    IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス、省スペース設計のTWシリーズΦ22コントロールユニット採用!【特長】・IDEC・TWシリーズΦ22コントロールボックスです・取付ユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合せえをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから4点ボックスまで各種用意しています・用途に応じて、TWシリーズから自由にご選定していただけるコンビネーション構成も可能です
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り 1 ~ 5 22 アルミ
    通常価格(税別) : 4,380円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール中型スイッチボックスW70×H55 単品

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    スチール中型スイッチボックスW70×H55 単品

    評価 0.0
    【特長】画期的!"カシャッ"と開く便利な回転開閉機構のベーシックなスチール製ボックスです。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 1 ~ 3 16 / 22 / 30
    通常価格(税別) : 1,612円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セレクタスイッチ用コントロールボックス

    • 数量スライド割引

    オムロン

    セレクタスイッチ用コントロールボックス

    評価 0.0
    樹脂製の1穴黄色コントロールボックス(非常停止用)です。2穴・3穴のコントロールボックスについては別途お問い合わせください。形A22Eのスイッチユニット、取りつけ台、コネクタ、ロックプレートは使用可能です。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り 1 - 樹脂
    通常価格(税別) : 1,579
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス

    • SALE 2025/06/30まで

    日東工業

    SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス

    評価 0.0
    高IPの押しボタン取付用ステンレススイッチボックス【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。・開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。・カバー止めねじは脱落防止構造です。・ステンレス塗装なしのため、食品・薬品環境などで錆などが嫌われる環境でも使用可能です。
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り 1 ~ 3 22 / 30 ステンレス
    通常価格(税別) : 8,202円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチール中型スイッチボックスパッキン付W70×H55 単品

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    スチール中型スイッチボックスパッキン付W70×H55 単品

    評価 0.0
    【特長】画期的!"カシャッ"と開く便利な回転開閉機構のパッキンを付け防塵性を高めたボックスです。
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り 1 ~ 2 16 / 22 / 30
    通常価格(税別) : 2,873円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RD23 スイッチパネル

    日東工業

    RD23 スイッチパネル

    評価 0.0
    スイッチやタイマの取付に最適なスイッチパネル【特長】・シャシ・パネル本体は、ライトベージュ・パネルは、ブラック
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴無し - -
    通常価格(税別) : 20,789円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RD24 電源スイッチパネル

    日東工業

    RD24 電源スイッチパネル

    評価 0.0
    ブレーカとコンセントの取付けに最適な電源スイッチパネル【特長】・JIS規格・シャシ・パネル本体の塗装色はライトベージュ・パネルの塗装色はブラック
    CAD :
    2D
    取付穴 取付可能スイッチ数(個) スイッチ取付穴サイズ(φ) ボックス材質
    穴有り / 穴無し 2 -
    通常価格(税別) : 10,994円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
取付穴
取付可能スイッチ数(個)
スイッチ取付穴サイズ(φ)
ボックス材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KGNW形コントロールボックス

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      KGN形コントロールボックス

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/06/30まで

        AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          AHX9-A形コントロールボックス

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/06/30まで

              アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/06/30まで

              スチール標準スイッチボックスW80×H70 単品

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックスⅡ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  PCS PCS形プラボックス

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    AGAW形コントロールボックス

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スチール中型スイッチボックスW70×H55 単品

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        セレクタスイッチ用コントロールボックス

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/06/30まで

                        SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/06/30まで

                        スチール中型スイッチボックスパッキン付W70×H55 単品

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          RD23 スイッチパネル

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            RD24 電源スイッチパネル

                            メーカー

                            IDEC

                            IDEC

                            ミスミ

                            IDEC

                            富士電機機器制御

                            ミスミ

                            IDEC

                            ミスミ

                            ミスミ

                            IDEC

                            日東工業

                            IDEC

                            ミスミ

                            オムロン

                            日東工業

                            ミスミ

                            日東工業

                            日東工業

                            シリーズ名

                            KGNW形コントロールボックス

                            KGN形コントロールボックス

                            アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品

                            AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

                            AHX9-A形コントロールボックス

                            アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品

                            FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

                            アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品

                            スチール標準スイッチボックスW80×H70 単品

                            AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックスⅡ

                            PCS PCS形プラボックス

                            AGAW形コントロールボックス

                            スチール中型スイッチボックスW70×H55 単品

                            セレクタスイッチ用コントロールボックス

                            SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス

                            スチール中型スイッチボックスパッキン付W70×H55 単品

                            RD23 スイッチパネル

                            RD24 電源スイッチパネル

                            CAD
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            通常価格
                            (税別)

                            1,040円

                            1,040円

                            1,127円

                            • 数量別スライド値引

                            4,610円

                            特別価格

                            SALE 2025/06/30まで

                            • 数量別スライド値引

                            1,280円

                            • 数量別スライド値引

                            991円

                            • 数量別スライド値引

                            1,640円

                            • 数量別スライド値引

                            1,291円

                            特別価格

                            SALE 2025/06/30まで

                            • 数量別スライド値引

                            1,625円

                            特別価格

                            SALE 2025/06/30まで

                            • 数量別スライド値引

                            3,920円

                            1,642円

                            • 数量別スライド値引

                            4,380円

                            1,612円

                            • 数量別スライド値引

                            1,579円

                            • 数量別スライド値引

                            8,202円

                            特別価格

                            SALE 2025/06/30まで

                            2,873円

                            特別価格

                            SALE 2025/06/30まで

                            • 数量別スライド値引

                            20,789円

                            10,994円

                            通常出荷日 在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            2日目 在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            2日目 在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            3日目 3日目
                            取付穴穴有り穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り / 穴無し穴有り穴有り / 穴無し穴有り穴有り穴有り穴無し穴有り / 穴無し
                            取付可能スイッチ数(個)1 ~ 51 ~ 51 ~ 31 ~ 51 ~ 21 ~ 31 ~ 51 ~ 31 ~ 31 ~ 51 ~ 41 ~ 51 ~ 311 ~ 31 ~ 2-2
                            スイッチ取付穴サイズ(φ)223016 / 223030162222 / 3016 / 22 / 303022 / 302216 / 22 / 30-22 / 3016 / 22 / 30--
                            ボックス材質アルミアルミスチールアルミ樹脂アルミアルミ樹脂アルミ樹脂ステンレス
                            1. 1

                            ボックス単品に関連するカテゴリ

                            ボックス単品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ボックス単品に関連する通販・販売特集