(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLCオプション・その他

PLC(オプション・その他)とは、リレー回路の代替装置として開発された制御装置です。一般的にシーケンサとも呼ばれています。信号を送り伝えるための電気部品のことで、工場などの自動機械の制御だけでなく、エレベーター、自動ドアなどといった機械の制御にも幅広く使用されています。PLCは小型のコンピュータの一種ですが、プログラムはリレー回路を電子化したプログラミング言語を使用しています。オプション・その他の製品には、ケーブル加工部品、アナログ変換ユニット、端子台返還ユニットなどの周辺機器があります。また、PLCとパソコンを接続する際に使う変換器や、PLCの信号を変換して出力するアナログ信号絶縁変換ユニットなども含まれます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DeviceNet 周辺機器

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    オムロン

    DeviceNet 周辺機器

    評価 0.0
    周辺機器。【特長】・分岐タップ、電源専用タップ、ケーブル、コネクタ、終端抵抗など【用途】・DeviceNetをつかったシステムに使用されている
    種類
    分岐ユニット / コネクタ / 終端抵抗
    通常価格(税別) : 593円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    速結・差込式電源端子台

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    速結・差込式電源端子台

    評価 0.0
    【安全をとことん追求した速結・端子台】・国内製造で高品質・導通部にステンレス不使用で、通電時の異常な温度上昇の懸念を低減 (NZ2122ZはNZ2122のシリコーンカバーのため対象外) ・樹脂材料は難燃性UL94V-0を採用し、結線不良時の発火リスクを低減 (NZ2122ZはNZ2122のシリコーンカバーのため対象外) ・電安法に適合した端子台 (NZ2114、NZ2122Z、NZ32253K2は電安法対象外)
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 107
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ

    エムジー

    少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ

    評価 0.0
    通信部、電源部、入出力部が一体となった手のひらサイズの経済的なリモートI/Oです。
    種類
    I/Oシステム
    通常価格(税別) : 17,600円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

    評価 0.0
    パソコン接続用変換器。【特長】・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユニット。・シーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器(FX-USB-AW)。【用途】・シーケンサと汎用パソコンを接続する際に便利。
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 11,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CC-Linkグッズ ケーブル加工部品

    • 数量スライド割引

    三菱電機エンジニアリング

    CC-Linkグッズ ケーブル加工部品

    評価 0.0
    【特長】CC-Linkに接続するためのケーブル加工部品各種です。簡易T字分岐ユニット、端末加工ケーブル、端末加工部品セット、ケーブル、防水タイプT字分岐ユニット、防水コネクタ付きケーブル、防水タイプコネクタがあります。用途に応じてお選びいただけます。
    種類
    その他 / 分岐ユニット / コネクタ / ケーブル
    通常価格(税別) : 904円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

    三菱電機

    無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

    評価 0.0
    配線フリーのLAN用アダプタとスイッチング。【特長】・工場内LAN(Ethernet)の無線化で、ライン新設・レイアウト変更も柔軟に対応可能。・配線フリーで、配線工事費を大幅削減できる。・セキュリティ規格WPA2/WPAに対応。・安心セキュリティで外部からの不正アクセスを防止。・NZ2EHG-T8N:高さ94×幅39×奥行き120mm、質量0.36kg。・NZ2MHG-T8F2:高さ147×幅70×奥行き122mm、質量0.95kg。
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 67,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネットワークケーブルオプション

    • 数量スライド割引

    三菱電機システムサービス

    ネットワークケーブルオプション【1~2個入り】

    評価 0.0
    三菱電機システムサービス PLC(オプション・その他) ネットワークケーブルオプション。
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 2,521円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

    評価 0.0
    三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・DINレール取付アダプタ。
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

    • 数量スライド割引

    三菱電機システムサービス

    920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・通信距離が長い。回り込んで届きやすい・中継で通信距離を延長・電波干渉が少ない・アンテナが選べる・電池駆動子局をラインアップ
    種類
    無線ユニット関連
    通常価格(税別) : 32,595
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    iQ-Rシリーズ オプション

    三菱電機

    iQ-Rシリーズ オプション

    評価 0.0
    シーケンサ用オプション部材。【特長】・DINレール取付用アダプタ、基本ベース、増設ベース I/Oスロット用ブランクカバーをご用意。【用途】・小~大規模シーケンス制御。
    種類
    ブランクカバー / アダプタ
    通常価格(税別) : 999円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機

    評価 0.0
    MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機/シミュレーションユニット。【特長】・FA用の入力/出力機器を使ったシーケンスの基礎学習機材。(FX-I/O-DEMO2)・基本命令や応用命令の動作確認が行えるシンプル機構。(FX3U-32MR-SET)・FX3Gシーケンサ搭載。スイッチやランプなど、電機機器の配線実習が可能。(FX-I/O-DEMO2)・実際の装置と同じFA用のセンサやランプでシーケンス制御の学習が行えます。(FX-I/O-DEMO2)・FX3Uシーケンサ搭載。ハイスペックなFX3Uシーケンサと模擬入力スイッチでシーケンス命令の動作確認が行えます。(FX3U-32MR-SET)【用途】・シーケンサ制御の学習のサポートに便利。
    種類
    実習機
    通常価格(税別) : 118,485
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

    評価 0.0
    【特長】シーケンサのベースユニットや変換アダプタ固定台が取り付け可能です。既設のネジ穴を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。【用途】MELSEC-AnsシリーズからQシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。
    CAD :
    2D
    種類
    リニューアルツール
    通常価格(税別) : 8,360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

    三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

    評価 0.0
    【特長】Qベースユニット用のI/Oスロット用ブランクカバーです。【用途】I/Oスロットを使用しない際にフタとしてお使いいただけます。
    種類
    ブランクカバー
    通常価格(税別) : 1,790
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ メモリ

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ メモリ

    評価 0.0
    MELSEC-Fシリーズ メモリ。 【特長】・バッテリバックアップ不要なフラッシュメモリ、EEPROMメモリ。・シーケンサで書込み可能。・誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。 【用途】・プログラムの書き込みと転送。
    種類
    メモリカード
    通常価格(税別) : 6,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・拡張SRAMカセットに最適。
    種類
    メモリカード
    通常価格(税別) : 26,970円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    拡張SRAMカセット 1M・2M・4M・8M・16M

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    拡張SRAMカセット 1M・2M・4M・8M・16M

    評価 0.0
    MELSEC-iQシリーズ用の拡張SRAMカセット。【特長】・メモリ種別:拡張SRAMカセット・挿抜回数:50回以内・高さ49×幅32×奥行き18.5mm/質量:20g【用途】・ファイルレジスタ領域を拡張・NZ2MC-1MBS~8MBSの対応CPUユニット:シーケンサCPU、安全CPU・NZ2MC-8MBSEの対応CPUユニット:プロセスCPU、安全CPU・NZ2MC-16MBSの対応CPUユニット:シーケンサCPU
    種類
    メモリカード
    通常価格(税別) : 30,764円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    評価 0.0
    【特長】既設の配線を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。配線を増設しても端子台丸ごと脱着可能で、作業時間短縮に繋がります。【用途】MELSEC-AnsシリーズからQシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。
    CAD :
    2D
    種類
    リニューアルツール
    通常価格(税別) : 10,450円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

    • 数量スライド割引

    ワゴ

    PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

    評価 0.0
    PROFIBUSコネクタ、終端抵抗スイッチ内蔵、安心・簡単のスプリング結線方式。【特長】・ケーブル挿入は水平に2箇所。1入力と1出力・結線が早く行え、メンテナンスフリーの CAGE CLAMP(R)接続部は、スライドスイッチ操作により開放位置に保持することができます・コンパクトなデザインであり、S7PLCに接続するのに特に適しています(750-971のみ)・部品が脱落しません(750-971のみ)
    種類
    コネクタ
    通常価格(税別) : 6,217
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード。 【特長】・バッテリバックアップ不要でパラメータの消失を防ぐ。・C言語CPU、MESインタフェース、高速データロガー、Webサーバユニットで利用可能。・メモリ容量の違う5種類を用意。 【用途】・プログラムとパラメータファイルの格納に便利。
    種類
    メモリカード
    通常価格(税別) : 18,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    評価 0.0
    ・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。
    CAD :
    2D
    種類
    リニューアルツール
    通常価格(税別) : 10,450円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CS1Dシリーズ オプション品

    オムロン

    CS1Dシリーズ オプション品

    評価 0.0
    【特長】・CS1Dシリーズのオプション品です。・CS1W-BAT01…バッテリセット、-SP001…I/O空きスロットスペース用スペースユニット、CV500-COV01…CSシリーズのユニットコネクタ、コネクタカバー等ご用意しております。・用途に応じてご発注ください。
    種類
    その他 / スペースユニット
    通常価格(税別) : 147円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バラ線コネクタセット(40芯)

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    バラ線コネクタセット(40芯)

    評価 0.0
    【特長】バラ線とコネクタが40芯、セットになっています。既に接続されているので処理の時間短縮がかのうです。各種ユニットに付属しています。【用途】補修用にお使いいただけます。
    種類
    コネクタ
    通常価格(税別) : 2,457
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無線ユニット用オプション

    • 数量スライド割引

    三菱電機システムサービス

    無線ユニット用オプション

    評価 0.0
    三菱電機システムサービス PLC(オプション・その他) 無線ユニット用オプション。
    種類
    無線ユニット関連
    通常価格(税別) : 2,099円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バラ線圧接工具

    Panasonic

    バラ線圧接工具

    評価 0.0
    【特長】トランジスタ出力タイプ付属の、コネクタ結線時にお使いいただけます。コネクタとケーブルを接続する工具です。【用途】ケーブル加工等に最適です。
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 4,489
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュール

    • SALE 2025/06/30まで

    ワゴ

    I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュール

    評価 0.0
    モジュール式のリモートI/Oで各種フィールドバスに対応し省配線化を実現。柔軟な機器構成が可能で多点数にも対応可能。
    種類
    I/Oシステム
    通常価格(税別) : 2,750円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

    三菱電機

    MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

    評価 0.0
    シーケンサオプションのMELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ。【特長】・延長ケーブルとブロック側標準ケーブルの接続を中継。【用途】・FX0N、FX2N増設ブロック延長用アダプタ(FX2N-CNV-BC)。・FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサ用(FX2NC-CNV-IF)。・端子台タイプ増設機器接続用(FX2NC-CNV-IF)。・コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)。
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 2,790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    現場調整、保守用プロコン C200H-PRO27 オプションケーブル

    オムロン

    現場調整、保守用プロコン C200H-PRO27 オプションケーブル

    評価 0.0
    現場調整、保守用プロコン C200H-PRO27 オプションケーブル。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 5,407円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

    評価 0.0
    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ。 【特長】・FX3G/FX3Sシリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続できる。・質量:0.1kg。・トップカバー色:マンセルN1.5。・35mm幅DINレール取り付けのみ可。 【用途】・特殊アダプタを接続する時に使用。
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 2,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シーケンス制御作業受検対策ユニット

    三菱電機エンジニアリング

    シーケンス制御作業受検対策ユニット

    評価 0.0
    【特長】・シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者の育成に最適・シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業とプログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます・国家技能検定試験『電気機器組立て(シーケンス制御作業』受検対策として最適・国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です・プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます(接続ケーブルは別途必要です)・国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます・国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています
    種類
    受験対策ユニット
    通常価格(税別) : 158,797
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル

    • SALE 2025/06/30まで

    三菱電機

    MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル

    評価 0.0
    MELSEC-Fシリーズ シーケンサ接続ケーブル。【特長】・FX-30P用のラインナップ有り。【用途】・他機器との接続に使用。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 1,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

    評価 0.0
    三菱マイクロシーケンサ。【特長】・MELSEC-Fシリーズ用。・増設ユニットを延長するケーブルです。・1システムにつき1本のみ使用可能です。・入力/出力ユニット(増設ケーブルタイプ)、高速パルス入出力ユニットまたはFX5インテリジェント機能ユニットに接続する場合、コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)を併用することで接続することができます。(各増設機器には標準の接続ケーブルが付属、または内蔵されています)【用途】・増設延長ケーブル。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 2,880円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NXシリーズ オプションボード(CPUユニット用)

    オムロン

    NXシリーズ オプションボード(CPUユニット用)

    評価 0.0
    NXシリーズ NX1P2 CPUユニットのオプションボードスロットに装着して使用。
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 4,301円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器

    三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器

    評価 0.0
    モーション専用機器 手動パルス発生器。【特長】・パルス分解能:25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)・許容軸荷重:ラジアル荷重 19.6N、スラスト荷重 9.8N・許容回転数:200r/min(通常回転時)電圧出力・MR-J4-A_-RJ、MR-J4-DUA_-RJ用、MR-J3-T用、MR-JN用
    種類
    その他
    通常価格(税別) : 21,970
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CompoNet 周辺機器 オプション品

    • 数量スライド割引

    オムロン

    CompoNet 周辺機器 オプション品

    評価 0.0
    【特長】フラットケーブルI(シース無し)の場合に周辺機器としてお使いいただけます。マルチ配線用コネクタ、マルチ配線用コネクタプラグ、オープン型コネクタ(ユニット接続用)をご用意しております。用途に応じてお選びいただけます。
    種類
    コネクタ
    通常価格(税別) : 587円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無線ユニット 増設ユニット

    • 数量スライド割引

    三菱電機システムサービス

    無線ユニット 増設ユニット

    評価 0.0
    三菱電機システムサービス PLC(オプション・その他) 無線ユニット 増設ユニット。
    種類
    無線ユニット関連
    通常価格(税別) : 32,862円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    同軸バスシステム用終端抵抗

    三菱電機

    同軸バスシステム用終端抵抗

    評価 0.0
    【特長】10同軸バスシステム用の終端抵抗です。MELSECNET、Hネットワークユニットに対応しています。【抵抗値(Ω)】75
    種類
    終端抵抗
    通常価格(税別) : 2,390
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジ端子台用オプション 短絡バー

    • 数量スライド割引

    三菱電機エンジニアリング

    ネジ端子台用オプション 短絡バー【20個入り】

    評価 0.0
    三菱電機エンジニアリング PLC(オプション・その他) ネジ端子台用オプション 短絡バー。
    種類
    端子台用短絡バー
    通常価格(税別) : 4,783円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

    三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

    評価 0.0
    三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・32点圧接端子台アダプタに最適。
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 820円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル

    三菱電機

    MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル

    評価 0.0
    【特長】基本ユニット用の電源ケーブルです。【用途】基本ユニットにDC24Vの電源を供給するためのケーブルです。電源ケーブルのみのため、交換用としてお使いいただけます。【長さ(m)】1
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 288
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    評価 0.0
    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード。【特長】・FX2NC-□□□ADP/FX3U-□□□ADP接続用コネクタ変換可能
    種類
    機能拡張ボード
    通常価格(税別) : 1,780
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)

    三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)

    評価 0.0
    シーケンサに増設した RS-232C 機能拡張ボードでプログラム転送する。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 15,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    三菱電機

    CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー【1~10個入り】

    評価 0.0
    CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー。 【特長】・I/Oユニット用オプション部品・8点/16点/32点ユニット用 【用途】・フィールドネットワークによる機器接続用部材
    種類
    保護カバー
    通常価格(税別) : 3,990円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング

    MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    評価 0.0
    【特長】・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AシリーズからiQ-Rシリーズへの置換用。・MELSEC-Lシリーズ用リニューアルツールが活用いただける構成もございますので下記選定ツールをご活用ください。  Lシリーズ用製品ページ:入出力ユニット用・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。
    種類
    リニューアルツール
    通常価格(税別) : 10,450円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

    オムロン

    プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

    評価 0.0
    【特長】シュミレーション機能付きのサポートソフトが使えるプログラムリレー。RS-232Cシリアルポートが無いノートパソコンに、CS1W-CIF31、USBシリアル変換ケーブルを接続することでお使いいただけます。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 8,285
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RJ-45ソケット・プラグ

    ダイヤトレンド

    RJ-45ソケット・プラグ

    評価 0.0
    【特長】・RJ-45ソケットとプラグです・DESF1(RJ-45ソケット)にDESM1(防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ)を使用することで、 ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持できます
    種類
    コネクタ
    通常価格(税別) : 2,017円~
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/06/30まで

DeviceNet 周辺機器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    速結・差込式電源端子台

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          CC-Linkグッズ ケーブル加工部品

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ネットワークケーブルオプション

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    iQ-Rシリーズ オプション

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            MELSEC-Fシリーズ メモリ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                拡張SRAMカセット 1M・2M・4M・8M・16M

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          CS1Dシリーズ オプション品

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            バラ線コネクタセット(40芯)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              無線ユニット用オプション

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                バラ線圧接工具

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/06/30まで

                                                I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュール

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    現場調整、保守用プロコン C200H-PRO27 オプションケーブル

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        シーケンス制御作業受検対策ユニット

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/06/30まで

                                                        MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            NXシリーズ オプションボード(CPUユニット用)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                CompoNet 周辺機器 オプション品

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  無線ユニット 増設ユニット

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    同軸バスシステム用終端抵抗

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ネジ端子台用オプション 短絡バー

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              • SALE 2025/06/30まで

                                                                              CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    RJ-45ソケット・プラグ

                                                                                    メーカー

                                                                                    オムロン

                                                                                    Panasonic

                                                                                    エムジー

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機システムサービス

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機システムサービス

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    ワゴ

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    オムロン

                                                                                    Panasonic

                                                                                    三菱電機システムサービス

                                                                                    Panasonic

                                                                                    ワゴ

                                                                                    三菱電機

                                                                                    オムロン

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    オムロン

                                                                                    三菱電機

                                                                                    オムロン

                                                                                    三菱電機システムサービス

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機

                                                                                    三菱電機エンジニアリング

                                                                                    オムロン

                                                                                    ダイヤトレンド

                                                                                    シリーズ名

                                                                                    DeviceNet 周辺機器

                                                                                    速結・差込式電源端子台

                                                                                    少チャネルコンパクト一体形リモートI/O CC-Link用 R7Cシリーズ

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

                                                                                    CC-Linkグッズ ケーブル加工部品

                                                                                    無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

                                                                                    ネットワークケーブルオプション【1~2個入り】

                                                                                    MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

                                                                                    920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

                                                                                    iQ-Rシリーズ オプション

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機

                                                                                    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

                                                                                    MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ メモリ

                                                                                    MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット

                                                                                    拡張SRAMカセット 1M・2M・4M・8M・16M

                                                                                    MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                                                                                    PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

                                                                                    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

                                                                                    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                                                                                    CS1Dシリーズ オプション品

                                                                                    バラ線コネクタセット(40芯)

                                                                                    無線ユニット用オプション

                                                                                    バラ線圧接工具

                                                                                    I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュール

                                                                                    MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

                                                                                    現場調整、保守用プロコン C200H-PRO27 オプションケーブル

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

                                                                                    シーケンス制御作業受検対策ユニット

                                                                                    MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

                                                                                    NXシリーズ オプションボード(CPUユニット用)

                                                                                    Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器

                                                                                    CompoNet 周辺機器 オプション品

                                                                                    無線ユニット 増設ユニット

                                                                                    同軸バスシステム用終端抵抗

                                                                                    ネジ端子台用オプション 短絡バー【20個入り】

                                                                                    MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

                                                                                    MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

                                                                                    MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)

                                                                                    CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー【1~10個入り】

                                                                                    MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

                                                                                    プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

                                                                                    RJ-45ソケット・プラグ

                                                                                    CAD
                                                                                    • 2D
                                                                                    • 2D
                                                                                    • 2D
                                                                                    通常価格
                                                                                    (税別)

                                                                                    593円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/30まで

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    107円

                                                                                    17,600円

                                                                                    11,990円

                                                                                    904円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    67,900円

                                                                                    2,521円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    540円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    32,595円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    999円

                                                                                    118,485円

                                                                                    8,360円

                                                                                    1,790円

                                                                                    6,350円

                                                                                    26,970円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    30,764円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    10,450円

                                                                                    6,217円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    18,970円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    10,450円

                                                                                    147円

                                                                                    2,457円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,099円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    4,489円

                                                                                    2,750円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/30まで

                                                                                    2,790円

                                                                                    5,407円

                                                                                    2,990円

                                                                                    158,797円

                                                                                    1,900円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/30まで

                                                                                    2,880円

                                                                                    4,301円

                                                                                    21,970円

                                                                                    587円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    32,862円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    2,390円

                                                                                    4,783円

                                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                                    820円

                                                                                    288円

                                                                                    1,780円

                                                                                    15,000円

                                                                                    3,990円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/06/30まで

                                                                                    10,450円

                                                                                    8,285円

                                                                                    2,017円

                                                                                    通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    2日目 8日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    1日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    5日目 在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                    2日目
                                                                                    種類分岐ユニット / コネクタ / 終端抵抗その他 I/Oシステムその他その他 / 分岐ユニット / コネクタ / ケーブルアダプタアダプタアダプタ無線ユニット関連ブランクカバー / アダプタ実習機リニューアルツールブランクカバーメモリカードメモリカードメモリカードリニューアルツールコネクタメモリカードリニューアルツールその他 / スペースユニットコネクタ無線ユニット関連その他 I/Oシステムアダプタケーブルアダプタ受験対策ユニットケーブルケーブルその他その他コネクタ無線ユニット関連終端抵抗端子台用短絡バーアダプタケーブル機能拡張ボードケーブル保護カバーリニューアルツールケーブルコネクタ

                                                                                    PLCオプション・その他に関連するカテゴリ

                                                                                    PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                    PLCオプション・その他に関連する通販・販売特集