(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
AC200V用電磁開閉器。長寿命の商品となります。端子カバーは標準装備されてい...
型式 | フレームサイズ(AF) | コイル電圧 | 補助接点 | モータ容量(KW) | サーマルリレー型式 | 整定範囲 (A) |
MCT6R-AC200V-0.52 | 18 | AC200V | 1a | 0.05 | MT-12/2H-0.52A-S | 0.4~0.63 |
MCT6R-AC200V-0.82 | 0.1 | MT-12/2H-0.82A-S | 0.63~1 | |||
MCT6R-AC200V-1.3 | 0.2 | MT-12/2H-1.3A-S | 1~1.6 | |||
MCT6R-AC200V-2.1 | 0.4 | MT-12/2H-2.1A-S | 1.6~2.5 | |||
MCT6R-AC200V-3.3 | 0.75 | MT-12/2H-3.3A-S | 2.5~4 | |||
MCT6R-AC200V-5 | 1 | MT-12/2H-5A-S | 4~6 | |||
MCT6R-AC200V-6.5 | 1.5 | MT-12/2H-6.5A-S | 5~8 | |||
MCT6R-AC200V-7.5 | 1.5 | MT-12/2H-7.5A-S | 6~9 | |||
MCT6R-AC200V-8.5 | 2.2 | MT-12/2H-8.5A-S | 7~10 | |||
MCT9R-AC200V-0.52 | 22 | 1a1b | 0.05 | MT-32/2H-0.52A-S | 0.4~0.63 | |
MCT9R-AC200V-0.82 | 0.1 | MT-32/2H-0.82A-S | 0.63~1 | |||
MCT9R-AC200V-1.3 | 0.2 | MT-32/2H-1.3A-S | 1~1.6 | |||
MCT9R-AC200V-2.1 | 0.4 | MT-32/2H-2.1A-S | 1.6~2.5 | |||
MCT9R-AC200V-3.3 | 0.75 | MT-32/2H-3.3A-S | 2.5~4 | |||
MCT9R-AC200V-5 | 1 | MT-32/2H-5A-S | 4~6 | |||
MCT9R-AC200V-6.5 | 1.5 | MT-32/2H-6.5A-S | 5~8 | |||
MCT9R-AC200V-7.5 | 1.5 | MT-32/2H-7.5A-S | 6~9 | |||
MCT9R-AC200V-8.5 | 2.2 | MT-32/2H-8.5A-S | 7~10 | |||
MCT9R-AC200V-11 | 2.5 | MT-32/2H-11A-S | 9~13 | |||
MCT9R-AC200V-15 | 2.5 | MT-32/2H-15A-S | 12~18 | |||
MCT9R-AC200V-19 | 2.5 | MT-32/2H-19A-S | 16~22 | |||
MCT9R-AC200V-21.5 | 2.5 | MT-32/2H-21.5A-S | 18~25 | |||
MCT9R-AC200V-27 | 2.5 | MT-32/2H-27A-S | 22~32 | |||
MCT12R-AC200V-0.52 | 22 | 1a1b | 0.05 | MT-32/2H-0.52A-S | 0.4~0.63 | |
MCT12R-AC200V-0.82 | 0.1 | MT-32/2H-0.82A-S | 0.63~1 | |||
MCT12R-AC200V-1.3 | 0.2 | MT-32/2H-1.3A-S | 1~1.6 | |||
MCT12R-AC200V-2.1 | 0.4 | MT-32/2H-2.1A-S | 1.6~2.5 | |||
MCT12R-AC200V-3.3 | 0.75 | MT-32/2H-3.3A-S | 2.5~4 | |||
MCT12R-AC200V-5 | 1 | MT-32/2H-5A-S | 4~6 | |||
MCT12R-AC200V-6.5 | 1.5 | MT-32/2H-6.5A-S | 5~8 | |||
MCT12R-AC200V-7.5 | 1.5 | MT-32/2H-7.5A-S | 6~9 | |||
MCT12R-AC200V-8.5 | 2.2 | MT-32/2H-8.5A-S | 7~10 | |||
MCT12R-AC200V-11 | 3.5 | MT-32/2H-11A-S | 9~13 | |||
MCT12R-AC200V-15 | 3.5 | MT-32/2H-15A-S | 12~18 | |||
MCT12R-AC200V-19 | 3.5 | MT-32/2H-19A-S | 16~22 | |||
MCT12R-AC200V-21.5 | 3.5 | MT-32/2H-21.5A-S | 18~25 | |||
MCT12R-AC200V-27 | 3.5 | MT-32/2H-27A-S | 22~32 | |||
MCT18R-AC200V-0.52 | 22 | AC200V | 1a1b | 0.05 | MT-32/2H-0.52A-S | 0.4~0.63 |
MCT18R-AC200V-0.82 | 0.1 | MT-32/2H-0.82A-S | 0.63~1 | |||
MCT18R-AC200V-1.3 | 0.2 | MT-32/2H-1.3A-S | 1~1.6 | |||
MCT18R-AC200V-2.1 | 0.4 | MT-32/2H-2.1A-S | 1.6~2.5 | |||
MCT18R-AC200V-3.3 | 0.75 | MT-32/2H-3.3A-S | 2.5~4 | |||
MCT18R-AC200V-5 | 1 | MT-32/2H-5A-S | 4~6 | |||
MCT18R-AC200V-6.5 | 1.5 | MT-32/2H-6.5A-S | 5~8 | |||
MCT18R-AC200V-7.5 | 1.5 | MT-32/2H-7.5A-S | 6~9 | |||
MCT18R-AC200V-8.5 | 2.2 | MT-32/2H-8.5A-S | 7~10 | |||
MCT18R-AC200V-11 | 3.7 | MT-32/2H-11A-S | 9~13 | |||
MCT18R-AC200V-15 | 3.7 | MT-32/2H-15A-S | 12~18 | |||
MCT18R-AC200V-19 | 4.5 | MT-32/2H-19A-S | 16~22 | |||
MCT18R-AC200V-21.5 | 4.5 | MT-32/2H-21.5A-S | 18~25 | |||
MCT18R-AC200V-27 | 4.5 | MT-32/2H-27A-S | 22~32 | |||
MCT22R-AC200V-0.52 | 22 | 1a1b | 0.05 | MT-32/2H-0.52A-S | 0.4~0.63 | |
MCT22R-AC200V-0.82 | 0.1 | MT-32/2H-0.82A-S | 0.63~1 | |||
MCT22R-AC200V-1.3 | 0.2 | MT-32/2H-1.3A-S | 1~1.6 | |||
MCT22R-AC200V-2.1 | 0.4 | MT-32/2H-2.1A-S | 1.6~2.5 | |||
MCT22R-AC200V-3.3 | 0.75 | MT-32/2H-3.3A-S | 2.5~4 | |||
MCT22R-AC200V-5 | 1 | MT-32/2H-5A-S | 4~6 | |||
MCT22R-AC200V-6.5 | 1.5 | MT-32/2H-6.5A-S | 5~8 | |||
MCT22R-AC200V-7.5 | 1.5 | MT-32/2H-7.5A-S | 6~9 | |||
MCT22R-AC200V-8.5 | 2.2 | MT-32/2H-8.5A-S | 7~10 | |||
MCT22R-AC200V-11 | 3.7 | MT-32/2H-11A-S | 9~13 | |||
MCT22R-AC200V-15 | 3.7 | MT-32/2H-15A-S | 12~18 | |||
MCT22R-AC200V-19 | 5.5 | MT-32/2H-19A-S | 16~22 | |||
MCT22R-AC200V-21.5 | 5.5 | MT-32/2H-21.5A-S | 18~25 | |||
MCT22R-AC200V-27 | 5.5 | MT-32/2H-27A-S | 22~32 | |||
MCT32R-AC200V-0.52 | 40 | 2a2b | 0.05 | MT-32/2H-0.52A-S | 0.4~0.63 | |
MCT32R-AC200V-0.82 | 0.1 | MT-32/2H-0.82A-S | 0.63~1 | |||
MCT32R-AC200V-1.3 | 0.2 | MT-32/2H-1.3A-S | 1~1.6 | |||
MCT32R-AC200V-2.1 | 0.4 | MT-32/2H-2.1A-S | 1.6~2.5 | |||
MCT32R-AC200V-3.3 | 0.75 | MT-32/2H-3.3A-S | 2.5~4 | |||
MCT32R-AC200V-5 | 1 | MT-32/2H-5A-S | 4~6 | |||
MCT32R-AC200V-6.5 | 1.5 | MT-32/2H-6.5A-S | 5~8 | |||
MCT32R-AC200V-7.5 | 1.5 | MT-32/2H-7.5A-S | 6~9 | |||
MCT32R-AC200V-8.5 | 2.2 | MT-32/2H-8.5A-S | 7~10 | |||
MCT32R-AC200V-11 | 3.7 | MT-32/2H-11A-S | 9~13 | |||
MCT32R-AC200V-15 | 3.7 | MT-32/2H-15A-S | 12~18 | |||
MCT32R-AC200V-19 | 5.5 | MT-32/2H-19A-S | 16~22 | |||
MCT32R-AC200V-21.5 | 5.5 | MT-32/2H-21.5A-S | 18~25 | |||
MCT32R-AC200V-27 | 7.5 | MT-32/2H-27A-S | 22~32 | |||
MCT50R-AC200V-30S | 65 | 7.5 | MT-63/2H-30A-S | 24~36 | ||
MCT50R-AC200V-34S | 7.5 | MT-63/2H-34A-S | 28~40 | |||
MCT50R-AC200V-55S | 15 | MT-63/2H-55A-S | 45~65 | |||
MCT65R-AC200V-30S | 65 | 7.5 | MT-63/2H-30A-S | 24~36 | ||
MCT65R-AC200V-34S | 7.5 | MT-63/2H-34A-S | 28~40 | |||
MCT65R-AC200V-55S | 15 | MT-63/2H-55A-S | 45~65 |
定格篭圧 | 定格篭流 | |
補助接点容量 | AC120V | 6A |
AC240V | 3A | |
AC380V | 1.9A | |
AC480V | 1.5A | |
AC500V | 1.4A | |
AC600V | 1.2A | |
DC125V | 1.1A | |
DC250V | 0.55A | |
DC400V | 0.31A | |
DC500V | 0 27A | |
DC600V | 0.2A |
フレーム サイズ | 18AF | 22AF | 40AF | 65AF | ||||
型式 | MCT6 | MCT9 | MCT12 | MCT18 | MCT22 | MCT32 | MCT50 | MCT65 |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
定格電圧 | 690V | 690V | 1000V | 1000V | ||||
定格絶縁電圧 | 690V | 690V | 1000V | 1000V | ||||
定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
定格インパルス電圧 | 6kV | 6kV | 8kV | 8kV | ||||
開閉頻度(回/時間)AC3級 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | ||||
機械的寿命(万回) | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
電気的寿命(万回) | 250 | 250 | 200 | 200 | ||||
AC-1級 A | 25 | 25 | 27 | 40 | 45 | 55 | 100 | 115 |
AC-3級 200/240V KW | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
A | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 32 | 55 | 65 |
380/440V KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
A | 7 | 9 | 12 | 18 | 22 | 32 | 50 | 65 |
500/550V KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 |
A | 6 | 7 | 12 | 13 | 20 | 28 | 43 | 60 |
690V KW | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 |
A | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 20 | 28 | 35 |
UL定格 連続電流 A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 |
単相 110〜120V HP | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
220~240V HP | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
三相 200~208V HP | 2 | 2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 25 |
220~240V HP | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 | 30 |
440~480V HP | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 |
550~600V HP | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 60 |
コイル電圧 AC 重量 Kg | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.55 | 1.05 | |||
コイル電圧 DC 重量 Kg | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.77 | 1.3 |
周囲温度 | 基準20℃、-10℃~40℃ |
---|---|
(1日気中平均温度の最高35℃、年気中平均温度の最高25℃) | |
盤内最高温度 | 55℃ |
電磁接触器の動作特性、サーマルリレーの動作特性は周囲温度により影響を受けますので注意してください。 | |
相対湿度 | 45~85%RH ただし、結露および氷結のないこと。 |
標高 | 2,000m以下 |
振動 | 10~55Hz 19.6m/s2以下 |
衝撃 | 49m/s2以下 |
雰囲気 | じんあい、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、水気、塩分などがあまり含まれていないこと。 また、密閉状態で長期間連続使用されると接触障害などに至ることがあります。 |
![]() | ![]() | ①電流調整ダイヤル +またはードライバーを使い電流調整を行うことができます。 モーターの全負荷電流値を設定する場合、安全カバーを開け電流調整ダイヤルを回転させ適切な電流値を三角に合わせてください。 調整ダイヤルは電流値の範囲内で使用可能です。 |
![]() | ②ストップ/テストボタン 緊急状況で非常停止が必要な場合、ボタンを押すことで回路構成による動作につながります。 動作テストが必要な場合、ボタンを引っ張ると状態確認ができます。 | |
![]() | ③トリップ表示部分 動作時、トリップ状態を確認することができます。 | |
![]() | ④手動/自動リセット装置 手動リセットモードではリセットボタンを手で押すことでリセットし、 自動リセットモード(A)に変える場合、リセットボタンは押したままで 自動リセットモード(A)の方向に回転させ、 矢印を自動リセットモード(A)に合わせてください。 |
可逆型の接点構成は、上記図中のMCT6R~MCT65Rが該当致します。
[!]仕様変更により2024年12月1日から商品本体とカバーが「合体している商品」と「分離している商品」が混在となります。
新旧混合出荷となる可能性がある旨、予めご了承ください。
[!]商品本体とカバーが合体している商品について、カバーと商品本体は別々の部品となっております。
[!]商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
適合ワイヤーキット (電磁接触器同士を接続する固定ワイヤー)
(別売)適合ワイヤーキット | ||
電磁開閉器型式 | コンタクタ 型式 | ワイヤーキット 型式 |
MCT6 | MCR-6A | UW-18 |
MCT9~22 | MCR-9B~22B | UW-22 |
MCT32 | MCR-32A | UW-32 |
MCT50、65 | MCR-50A、65A | UW-63 |
ワイヤーキットの組立方法 ![]() ![]() ユニットを組み立てます。 2.リード線で制御信号を配線します。 3.ワイヤキットを取り付けます。 印字 RSTを一次側(Line)、 UVWを二次側(Load)に 接続します。 [ ! ]ワイヤーキットをご使用の場合、リード線を先に配線し ワイヤーキットの下になるようにしてください。 |
機器名 | フレーム サイズ | 型番 | 外形図 |
電磁 接触器 | 18AF | MC-6A-□□□□□-1A | ![]() |
22AF | MC-9B-□□□□□-1A1B MC-12B-□□□□□-1A1B MC-18B-□□□□□-1A1B MC-22B-□□□□□-1A1B | ![]() | |
40AF | MC-32A-□□□□□-2A2B | ![]() | |
65AF | MC-50A-□□□□□-2A2B MC-65A-□□□□□-2A2B | ![]() |
機器名 | フレームサイズ | 型番 | 外形図 | |||
サーマルリレー | 18AF | MT-12/2H-□A-S | ![]() | |||
22AF | MT-32/2H-□A-S | ![]() | ||||
40AF | ||||||
65AF | MT-63/2H-□A-S | ![]() |
型番 |
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A) |
補助接点 |
代表規格 |
寸法 長さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 厚み(mm) |
定格電流(A) |
整定範囲(A) |
フレームサイズ(AF) |
電磁接触器タイプ |
電磁接触器型式 |
サーマルリレー型式 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MCT12R-AC200V-5 |
1/5
|
1a1b
|
-
|
148.5
|
100
|
90
|
12
|
4~6
|
22
|
MC-12b
|
MC-12B-AC200V-1A1B
|
MT-32/2H-5A-S
| 1個 | 7,428円(
8,171円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
AC200V用電磁開閉器。長寿命の商品となります。
端子カバーは標準装備されています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MCT12R-AC200V-5で型番確定
MCTシリーズ 可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC200Vの型番MCT12R-AC200V-5のページです。
型番MCT12R-AC200V-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MCT12R-AC200V-11 |
MCT12R-AC200V-15 |
MCT12R-AC200V-19 |
MCT12R-AC200V-6.5 |
MCT12R-AC200V-7.5 |
MCT12R-AC200V-8.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | モータ容量 AC200V~220V級 (kW/A) | 補助接点 | 代表規格 | 寸法 長さ (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 厚み (mm) | 定格電流 (A) | 整定範囲 (A) | フレームサイズ (AF) | 電磁接触器タイプ | 電磁接触器型式 | サーマルリレー型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,428円 ( 8,171円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3.5/11 | 1a1b | - | 148.5 | 100 | 90 | 12 | 9~13 | 22 | MC-12b | MC-12B-AC200V-1A1B | MT-32/2H-11A-S | |
7,428円 ( 8,171円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3.5/15 | 1a1b | - | 148.5 | 100 | 90 | 12 | 12~18 | 22 | MC-12b | MC-12B-AC200V-1A1B | MT-32/2H-15A-S | |
7,428円 ( 8,171円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3.5/19 | 1a1b | - | 148.5 | 100 | 90 | 12 | 16~22 | 22 | MC-12b | MC-12B-AC200V-1A1B | MT-32/2H-19A-S | |
7,428円 ( 8,171円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1.5/6.5 | 1a1b | - | 148.5 | 100 | 90 | 12 | 5~8 | 22 | MC-12b | MC-12B-AC200V-1A1B | MT-32/2H-6.5A-S | |
7,428円 ( 8,171円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1.5/7.5 | 1a1b | - | 148.5 | 100 | 90 | 12 | 6~9 | 22 | MC-12b | MC-12B-AC200V-1A1B | MT-32/2H-7.5A-S | |
7,428円 ( 8,171円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 2.2/8.5 | 1a1b | - | 148.5 | 100 | 90 | 12 | 7~10 | 22 | MC-12b | MC-12B-AC200V-1A1B | MT-32/2H-8.5A-S |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針