(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT-12/2H-5A-S
MTシリーズ サーマルリレー サーマルリレー

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,796円
税込単価
1,976円

【特長】・低価格を実現したサーマルリレーです。容易に付属装置の取付が可能です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズの商品はミスミブランドの電磁接触器(サーマルリレー)との組み合わせでのご使用は推奨しておりません。ミスミホームページ記載のメーカー名をご確認いただき、メーカー名を揃えてご使用をお願いいたします。

MT-12/2H-5A-S の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

電磁接触器
フレームサイズ(AF)
モータ容量(KW) 整定範囲(A) 型式
18 0.05 0.4~0.63 MT-12/2H-0.52A-S
0.1 0.63~1 MT-12/2H-0.82A-S
0.2 1~1.6 MT-12/2H-1.3A-S
0.4 1.6~2.5 MT-12/2H-2.1A-S
0.75 2.5~4 MT-12/2H-3.3A-S
1 4~6 MT-12/2H-5A-S
1.5 5~8 MT-12/2H-6.5A-S
6~9 MT-12/2H-7.5A-S
2.2 7~10 MT-12/2H-8.5A-S
22/40 0.05 0.4~0.63 MT-32/2H-0.52A-S
0.1 0.63~1 MT-32/2H-0.82A-S
0.2 1~1.6 MT-32/2H-1.3A-S
0.4 1.6~2.5 MT-32/2H-2.1A-S
0.75 2.5~4 MT-32/2H-3.3A-S
1 4~6 MT-32/2H-5A-S
1.5 5~8 MT-32/2H-6.5A-S
6~9 MT-32/2H-7.5A-S
2.2 7~10 MT-32/2H-8.5A-S
3.7 9~13 MT-32/2H-11A-S
12~18 MT-32/2H-15A-S
5.5 16~22 MT-32/2H-19A-S
18~25 MT-32/2H-21.5A-S
7.5 22~32 MT-32/2H-27A-S
65 7.5 24~36 MT-63/2H-30A-S
28~40 MT-63/2H-34A-S
15 45~65 MT-63/2H-55A-S

外形図

      (単位:mm)
MT-12(100g)   MT-32(167g)  
MT-63(303g)      
   

概要仕様

仕様
型式 MT-12,MT-32,MT-63
定格使用電圧 Max.690V
定格絶縁電圧 690V
定格周波数 50/60Hz
保護等級 IP20
周囲温度 保存温度範囲 -30~+65℃
使用温度範囲 -25~+60℃
振動 60G
絶縁耐力 6kV
定格インパルス耐電圧 6kV
接点構成 1a1b(1a+1b)
定格通電電流 5A
定格使用電流 AC120V 1.5A
AC240V 0.75A
AC380V 0.47A
AC480V 0.375A
AC500V 0.35A
AC600V 0.3A
DC120V 0.22A
DC240V 0.1A
■動作状況のインジケーターとトリップテストの方法
    ①電流調整ダイヤル
    +またはードライバーを使い電流調整を行うことができます。
    モーターの全負荷電流値を設定する場合、安全カバーを開け電流調整ダイヤルを回転させ適切な電流値を三角に合わせてください。
    調整ダイヤルは電流値の範囲内で使用可能です。
    ②ストップ/テストボタン
    緊急状況で非常停止が必要な場合、ボタンを押すことで回路構成による動作につながります。
    動作テストが必要な場合、ボタンを引っ張ると状態確認ができます。
    ③トリップ表示部分
    動作時、トリップ状態を確認することができます。
    ④手動/自動リセット装置
    手動リセットモードではリセットボタンを手で押すことでリセットし、
    自動リセットモード(A)に変える場合、リセットボタンは押したままで
    自動リセットモード(A)の方向に回転させ、
    矢印を自動リセットモード(A)に合わせてください。
■動作状態による補助接点状態
■動作特性曲線
Class 10A, 18AF


Class 10A, 40AF


Class 10A, 65AF

型番リスト

型番
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-12/2H-5A-S

1/5
CE / UL
73.2
45
63.7

1個

1,796( 1,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格を実現したサーマルリレーです。容易に付属装置の取付が可能です
・電動機を過負荷、欠損及び拘束から保護し、指導時間が長い負荷の運転にも適合します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズの商品はミスミブランドの電磁接触器(サーマルリレー)との組み合わせでのご使用は推奨しておりません。ミスミホームページ記載のメーカー名をご確認いただき、メーカー名を揃えてご使用をお願いいたします。

カタログ

 

MT-12/2H-5A-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MTシリーズ サーマルリレーの型番MT-12/2H-5A-Sのページです。
型番MT-12/2H-5A-Sに関する仕様情報を記載しております。

MTシリーズ サーマルリレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MT-12/2H-1.3A-S
MT-12/2H-2.1A-S
MT-12/2H-3.3A-S
MT-12/2H-6.5A-S
MT-12/2H-7.5A-S
MT-12/2H-8.5A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モータ容量 AC200V~220V級
(kW/A)
代表規格 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

1,796円

( 1,976円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2/1.3CE / UL73.24563.7

1,796円

( 1,976円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4/2.1CE / UL73.24563.7

1,796円

( 1,976円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75/3.3CE / UL73.24563.7

1,796円

( 1,976円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5/6.5CE / UL73.24563.7

1,796円

( 1,976円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5/7.5CE / UL73.24563.7

1,796円

( 1,976円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2/8.5CE / UL73.24563.7

サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました