(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット変換アダプターセット

ソケット変換アダプターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,644円
税込価格
6,208円

・差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。

詳細情報を確認する

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7 / 9.5 / 6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2 / 3/8 / 1/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 差込角(mm):
    38:6.35凹×9.5凸,48:9.5凹×6.35凸,58:9.5凹×12.7凸,68:12.7凹×9.5凸
  • セット内容(点):
    4
  • 質量(g):
    130

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SAS40

1個

5,644( 6,208円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット変換アダプターセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました