(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)

ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,579円 ~ 10,097円
税込価格
7,237円 ~ 11,107円

凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
二面幅寸法(S寸法)
セット内容(点)
セット内容
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
3/8
20.5 ~ 31.5
2.5 ~ 12
9
BIT3-H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H10、H12
ソケットホルダー(10個タイプ) SH3310
240

1個

6,579( 7,237円 )

5日目

12.7
1/2
24.5 ~ 51.5
3 ~ 22
12
BIT4-H03、H04、H05、H06、H07、H08、H10、H12、H14、H17、H19、H22
ソケットホルダー(10個タイプ) SH4312
710

1個

10,097( 11,107円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました