(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース BX121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールケース BX121

通常単価(税別)
9,564円
税込単価
10,520円

【特長】・ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX121

1個

9,564( 10,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。
・持ち運びに便利です。
・中皿付で小物の整理整頓に最適。
・軽量化を実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース BX121の型番BX121のページです。
型番BX121に関する仕様情報を記載しております。

ツールケース BX121のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました