(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
39,500円 ~ 175,000円  特別価格 
税込価格
43,450円 ~ 192,500円  特別価格 

【特長】・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • 電源(V):
    単相200
  • 詳細タイプ:
    ダイアフラム型
  • 仕様:
    1段排気方式
  • 詳細仕様1:
    使用雰囲気温度範囲:7~40℃

(i)ご注意

  • ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
  • ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
到達圧力(Pa)
吸気口径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120/144(50/60Hz)
13.3×10の3乗
14
238.0
358
162
4571133306018
195-3686
19000.0

1個

175,000円

136,150

( 149,765円 )

4日目

12/24(50/60Hz)
24.0×10の3乗
Rc1/8
100.6
163
91
4571133301464
195-3692
1900.0

1個

39,500円

32,785

( 36,064円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
・接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
・サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
・シンプル構造でメンテナンスも容易です。
【用途】
・吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
・分析機器、理化学機器。
・半導体検査装置。
・デバイス組立。
・自動機、包装機。

(i)ご注意

  • ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
  • ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました