(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パージ剤 Zクリーン®

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S29
パージ剤 Zクリーン® パージザイ Zクリーン

通常単価(税別)
24,250円
税込単価
26,675円

【概要】・強い洗浄能力と高置換性で、コスト・作業時間・材料ロス・洗浄のメンテナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25㎏/1袋です。100㎏のご注文の場合は数量4とご入力ください。
  • メーカー名は、日祥をご指定ください。

型番

S29 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

洗浄のしくみ


1.圧倒的な科学的浸透力を発揮
ペレットに含まれている特殊界面活性剤が洗浄対象物に反応し、化学的に付着面から浮き上がらせます。
2.強力な物理的剥離作用
独自のペースポリマーが浮き上がった残留樹脂を捕まえて洗い流します。
3.素早い後続樹脂への置換性
特殊界面活性剤により浸透力、金属剥離性が優れているので後続樹脂への置換もスムーズです。

使用上のご注意

 
  • SDSをお読みください
    型番ごとに製品安全シート(SDS)をご用意していますのでご一読願います。
     
  • 使用温度を厳守してください
    型番ごとに設定されている使用温度範囲内でご使用ください。
     
  • 洗浄作業以外には使用しないでください
    本製品はプラスチック加工機用洗浄剤ですので、食用あるいはその他の目的には使用できません。
     
  • 安全上の注意事項
    1.高温でパージする場合、とくに安全面に留意して保護具を着用してください。また、ノズル・ダイス付近に顔を近づけないでください。
    2.局所排気装置の設置をお薦めします。高温で使用する場合は発煙することもあります。有毒ではありませんが換気に心がけてください。
    3.危険防止のためパージした塊は、水を張ったバケツ等で充分冷却してから処理してください。
     
  • 廃棄上の注意
    1.Zクリーン®の廃棄物は、焼却またはリサイクルなどによって処理できます
    2.焼却する時は、焼却設備を用いて大気汚染防止法等に適合した処理を施して焼却してください。
    3.埋め立てる時は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に従って処理してください。
     
  • その他の注意事項
    1.押出成形機等へ使用する場合は、モーター負荷、樹脂圧の上昇を注意しながら徐々にスクリューの回転を操作してください。
    2.押出成形機等で次の場合は、スクリーンパック(SP)を外さずに連続してパージ可能です。
    洗浄途中に樹脂圧が急上昇する場合、成型機内のヤケ/炭化物がはがれ、スクリーンパックが目詰まりしている可能性があるので取り外しや交換をおこなってください。
    多層ダイスの場合、使用材料(成型温度)による洗浄操作の難しさがあります。
    3.異物混入防止のため、使用後はミシン掛けをおこない保管することを推奨します。
    4.水漏れした場合は、乾燥してからご使用ください。
商品情報を表示

S29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特長
推奨温度範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S29

滞留・休日シール
180~320℃

1個

24,250( 26,675円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【概要】

・強い洗浄能力と高置換性で、コスト・作業時間・材料ロス・洗浄のメンテナンスコストのオールコスト削減。

【使用効果/メリット】

・「Zクリーン®」は、各種ポリマー開発で培った豊富な経験とコンパウンド技術を駆使して開発された先進のプラスチック成形機用高性能洗剤(パージ剤)です。

・「Zクリーン®」が誇る数々の高機能と利便性は、そのすべての生産性の効率化と品質の向上、さらに省資源化に向けて発揮されます。

(i)ご注意

  • 25㎏/1袋です。100㎏のご注文の場合は数量4とご入力ください。
  • メーカー名は、日祥をご指定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パージ剤 Zクリーン®の型番S29のページです。
型番S29に関する仕様情報を記載しております。

パージ剤 Zクリーン®のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q Zクリーン®の廃棄方法は?
A
使用されている樹脂と同様の方法で廃棄してください。
Q 単体で使うのですか?ブレンドして使う方が良いのですか?
A
基本的には単体でお使いください。成形方法によっては他の樹脂(後統樹脂等)とブレンドされた方が効果的な場合もあります。
Q ホットランナーの金型に入れられますか?入れても大丈夫ですか?
A
ホットランナー付金型でも使用できます。
Q 洗浄剤は残ってしまうイメージがあるが、Zクリーン®は残らない?
A
Zクリーン®には残留しやすい無機物系のフィラー等を使っておりませんので、非常に残留しにくく、後続樹脂への切換がスピーディーです。この置換性のなさがZクリーン®の最大の特長でもあります。
Q スクリューを抜いた後は剥がれやすいでしょうか?
A
金属剥離性は良好ですのでご安心ください。
Q 使用温度を超えるとどうなりますか?
A
ベース樹脂、添加剤等が分解する可能性があります。また、発煙する怖れもありますので、型番ごとに設定された使用温度範囲内でご使用ください。

その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
S60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 推奨温度範囲

24,250円

( 26,675円 )
1個 -

3日目

色替え・樹脂替え180~270℃

パージ剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました