(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNG-V-10-1.2-V-7
ニードルグリッパーSNG NEEDLE GRIPPER

ニードルグリッパーSNG SNG-V-10-1.2-V-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
119,200円
税込単価
131,120円

繊維強化複合材・自動車の内装部品・織物など高通気性ワークに適した針内蔵グリッパ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ニードルグリッパ
  • 作動方式:
    空圧式
  • 高温対応:
    非対応
  • 外部との通信機能(IO-Link):
    非対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

SNG-V-10-1.2-V-7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNG-V-10-1.2-V-7 の仕様・寸法情報

外形図

SNG-M

SNG-M

SNG-V

SNG-V

タイプ寸法[mm]
BG1G2G3G4HLW(E)X1X2Y1Y2Z(NA)
SNG-M-4-0.832M5-F--M4-F25353020-20-3
SNG-V-10-1.2-V-732M5-FG1/8-FM4-FM4-F5614930201220467

※型番SNG-M-4-0.8はメーカーカタログの型番SNG-M-4-0.8-3と同商品です。

 

SNG-AP

SNG-AP

タイプ寸法[mm]
BG1G2G4HH2H3LL1L2W(E)X1Y1Z(NA)
SNG-AP-10-...-V-1035M5-F-M5-F105.564.4-80-2245292910

型番リスト

型番
仕様
針の数
針の径(mm)
ストローク調整
針のストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNG-V-10-1.2-V-7

針交差
10
1.2
調整可能
7

1個

119,200( 131,120円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繊維強化複合材・自動車の内装部品・織物など高通気性ワークに適した針内蔵グリッパー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

カタログ

 

SNG-V-10-1.2-V-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルグリッパーSNGの型番SNG-V-10-1.2-V-7のページです。
型番SNG-V-10-1.2-V-7に関する仕様情報を記載しております。

ニードルグリッパーSNGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNG-AP-10-1.2-V-10
SNG-M-4-0.8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 針の数 針の径
(mm)
ストローク調整 針のストローク
(mm)

123,243円

( 135,567円 )
1個 -

19日目

針交差101.2調整可能10

93,900円

( 103,290円 )
1個 -

19日目

針外向き、ミニサイズ40.8固定3

特殊チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました