(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
・SET販売開始いたしました!【用途】・粉砕機のブリッジ、材料供給エラーの防止...
粉砕機の下側に後付けで装着できます。
[ ! ]写真はV-20B-100/110V-SETの装着場面です。
取付1週間後でも、本商品の力で全くブリッジしていません!
これまでは1日に2回ほどブリッジしていましたが、1週間装着したところ 全くブリッジが発生しませんでした。
樹脂が練り状になることもなく、面倒な掻き出し作業に時間を取られることも無くなりました。
[ ! ]振動の強さは、粉砕材受け箱全体が優しく震える程度で問題ございません。
受け箱容量20L・V-20B使用の場合、強さは30で上記の効果が得られております。
| ||||
●小容量ホッパ![]() | ●小容量シュート![]() | ●バイブシュート![]() |
型式 | 相手側最大板厚 (mm) | 相手側最大容量 (L) |
---|---|---|
V-10A | 1.6 | 10 |
V-20B | 3.2 | 35 |
[ ! ]受け箱(ホッパー)は販売していません。お持ちの機械にバイブレータを取付ください
[ ! ]V-10Aを使用される場合は、工場電源の周波数に合ったものをお選びください。(V-20Bは区別ございません)
[ ! ]V-2B・V-4Cの選定・取付条件につきましては、取扱説明書をご覧ください。
[ ! ]受け箱(ホッパー)の変形対策のため、写真のように溶接ピッチを空けて溶接ください。
[ ! ]ミスミの取付プレートはC面取りとなっております。取扱説明書ではR加工ですが、使用上問題はございません。
[ ! ]取付プレートの規格詳細は、外形図タブ内の選定方法欄、または取扱説明書の6ページをご確認ください。
[ ! ]ミスミの取付プレートはC面取りとなっております。取扱説明書ではR加工ですが、使用上問題はございません。
型式 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | セット品 | 相手側 最大板厚(mm) | 振動数(VPM) | 衝撃力(kgf) | 皮相電力(VA) | 本体重量(kg) | セット 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-2B | 100V | 50HZ | SET | 0.8 | 6000 | 4 | 20 | 1.2 | バイブレータ コントローラ プレート 取付ネジ 電源コード |
110V | 60HZ | 7200 | |||||||
V-4C | 100V | 50HZ | 1.0 | 6000 | 10 | 80 | 1.9 | ||
110V | 60HZ | 7200 | |||||||
V-10A | 100V | 50HZ | 1.6 | 6000 | 28 | 150 | 3.7 | ||
110V | 60HZ | 7200 | |||||||
V-20B | 100V/110V | (共用) | 3.2 | 3000/3600 | 60 | 200 | 6.5 |
・セット品は、各部品を単品購入した場合より約2万円ほどお安くなっております。
[ ! ]V-20B以外は、工場電源の周波数に合わせた商品を選定ください。
型式 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 単品 | セット 内容 |
---|---|---|---|---|
V-2B | 100V | 50HZ | K | バイブレータ 本体のみ |
110V | 60HZ | |||
V-4C | 100V | 50HZ | ||
110V | 60HZ | |||
V-10A | 100V | 50HZ | ||
110V | 60HZ | |||
V-20B | 100V/110V | (共用) |
型式 | 適合 型式 | セット 内容 | 詳細 |
---|---|---|---|
C4-5B-100/200V-K | 全て | コントローラ | 出力 DC5A |
V-2B-JIGU | V-2B | プレート・ 電源コード | プレート材質: SS400 ケーブル: AC・2m |
V-4C-JIGU | V-4C | ||
V-10A-JIGU | V-10A | ||
V-20B-JIGU | V-20B |
[ ! ]V-20B以外は、工場電源の周波数に合わせた商品を選定ください。
[ ! ]ホッパとの間に取付プレートを噛ませる必要がございます。SET品を購入いただくか、適応するプレートをご用意ください。
プレートサイズは取扱説明書の6ページをご確認ください。
V-10A-100V-50Hz-SET
V-20B-100V/110V-K
・SET販売開始いたしました!
【用途】・粉砕機のブリッジ、材料供給エラーの防止
【特長】
・振動によって、ブリッジの発生自体を防止します。
・粉砕機からのランナー溢れ、粉砕材の固着といった問題も防ぎます。
・外付けかつ受箱開閉機会が減るので、異物混入懸念も低減できます.
・取付用の治具やコンセントのセットもご用意しているため、調達/設計の手間を解消しました。
※その他の除電/異物対策商品はこちら
【ブリッジ・つまり対策】粉砕機用バイブレータの型番V-2B-JIGUのページです。
型番V-2B-JIGUに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
V-10A-110V-60HZ-K |
V-10A-110V-60HZ-SET |
V-10A-JIGU |
V-4C-100V-50HZ-K |
V-4C-100V-50HZ-SET |
V-4C-110V-60HZ-K |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 電源周波数 (Hz) | 電圧 (V) | 相手側最大板厚 (mm) | 相手側最大容量 (L) | 衝撃力 (kgf) | セット/単品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,200円 ( 73,920円 ) | 1個 | - | 3日目 | 60 | 110 | 1.6 | 10 | 28 | バイブレータ単品 | |
96,000円 ( 105,600円 ) | 1個 | - | 15日目 | 60 | 110 | 1.6 | 10 | 28 | セット | |
12,000円 ( 13,200円 ) | 1個 | - | 15日目 | - | - | - | - | - | プレート・ケーブルのみ | |
49,500円 ( 54,450円 ) | 1個 | - | 4日目 | 50 | 100 | 1.0 | 4 | 10 | バイブレータ単品 | |
78,000円 ( 85,800円 ) | 1個 | - | 15日目 | 50 | 100 | 1.0 | 4 | 10 | セット | |
49,500円 ( 54,450円 ) | 1個 | - | 4日目 | 60 | 110 | 1.0 | 4 | 10 | バイブレータ単品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針