(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 U型パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JL4-00552
松井製作所 輸送機用 U型パッキン パッキン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

・松井製作所 輸送機用 U型パッキンです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    輸送機
  • 部品分類:
    消耗品
  • 備品種類:
    シール部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    00552
  • 松井製作所商品型式:
    EPT (クロ) 1M
  • 松井製作所商品名:
    U型パッキング

型番

JL4-00552 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JL4-00552 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL4-00552

JL4
JL4-4,5,6,7V/VC

1個

2,300( 2,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 U型パッキンです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 U型パッキンの型番JL4-00552のページです。
型番JL4-00552に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 U型パッキンのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
原料混合器
評価 4.0満足度:4.02022/05/09
混合器の所のパッキンが切れて、吸入圧力が減っていた。
すぐに届いたので、助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
JL2-00552
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式

2,300円

( 2,530円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2JL2全機種

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました