(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ山クランプ式リフティングピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLP-M8-STL
ねじ山クランプ式リフティングピン ネジ山クランプ式リフティングピン

通常単価(税別)
43,889円
税込単価
48,278円

【用途】・ワンタッチ操作で着脱ができる吊り具です。・金型の吊り上げなど重量物の...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 段取短縮

(i)ご注意

  • 本商品はmmネジ向けのためインチネジ穴には使用できません。近いサイズの穴でボタンを押して挿入ができても、ネジ山が合致しませんので絶対にご使用にならないでください。
    ネジ穴に差し込んだ後は首下まで完全にねじ込み、ピンのネジ部が完全にワークのネジ穴に取り付けられていることを確認してください。
  • 吊り上げ前にボタンが初期位置に復帰していることを確認し、負荷がかかっている間はボタンを押さないでください。
    ボタンが元の位置に戻っていない場合、ネジが外れワークが落下するおそれがあります。
  • 研磨剤や油・エマルジョンなどの残滓などによる汚れや埃は故障の原因になる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本商品は日本国内のみの販売となります。本商品は物品の吊り上げ用です。人の運搬には絶対に使用せず、負荷物が回転するような場合は使用をお控えください。
  • ご使用前には使用説明書を必ずお読みになり、変形やヒビ割れ、折れ、打痕、ネジ山の欠落、錆、ネジ山の動きなどを必ず目視検査してください。

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:TLP-M12-STL

  

使用方法

  1. 1.シャックルを傾けて、ピン上部のボタンを押しながら、吊下げるワークのネジ穴にリフティングピンを差し込みます。
  2. 2.首下まで差込んでボタンを離します。
  3. 3.首下の隙間が無くなるまでリフティングピンをネジ穴にねじ込みロック(クランプ)します。
  4. 4.シャックルを元に戻すと、ボタンがガードされて、吊り下げ時にロックがリリースされることはありません(垂直方向時)
  5. 5.取外し時は、ネジ穴から緩めてボタンを押しながら引き抜きます。
【ネジ山クランプ式リフティングピンの構造図】
ネジ山クランプ式リフティングピンの構造図

使用例

使用例

ネジ山クランプ式リフティングピンの使用イメージ①

ネジ山クランプ式リフティングピン使用事例写真①

ネジ上部のボタンを押しながら(ねじ山が引っ込んだ状態で)ボルト穴に差し込んでください。
※撮影型番:TLP-M12-STL

ネジ山クランプ式リフティングピンの使用イメージ②

ネジ山クランプ式リフティングピン使用事例写真②

ピンを首下までしっかりと挿し込み上部ボタンを離してから最後まで完全にねじ込んでください。
※撮影型番:TLP-M12-STL

ネジ山クランプ式リフティングピンの使用イメージ③

ネジ山クランプ式リフティングピン使用事例写真③

垂直吊りだけでなく横吊りなどでもお使いいただけます。
各吊り方によって耐荷重が異なりますので下記の規格表をご参照ください。
※撮影型番:TLP-M12-STL

使用事例

ワークや治具などの重量物運搬時の使用例

ネジ山クランプ式リフティングピン使用事例写真①

金型をはじめとした重量物の吊り下げ、運搬にご使用いただけます。
撮影型番:TLP-M24-SUS

ビルメンテナンスのゴンドラ揺れ止めとしての使用例

ネジ山クランプ式リフティングピンの使用事例写真②

ステンレス鋼タイプは耐蝕性に優れており屋外でのご使用も可能です。
※撮影型番:TLP-M24-SUS

製品仕様

規格図

ネジ山クランプ式リフティングピン寸法図

規格表

typed1ピン・シャックル部材質d2
-0.07
d3耐荷重l2l3l4l5l6l7l8l9l10耐熱重量
F1F2F3
材質・処理方法型式[mm][kN][mm][℃][g]

TLP

M8

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

6.6221.52.10.90.817.825.73627.030.04987.521.58250217
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)
析出硬化処理

SUS

2.10.90.8

M10

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

8.3521.53.91.51.520.025.73627.030.04987.521.510218
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)
析出硬化処理

SUS

3.91.51.5

M12

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

10.0721.56.22.52.324.025.73627.030.04987.521.512220
ステンレス鋼1.4542(SUS631相当)
析出硬化処理

SUS

6.22.52.3

M14

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

11.8021.57.84.22.924.025.73627.030.04987.521.512221

M16

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

13.8021.58.44.54.224.025.73627.030.04987.521.512 250 223
ステンレス鋼1.4542(SUS632相当)
析出硬化処理

SUS

8.44.54.2

M20

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

17.2530.016.67.75.830.036.55232.636.056114.030.017510
ステンレス鋼1.4542(SUS632相当)
析出硬化処理

SUS

10.07.75.8

M24

熱処理鋼
マンガン・リン酸処理

STL

20.7036.023.011.18.636.042.06050.649.882152.036.0221167
ステンレス鋼1.4542
(SUS633相当)析出硬化処理

SUS

 23.011.18.6

・安全係数:5で設計されております。
・ボタン部材質:アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理
・ねじ穴付き部品:ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
・バネ部:ステンレス鋼

外観

商品写真①

ネジ山クランプ式リフティングピン部位拡大写真①

商品を上から見た状態です。オレンジのボタンを押して差し込みます。
※撮影型番:TLP-M12-STL

商品写真②

ネジ山クランプ式リフティングピン部位拡大写真②

商品を下から見た状態です。上部のボタンと連動してねじ山が引っ込んだり飛び出したりします。
※撮影型番:TLP-M12-STL

選定サポート情報

射出成形現場のメンテナンス効率カイゼンLP

「射出成形現場のメンテナンス効率カイゼン」についてまとめています。ぜひご覧ください。

成形現場の金型メンテナンス8項目LP

「射出成形現場の金型メンテ」について8項目に分けてご説明しています。ぜひご覧ください。

射出ユニット炭化物メンテナンス解説

「射出ユニット炭化物メンテナンス」の基礎に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

TLP-M8-STL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ネジ部寸法
材質
耐荷重(垂直吊り上げ時)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLP-M8-STL

M8
熱処理鋼
2.1

1個

43,889( 48,278円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ワンタッチ操作で着脱ができる吊り具です。
・金型の吊り上げなど重量物の固定に最適です。
【使用効果/メリット】
・ワークのネジ穴を利用し簡単に着脱ができます。
・ボタン操作で着脱するので段取り時間短縮に貢献します
・シャックルがピン本体上部についているので、重荷重にも耐えられます。
・ステンレス鋼タイプ(銀色)は耐食性に優れており屋外使用も可能です。
・最高使用温度は250℃まで対応しております。
・CEマーク及びTÜV認証取得済みです。RoHS10対応品。
【使用対象】
・金型交換が多い射出成形現場での段取り交換作業をする方向けです。
・金型オーバーホール時のアイボルト脱着作業が多い保守・メンテ作業をする方にも最適です。
【費用対効果】
・ワンタッチで脱着できるので、従来のアイボルトに比べ10〜20秒/個の作業時間短縮が可能です。
・使用実例:従来のアイボルトよりも作業時間を約85%短縮。

(i)ご注意

  • 本商品はmmネジ向けのためインチネジ穴には使用できません。近いサイズの穴でボタンを押して挿入ができても、ネジ山が合致しませんので絶対にご使用にならないでください。
    ネジ穴に差し込んだ後は首下まで完全にねじ込み、ピンのネジ部が完全にワークのネジ穴に取り付けられていることを確認してください。
  • 吊り上げ前にボタンが初期位置に復帰していることを確認し、負荷がかかっている間はボタンを押さないでください。
    ボタンが元の位置に戻っていない場合、ネジが外れワークが落下するおそれがあります。
  • 研磨剤や油・エマルジョンなどの残滓などによる汚れや埃は故障の原因になる可能性がありますのでご注意ください。
  • 本商品は日本国内のみの販売となります。本商品は物品の吊り上げ用です。人の運搬には絶対に使用せず、負荷物が回転するような場合は使用をお控えください。
  • ご使用前には使用説明書を必ずお読みになり、変形やヒビ割れ、折れ、打痕、ネジ山の欠落、錆、ネジ山の動きなどを必ず目視検査してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ山クランプ式リフティングピンの型番TLP-M8-STLのページです。
型番TLP-M8-STLに関する仕様情報を記載しております。

ねじ山クランプ式リフティングピンのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

金型交換、金型オーバーホール時の時短、作業削減
評価 5.0満足度:5.02022/05/27
ボタンを押すだけで、一瞬に脱着ができます。段取換え、金型オーバーホール時に、時短、作業削減に大きく貢献します。
垂直吊り、横吊りなど吊り方によって、耐荷重が異なるので、事前に確認が必要です。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型交換、金型オーバーホール時の時短、作業削減
評価 5.0満足度:5.02022/05/27
ボタンを押すだけで、一瞬に脱着ができます。段取換え、金型オーバーホール時に、時短、作業削減に大きく貢献します。
垂直吊り、横吊りなど吊り方によって、耐荷重が異なるので、事前に確認が必要です。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q RoHS10には対応していますか?
A
全てのねじ山式リフティングピンはRoHS10に対応しております。
Q 垂直以外にも45°の角度での吊り上げや横吊りは可能ですか?
A
可能ですが各吊り方によって耐荷重が異なります。予めご確認ください。

この商品のバリエーション

型番
TLP-M10-SUS
TLP-M12-STL
TLP-M12-SUS
TLP-M14-STL
TLP-M16-STL
TLP-M8-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ部寸法 材質 耐荷重(垂直吊り上げ時)
(kN)

56,931円

( 62,624円 )
1個 -

17日目

M10SUS3.9

44,571円

( 49,028円 )
1個 -

17日目

M12熱処理鋼6.2

57,661円

( 63,427円 )
1個 -

17日目

M12SUS6.2

46,111円

( 50,722円 )
1個 -

17日目

M14熱処理鋼7.8

45,869円

( 50,456円 )
1個 -

17日目

M16熱処理鋼8.4

56,810円

( 62,491円 )
1個 -

17日目

M8SUS2.1

金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました