(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 フィレドンフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10PACK-17736
松井製作所 乾燥機用 フィレドンフィルタ【1~10個入り】 マツイJP_カートリッジフィルタ_PACK

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

・松井製作所製・乾燥機用のフィレドンフィルタです。・型式に含まれる数字5桁は松...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    乾燥機
  • 部品分類:
    消耗品
  • 松井製作所商品コード:
    17736
  • 松井製作所商品型式:
    PS / 150(150パイ X 10T)
  • 松井製作所商品名:
    フィレドンフィルタ           

型番

10PACK-17736 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

10PACK-17736 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
商品種別
使用箇所
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10PACK-17736

MJ5 / MJ3 / DMD4 / DMZ2
MJ3-10~300J
MJ5-i-150,350J
DMD4-25~200J
DMZ2-40~240J、DMS2-80~240J
パック品
-

1パック

10個入り

4,750( 5,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所製・乾燥機用のフィレドンフィルタです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 フィレドンフィルタの型番10PACK-17736のページです。
型番10PACK-17736に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 フィレドンフィルタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
17736
DMD4-17736
DMZ2-17736
MJ-17736
MJ3-17736
MJ5-17736
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 商品種別 使用箇所

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DMZ2 / DMD4 / MJ3 / MJ5MJ3-10~300J
MJ5-i-150,350J
DMD4-25~200J
DMZ2-40~240J、DMS2-80~240J
単品再生

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DMD4DMD4-25~200J単品再生

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DMZ2DMZ2-40~240J、DMS2-80~240J単品再生

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DMZ2 / DMD4 / MJ3 / MJ5MJ3-10~300J
MJ5-i-150,350J
DMD4-25~200J
DMZ2-40~240J、DMS2-80~240J
単品再生

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ3MJ3-10~300J単品再生

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ5MJ5-i-150,350J単品再生

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました