(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E30427 -アダプタ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E30427 -アダプタ-

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

・PN7033 PN7032用アダプタです。・ifmセンサーのアダプタは専用品...

詳細情報を確認する

型番

E30427 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 

E30427 外形寸法図
 
材質型式
本体シーリング
SUM22LFKM

E30427

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
 

■適合表

 センサー
アダプターSV5500SV7500SV5504SV7504SI5000SI5001SI5007SA500PN7033PN7032PT5402TT0281KI6000KG6000IFS711IGS710UGT586UGT588UGT590LI5141LI5142LI5143DP2200

E40249

  

 

                

8E0511

                   

8E0512

                   

E40098

                   

E40100

                   

E30427

   

 

                 

E30135

                      

E30463

                      

E33431

                      

E10077

                      

E10076

                     

E10015

                      

E10026

                  

E10736

                  

E20867

                  

E20719

                  

E43016

                    

E43103

                      

E43100

                      

E43101

                      

E43008

                    

E43009

                    

E43019

                    

E89208

                      
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E30427

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・PN7033 PN7032用アダプタです。・ifmセンサーのアダプタは専用品のご使用を推奨いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

E30427 -アダプタ-の型番E30427のページです。
型番E30427に関する仕様情報を記載しております。

E30427 -アダプタ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました