(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3角ナット(ハーモ製MCY-1815S用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M3角ナット(ハーモ製MCY-1815S用)【4個入り】

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【用途】・ハーモ製ミニシリンダ(4PACK-MCY-1815S)を固定するため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

型番

4PACK-M3N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...



外形図

外形図
外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4PACK-M3N

1パック

4個入り

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ハーモ製ミニシリンダ(4PACK-MCY-1815S)を固定するための専用M3角ナットです。
※ハーモ製ミニシリンダ(MCY-1815S)はこちらからご購入頂けます。
※お得な20個パックはこちらからご購入頂けます。

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M3角ナット(ハーモ製MCY-1815S用)の型番4PACK-M3Nのページです。
型番4PACK-M3Nに関する仕様情報を記載しております。

M3角ナット(ハーモ製MCY-1815S用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました