(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付ステー(ハーモ製MCY-1205S用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付ステー(ハーモ製MCY-1205S用)【2個入り】

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

【用途】・ ハーモ製ミニシリンダ(2PACK-MCY-1205S)用の取付金具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

型番

2PACK-MCY-1205S-M3Y 解除

  • CADデータ未対応

Loading...



外形図

外形図

■使用例

使用例
外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PACK-MCY-1205S-M3Y

1パック

2個入り

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ ハーモ製ミニシリンダ(2PACK-MCY-1205S)用の取付金具です。
※ハーモ製ミニシリンダ(MCY-1205Sは)こちらからご購入頂けます。

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

取付ステー(ハーモ製MCY-1205S用)の型番2PACK-MCY-1205S-M3Yのページです。
型番2PACK-MCY-1205S-M3Yに関する仕様情報を記載しております。

取付ステー(ハーモ製MCY-1205S用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました