(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:2PACK-MCY-1815S-P40
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)【2~4個入り】 ハーモ_ミニシリンダ(MCY-1815S)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・軽量化を追求した樹脂モデルです。・センサの取付が可能です。・ 軸の回...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ミニシリンダ
  • 動作形式:
    単動式
  • ストローク:
    15
  • センサー取り付け可否:
  • 重量(g):
    36.5(本体重量)
  • 材質詳細:
    樹脂製
  • 使用温度範囲(℃):
    5〜60

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

型番

2PACK-MCY-1815S-P40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...



■商品画像

・本体(4PACK-MCY-1815S)

本体画像

・固定金具/角度調整固定金具

金具画像

・M3角ナット

ナット画像

外形図

本体

・4PACK-MCY-1815S

本体画像

固定金具

【本体+金具】

・2PACK-MCY-1815S-P38

・2PACK-MCY-1815S-P40

【金具単体】

・2PACK-MCY-1815S-KSET-P38

・2PACK-MCY-1815S-KSET-P40

KOTEIKANAGU
GAIKEIZU_KOTEI

固定金具取付イメージ

取付イメージ

M3角ナット

【本体+M3角ナット】

・2PACK-MCY-1815S-M3

【M3角ナット単体】

・4PACK-M3N

・20PACK-M3N

NUT

■規格表

本体材質作動形式ストローク[mm]使用圧力範囲[Mpa]押し推力[N]引き推力[N]使用周囲温度[℃]配管接続口径 
(タップ)
本体重量[g]セット品型式
PBT-G10%単動式150.24~0.59135125~60M536.5本体のみ

4PACK-MCY-1815S

M3角ナット×2

2PACK-MCY-1815S-M3

固定金具×2(MCY-1815S-KSET-P38)

2PACK-MCY-1815S-P38

固定金具×2(MCY-1815S-KSET-P40)

2PACK-MCY-1815S-P40

*押し推力は0.59Mpa時です。

*引き推力はスプリングリターンです。

外形図・規格表を表示

2PACK-MCY-1815S-P40の仕様・寸法情報

分類ミニシリンダ動作形式単動式
ストローク15センサー取り付け可否
重量(g)36.5(本体重量)材質詳細樹脂製
付属品固定金具×2(MCY-1815S-KSET-P40)使用温度範囲(℃)5〜60

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PACK-MCY-1815S-P40

固定金具×2(MCY-1815S-KSET-P40)

1パック

2個入り

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化を追求した樹脂モデルです。
・センサの取付が可能です。
・ 軸の回転レス機構採用により、製品を確実にチャックできます。
・配管継ぎ手接続口が3ヶ所あり、配管の悩み無用です。
【固定方法】
・固定金具、角度調整固定金具、角ナットと3種類の固定方法が可能です。
※固定金具/角度調整固定金具(単品)はこちらからご購入頂けます。
※M3角ナット(4個入り)はこちらからご購入頂けます。
※M3角ナット(20個入り)はこちらからご購入頂けます。

※センサはこちらからご購入頂けます。

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)の型番2PACK-MCY-1815S-P40のページです。
型番2PACK-MCY-1815S-P40に関する仕様情報を記載しております。

ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2PACK-MCY-1815S-M3
2PACK-MCY-1815S-P38
4PACK-MCY-1815S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

2,500円

( 2,750円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

M3角ナット×2

3,200円

( 3,520円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

固定金具×2(MCY-1815S-KSET-P38)

4,400円

( 4,840円 )

4個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト