(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド金具(ハーモ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2PACK-SMA-1-15
スライド金具(ハーモ製)【2個入り】 ハーモ_スライドカナグ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【用途】■2PACK-SMA-2・吸着パッドのパッド径φ4~15の吸着パッドを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。


適応吸着パッド径:φ4〜15(2PACK-SMA-2)

外形図

2PACK-SMA-2

■規格表

適用パッドストローク(mm)各部寸法(mm)重量(g)材質型式
ABCDEFType.No.
M-VPSM-VPBSM-VPLNM-VPLBNM-VPLFS1548.52615421.8M16(P1.0)18POM

2PACK-SMA-2

15

2058.53120421.8M16(P1.0)20.2

20

2568.53625421.8M16(P1.0)22.2

25

3078.54130421.8M16(P1.0)24.2

30

適応吸着パッド径:φ20〜40(2PACK-SMA-1)

外形図

2PACK-SMA-1
適用パッドストローク(mm)各部寸法(mm)重量(g)型式
ABCDEFType.No.
M-VPSM-VPBSM-VPLNM-VPLBNM-VPLFS15542615421.8M16(P1.0)18.4

2PACK-SMA-2

15

20643120421.8M16(P1.0)20.3

20

25743625421.8M16(P1.0)22.5

25

30844130421.8M16(P1.0)24.6

30

外形図・規格表を表示

2PACK-SMA-1-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着金具ストローク ST(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PACK-SMA-1-15

15

1パック

2個入り

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
■2PACK-SMA-2
・吸着パッドのパッド径φ4~15の吸着パッドを取り付けることができます
■2PACK-SMA-1
・吸着パッドのパッド径φ20~40の吸着パッドを取り付けることができます
【特長】
・スライド軸を樹脂製にすることにより、軽量化を実現しました。
・ 多数個で使用する時など、軽量なチャック板製作に最適です。
【適応吸着パッド】
・シリコン製()
・ニトリル製(
)
・フロロシリコン製(
)

(i)ご注意

  • 商品ページからダウンロードできないCADデータは、お手数ですが成形事業部(mp-support@misumi.co.jp)までお問合せ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライド金具(ハーモ製)の型番2PACK-SMA-1-15のページです。
型番2PACK-SMA-1-15に関する仕様情報を記載しております。

スライド金具(ハーモ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2PACK-SMA-1-20
2PACK-SMA-1-25
2PACK-SMA-1-30
2PACK-SMA-2-15
2PACK-SMA-2-20
2PACK-SMA-2-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸着金具ストローク ST
(mm)

2,800円

( 3,080円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

20

3,000円

( 3,300円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

25

3,200円

( 3,520円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

30

2,400円

( 2,640円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

15

2,800円

( 3,080円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

20

3,000円

( 3,300円 )

2個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

25

射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました