(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro SN磁気センサ (ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pro SN磁気センサ (ジマテック製)

通常単価(税別)
11,060円
税込単価
12,166円

【用途】・平行チャックやシリンダーの動作位置を高精度、かつ複数検知できるセンサ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    センサ
  • 負荷電圧:
    DC24V
  • 線数:
    5芯


用途

・平行チャックやシリンダーの動作位置を高精度、かつ複数検知できるセンサーです。

・使用例 平行チャックの閉じ・つかみ・開きの3か所を検知

      チャックのワーク3種類のつかみ位置を検知(ワークA・ワークB・ワークC)

      シリンダーの伸び・中間・縮みの3か所を検知(最大ストローク70mmまで)

特長

・1つのセンサーボディで、3か所の検知ができ、1つのティーチボタンによりそれぞれを教示できるため、

 用途に合わせたカスタマイズが容易に行えます。

・0-70mmの中で、任意の位置を3か所までを反応位置として設定可能です。

・反応位置3か所それぞれについてNC(A接点・グリーンLED)とNO(B接点・オレンジLED)を選択可能です。

使用方法

ティーチングボタン写真

①シリンダーやチャックの溝にセンサーボディを設置し、

電源を印加後、電源LED(緑)の点灯を確認します。

 

②ティーチボタンを5秒以上押し、教示モードに切り替えます。

③ LED1の点滅(オレンジ)を確認し、手動でピストン位置を確認後、ティーチボタンを3秒以上長押しして検知位置を設定します。

④ ピストン位置を動かし、残り2か所も同様に検知位置を設定します。

 

*NCからNOへ変更を行う場合は、教示モードに切り替え後、

LEDが点滅した状態で2秒~3秒押してください。

(変更されると、LEDが緑の点滅に変わります。)

使用例

使用例イラスト
使用例イラストランナーチャック


外形図

・PRO-SS4N225-G

・PRO-SS4M225-G

SS外形図

・PRO-SN4N225-G

・PRO-SN4M225-G

SN外形図

規格表

負荷電圧操作温度(℃)保護回路(逆極性保護)保護等級リード出力数出力タイプ出力方式センサ出力形状型式
DC24V-10〜60IP 670,08 mm² / AWG 283(グリッパ開閉、ワークピース保持など)NO/NCを出力ごとに設定可能ケーブル(2.5m)PNPストレート

PRO-SS4N225-G

NPN

PRO-SS4M225-G

PNPL型

PRO-SN4N225-G

PNP

PRO-SN4M225-G

外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
センサ出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRO-SN4N225-G

PNP

1個

11,060( 12,166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・平行チャックやシリンダーの動作位置を高精度、かつ複数検知できるセンサーです。
【特長】
・1つのセンサーで3カ所の検知ができます。ティーチボタンによりそれぞれの検知箇所を教示できるため、取り出し用途に応じた検知位置のカスタマイズが容易に行えます。
・0-70mmの中で任意の位置を3カ所までを反応位置として設定可能です。
・反応位置3カ所それぞれについてノーマルクローズ(A接点・グリーンLED)とノーマルオープン(B接点・オレンジLED)が選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pro SN磁気センサ (ジマテック製)の型番PRO-SN4N225-Gのページです。
型番PRO-SN4N225-Gに関する仕様情報を記載しております。

Pro SN磁気センサ (ジマテック製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チャック板小物カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました