(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強把持ランナーチャック 高耐久モデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強把持ランナーチャック 高耐久モデル

通常単価(税別)
24,960円
税込単価
27,456円

【特長】 DAと比較し、コンパクトで高サイクルの使用に耐える高耐久モデルです。...

詳細情報を確認する



特長

• DAと比較し、コンパクトで高サイクルの使用に耐える高耐久モデルです。

• 樹脂の固さや滑りやすさに応じて豊富なツメラインナップからご要望に

あった商品をお選び頂けます。

• 吸着できないワークや金型から剥がれないワークの取り出しに用いる場

合はゴムパッド付き(DD20-16L2)を推奨致します。
使用例



外形図

規格表

接続ブラケット重量(g)把持トルク
(N・cm)
ツメ素材ゴムパッドストロークセンサ溝適応センサ型式
2PACK-MFI-A07
2PACK-MFI-A350
2PACK-MFI-A252
2PACK-MFI-A77,A78,A79
2PACK-MFI-A63,A64,A65
VSD2025D20
FP-SLBCD20
3M350033
147600スチールなし30°なし(取付不可)-

DD20-16MV

143なしあり(取付可)SS4M225-G
2PACK-SN4M225-G
PRO-SS4M225-G
PRO-SS4N225-G

DD20-16M2

132あり

DD20-16L2

138なし

DD20-16E2

141なし

DD20-16W2

140なし

DD20-16B2

外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD20-16W2

1個

24,960( 27,456円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
DAと比較し、コンパクトで高サイクルの使用に耐える高耐久モデルです。
樹脂の固さや滑りやすさに応じて豊富なツメラインナップからご要望にあった商品をお選び頂けます。
吸着できないワークや金型から剥がれないワークの取り出しに用いる場合はゴムパッド付き(DD20-16L2)を推奨致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強把持ランナーチャック 高耐久モデルの型番DD20-16W2のページです。
型番DD20-16W2に関する仕様情報を記載しております。

強把持ランナーチャック 高耐久モデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランナーチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました