(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライム剥離剤エリムバイオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライム剥離剤エリムバイオ

通常単価(税別)
40,000円
税込単価
44,000円

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■スライム剥...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

M-EB-CB-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...



■ 特長
・負荷が高い夏期でも処理可能で、高圧カットによる設備停止を予防
・毒劇物、PRTR法指定化学物質に非該当
・排水のpH 中和が不要





■ 使用方法
・使用量は、保有水量3~5t に対し1 セットが目安となります。
・使用方法については、商品に同梱される「エリムバイオCB-10によるスライム洗浄マニュアル」をご参照ください。


■ 本製品以外にご用意いただくもの
① 消泡剤オルデフォームFC-131(M-OFM-FC-131)  洗浄対象(スライム)が多い場合、本製品の洗浄効果により、著しく発泡します。
② 残留塩素用分析キット(パックテスト:型番3-164-809)
③ 還元剤(必要な場合)
※洗浄前の準備については、商品に同梱される「エリムバイオCB-10 洗浄前の準備」をご参照ください。


■ 適用にあたっての注意点
・本製品は、微生物類に起因するスライム(軟泥性付着物)を処理対象としています。
・本製品の剥離効果により、ストレーナーの閉塞が発生し循環ポンプが停止する可能性があります。
 系内汚れが多いと予測される場合や、ストレーナーの目が細かく閉塞実績のある場合は、循環ポンプの負荷(電流値など)変動にご注意ください。
・インバーターにより冷却水流量が制御されている場合、低負荷時はチューブ内流速が低下し洗浄効果が弱くなる場合があります。
 洗浄中はインバーター制御を切る等、流速を低下させないような対応を実施してください。
・洗浄液は、剥離したスライムなどにより、濁度・COD 等が上昇する場合があります。


■製品保証
・オルガノ株式会社のメーカー保証が適用されます。
・品質保証期間は、納入後6か月以内となります。


■ 使用上の注意
・ご使用の前に、商品パッケージ記載の注意事項を必ずお読みください。
・お取り扱い及び安全情報の詳細は、製品データ安全シート(SDS)をご参照ください。SDSはこちら

・本製品群は刺激性、腐食性がありますので必ず保護具を着用し換気の良い場所で作業して下さい。
・皮膚に触れた場合、カユミを感じたり、赤班が生じる恐れがあります。
 付着した場合は汚染した衣服を脱ぎ、多量の流水で、石鹸を用いて触れた部分を洗い流して下さい。
 皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当てを受けて下さい。
・眼に入った場合は直ちに大量の水で少なくとも15 分以上洗眼し、眼科医の治療を受けて下さい。
・直射日光を避け、冷暗所に保存してください。また製品の希釈使用は、有効成分の安定性低下を招くため避けて下さい。
・酸との混合は絶対に避けてください。酸を混合すると塩素系ガスが発生するおそれがあります。


 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-EB-CB-10

1個

40,000( 44,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。

■スライム剥離剤

エリムバイオCB-10 は、冷凍機を運転しながら使用できるスライム剥離剤です。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライム剥離剤エリムバイオの型番M-EB-CB-10のページです。
型番M-EB-CB-10に関する仕様情報を記載しております。

スライム剥離剤エリムバイオのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました