(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 サクションノズル

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JL2-04762
松井製作所 輸送機用 サクションノズル サクションノズル

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

・松井製作所 輸送機用 サクションノズルです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    輸送機
  • 部品分類:
    輸送部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    サクションノズル            
  • 全長(㎜):
    800

型番

JL2-04762 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JL2-04762の仕様・寸法情報

設備分類輸送機機種JL2
部品分類輸送部品詳細設備型式JL2
商品種別単品松井製作所商品コード04762
松井製作所商品型式38パイ AL松井製作所商品名サクションノズル            
材質アルミニウム外径(㎜)38
全長(㎜)800 - -

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
材質
外径(㎜)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL2-04762

JL2
JL2
04762
38パイ AL
アルミニウム
38

1個

19,000( 20,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 サクションノズルです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 サクションノズルの型番JL2-04762のページです。
型番JL2-04762に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 サクションノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JL2-04767
JL4-04762
JL4-04767
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 材質 外径
(㎜)

44,000円

( 48,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2JL20476738パイ SUSステンレス38

19,000円

( 20,900円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL4JL40476238パイ ALアルミニウム38

44,000円

( 48,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL4JL40476738パイ SUSステンレス38
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 材質 外径
(㎜)

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト