(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 混合機用 リングブロワRBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松井製作所 混合機用 リングブロワRBシリーズ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
85,000円
税込単価
93,500円

・松井製作所 混合機用 リングブロワRBシリーズです。・型式に含まれる数字5桁...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    電気部品 / 輸送部品
  • 松井製作所商品名:
    リングブロワ              
  • 使用電圧:
    AC200V

型番

JCW2-20790 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCW2-20790

JCW2
JCW2
20790
RB40-620 1.1/1.5KW

1個

85,000( 93,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 混合機用 リングブロワRBシリーズです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 混合機用 リングブロワRBシリーズの型番JCW2-20790のページです。
型番JCW2-20790に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 混合機用 リングブロワRBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

混合機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました