(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EVC059
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯 エフェクター_コネクターケーブル

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,770円
税込単価
6,347円

・中継ケーブルです。ケーブル長さが足りない場合に活用ください。・また、センサー...

詳細情報を確認する

型番

EVC059 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 

外形寸法図■結線図M12プラグM12ソケット
形状コネクタ使用電源被覆材質被覆色仕上り外形最小曲げ半径導体断面積コンタクト耐性周辺温度芯数長さ型式
電圧範囲(mm)(mm)(mm2)表面処理L
ストレート型/ストレート型M12AC/DC:60V以下PUR4.6230.34金メッキ油及びクーラント-25~90℃50.3m

EVC055

1m

EVC057

5m

EVC059

10m

EVC189

20m

EVC201

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]ケーブルベア対応しています。移動速度は最大3.3m/s(5mの水平移動),最大加速度5m/s2です。

[ ! ]ロック機構を備えており振動及び耐衝撃性に優れています。

[ ! ]締め付けトルクは0.6~1.5Nmです。

[ ! ]4芯センサーやケーブルの中継としても使用可能です。

 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
外形図・規格表を表示

EVC059 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVC059

EVC059
5

1個

5,770( 6,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・中継ケーブルです。ケーブル長さが足りない場合に活用ください。
・また、センサーとDP2200等をつなぐ場合にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯の型番EVC059のページです。
型番EVC059に関する仕様情報を記載しております。

M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EVC057
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型式 ケーブル長さ
(m)

4,660円

( 5,126円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

EVC0571

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました