(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:15525
松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホース フッソジュシホース

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

・松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホースです。・型式に含まれる数字5桁は松...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

15525 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

15525の仕様・寸法情報

機種MC5 / MC / GMC / MCHH部品分類配管部品 / 消耗品
商品種別単品松井製作所商品コード15525
松井製作所商品型式3/8BX0.5M SUSブレード GSツキ松井製作所商品名ふっ素樹脂ホース
備考-耐水温度-
使用圧力(MPa)-L(mm)-

型番リスト

型番
機種
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
備考
耐水温度
使用圧力(MPa)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15525

MC5 / MC / GMC / MCHH
15525
3/8BX0.5M SUSブレード GSツキ
-
-
-
-

1個

9,000( 9,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホースです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホースの型番15525のページです。
型番15525に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 ふっ素樹脂ホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15526
GMC-15525
GMC-15526
MC-15525
MC-15526
MC5-15525
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 備考 耐水温度 使用圧力
(MPa)
L
(mm)

24,000円

( 26,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

GMC / MC / MC5 / MCHH155263/8BX3M SUSブレード GSツキ----

9,000円

( 9,900円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

GMC155253/8BX0.5M SUSブレード GSツキ接続金具付 両端3/8B×3/8B200℃(水・油兼用)Max2.0500

24,000円

( 26,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

GMC155263/8BX3M SUSブレード GSツキ接続金具付 両端3/8B×3/8B200℃(水・油兼用)Max2.03000

9,000円

( 9,900円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-155253/8BX0.5M SUSブレード GSツキ接続金具付 両端3/8B×3/8B200℃(水・油兼用)Max2.0500

24,000円

( 26,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-155263/8BX3M SUSブレード GSツキ接続金具付 両端3/8B×3/8B200℃(水・油兼用)Max2.03000

9,000円

( 9,900円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MC5155253/8BX0.5M SUSブレード GSツキ接続金具付 両端3/8B×3/8B200℃(水・油兼用)Max2.0500
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 備考 耐水温度 使用圧力
(MPa)
L
(mm)

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト