(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 シリコンパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMCA-09623
松井製作所 温度調節機用 シリコンパッキン シリコンパッキン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

・松井製作所 温度調節機用 シリコンパッキンです。・型式に含まれる数字5桁は松...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    消耗品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    09623
  • 松井製作所商品型式:
    キャップ (サーモヨウ)
  • 松井製作所商品名:
    シリコンパッキング           

型番

GMCA-09623 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

GMCA-09623 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMCA-09623

GMCA
GMCA-25,55,88J

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 シリコンパッキンです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 シリコンパッキンの型番GMCA-09623のページです。
型番GMCA-09623に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 シリコンパッキンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9623
GMCH-09623
GMCL-09623
MCA-09623
MCAX-09623
MCH-09623
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 設備詳細型式

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MC / GMCL / GMCA / MCHH / GMCHGMCA-25,55,88J
GMCH-25,55,88J
GMCL-25,55,88J
MCA-25,55,88-J
MCAX-140,250,400-J
MCH-25,55,88-J
MCHH-55,88-J
MCHX-200,350,450-J
MCL-25,55,88-J
MCLX-200,350,450-J

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCHGMCH-25,55,88J

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCLGMCL-25,55,88J

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MCMCA-25,55,88-J

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MCMCAX-140,250,400-J

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MCMCH-25,55,88-J

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました