(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 サーモスタットキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:27138
松井製作所 温度調節機用 サーモスタットキャップ サーモスタットキャップ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

・松井製作所 温度調節機用 サーモスタットキャップです。・型式に含まれる数字5...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    MC5
  • 部品分類:
    温調部品
  • 設備詳細型式:
    MC5-G1/G3-25,55,88L/H
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    27138
  • 松井製作所商品型式:
    アルミナセラミック
  • 松井製作所商品名:
    サーモスタットキャップ         

型番

27138 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

27138 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27138

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 サーモスタットキャップです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 サーモスタットキャップの型番27138のページです。
型番27138に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 サーモスタットキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC5-27138
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました