(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 耐熱水用ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松井製作所 温度調節機用 耐熱水用ホース

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,600円 ~ 9,500円
税込価格
6,160円 ~ 10,450円

・松井製作所 温度調節機用 耐熱水用ホースです。・型式に含まれる数字5桁は松井...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    配管部品 / 消耗品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    耐熱水用ホース             
  • B(mm):
    R1/4

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年8月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
A
耐水温度
使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MC5 / MC / GMC / MC-5
GMC
MC
MIC
MC-5
MCJ
MCN
MCQ
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R1/4
-
-

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

GMC
GMC
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

GMC
GMC
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

GMC
GMC
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC5
MC5
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC-5
MC-5
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC-5
MC-5
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC-5
MC-5
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
MC
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
MC
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
MC
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCJ
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCJ
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCJ
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCN
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCN
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCN
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCQ
18526
Hヨウ 3/8X3M 1/4,3/8ニップル
R3/8
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCQ
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MC
MCQ
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MIC
MIC
18527
Hヨウ 3/8X0.3M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MIC
MIC
18528
Hヨウ 3/8X0.5M リョウタン1/4
R1/4
120℃(水)120℃(水) 
Max0.49

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 耐熱水用ホースです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年8月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 耐熱水用ホースのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

金型温調機の交換ホースとして使用
評価 5.0満足度:5.02020/09/08
セット販売から単品販売になり購入しやすくなりました。
同じ仕様のホースが型番違いで乱立するので、その辺の表示を変えて検索しやすくしてもらいたいです。
使用感は同メーカー製なので問題はないですが、材質問題として擦れるとホースの青いカスが、かなり落ちます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型温調機の交換ホースとして使用
評価 5.0満足度:5.02020/09/08
セット販売から単品販売になり購入しやすくなりました。
同じ仕様のホースが型番違いで乱立するので、その辺の表示を変えて検索しやすくしてもらいたいです。
使用感は同メーカー製なので問題はないですが、材質問題として擦れるとホースの青いカスが、かなり落ちます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました