(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 測温体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMCL-17610
松井製作所 温度調節機用 測温体 ソクオンタイ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

・松井製作所 温度調節機用 測温体です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    電気部品 / 計測部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    測温体                 

型番

GMCL-17610 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

GMCL-17610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備型式
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
備考
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMCL-17610

GMCL
GMCL
GMCL-88J
17610
3.2パイX100Lリード1.05MCARJ
測温部は差し込み型リングジョイントR1/4付
1.05MリードRJ付CA

1個

4,900( 5,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 測温体です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 測温体の型番GMCL-17610のページです。
型番GMCL-17610に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 測温体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
28161
GMCA-17610
GMCH-17610
MC5-28161
MCA-17610
MCAX-17610
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 設備型式 設備詳細型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 備考 仕様

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MC5-MC5-G1/G3-25,55,88L/H281613.2パイX70Lリード0.6MCARJ--

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCAGMCAGMCA-88J176103.2パイX100Lリード1.05MCARJ測温部は差し込み型リングジョイントR1/4付1.05MリードRJ付CA

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCHGMCHGMCH-88J176103.2パイX100Lリード1.05MCARJ測温部は差し込み型リングジョイントR1/4付1.05MリードRJ付CA

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MC5MC5MC5-G1/G3-25,55,88L/H281613.2パイX70Lリード0.6MCARJ測温部は差し込みリングジョイント R1/4付0.6MリードRJ付CA

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MCMCAMCA-88-J176103.2パイX100Lリード1.05MCARJ測温部は差し込み型リングジョイントR1/4付1.05MリードRJ付CA

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MCMCAXMCAX-140,250,400-J176103.2パイX100Lリード1.05MCARJ測温部は差し込み型リングジョイントR1/4付1.05MリードRJ付CA

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました