(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 圧力スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25803
松井製作所 温度調節機用 圧力スイッチ アツリョクスイッチ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

・松井製作所 温度調節機用 圧力スイッチです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    MCHH
  • 部品分類:
    電気部品
  • 設備詳細型式:
    MCHH-55,88-J
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    25803
  • 松井製作所商品型式:
    FNS-C110
  • 松井製作所商品名:
    圧力スイッチ              

型番

25803 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

25803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25803

1個

10,000( 11,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 圧力スイッチです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 圧力スイッチの型番25803のページです。
型番25803に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 圧力スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCHH-25803
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました